Commande à distance Cat Command pour la construction

Command Commande à distance Cat Command pour la construction

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 7

Garantir un chantier sûr

Garantir un chantier sûr

        
  • Retirez les conducteurs des chantiers dangereux grâce au contrôle des machines à une distance de sécurité.
  •     
  • Éliminez les risques de sécurité de situations potentiellement dangereuses : effondrement de paroi, chute de débris, terrains en pente et surfaces instables.
  •     
  • Réduit le risque de blessures dues aux glissades, trébuchements et chutes lorsque le conducteur monte sur la machine ou en descend.
  •     
  • Éliminez les risques de retournement ou de glissement de la machine. 
  •     
  • Le système intègre de nombreuses fonctions de sécurité redondantes permettant d'arrêter tout déplacement de la machine en cas d'enfoncement d'un contacteur d'arrêt, de perte de communications sans fil, de détection de panne grave.
Optimiser la productivité

Optimiser la productivité

        
  • Relancez la production immédiatement après des processus perturbants, comme un décapage à l'abrasif dans les applications de carrières.
  •     
  • Les conducteurs peuvent rapidement et facilement naviguer entre des machines sur lesquelles Cat Command est installé, et changer de lieu de chantier, sans immobilisation.
  •     
  • Réduisez la fatigue du conducteur en éliminant à l'intérieur de la cabine les effets des vibrations, du bruit et des terrains accidentés.
  •     
  • Commandez une machine avec le même temps de réponse que lorsque vous êtes assis dans la cabine.
  •     
  • Sélectionnez et activez les fonctions de la machine comme si le conducteur se trouvait dans la machine.*
  •     
  • Permettez aux conducteurs qui ont eu des problèmes de santé de retourner au travail et de conduire des machines plus tôt.

* Les utilisateurs de Command Console peuvent rencontrer certaines limitations concernant las fonction d'assistance du conducteur ; veuillez vous référer au guide d'utilisation et d'entretien pour des détails spécifiques. Les fonctions d'assistance du conducteur pour la Command Console ne sont pas disponibles en Europe, en Australie et en Nouvelle Zélande.
Console Cat Command

Console Cat Command

        
  • Permet à l'utilisateur de travailler en toute sécurité et confortablement à l'extérieur de la machine, tout en étant sur site et en contact visuel direct. 
  •     
  • Permet un fonctionnement hors du champ de vision jusqu'à une distance de 400mètres (437yds.)
  •     
  • Les entrées du conducteur sont directement envoyées aux composants électroniques de la machine par un émetteur-récepteur radio spécifique, ce qui permet une commande d'équipement en temps réel.
  •     
  • Jusqu'à 10 heures de fonctionnement en continu, avec un temps de chargement de 4 heures au maximum.
  •     
  • Ne nécessite aucune infrastructure de communications sur site.
  •     
  • Utilise une connexion radio 2,4 GHz sécurisée.*
  •     
  • La machine s'arrête si la console est inclinée de plus de 45 degrés, ce qui pourrait signifier que le conducteur est peut-être tombé.

* Certaines régions autorisent les connexions de 900 MHz, veuillez consulter votre concessionnaire Cat pour plus de détails.
Station Cat Command

Station Cat Command

        
  • Permet au conducteur de travailler à distance confortablement assis dans une « cabine virtuelle », avec des commandes familières et des écrans de la machine.
  •     
  • Peut être située dans un centre de commande sur site ou à plusieurs kilomètres.
  •     
  • Environnement de travail intérieur confortable qui réduit la fatigue du conducteur. 
  •     
  • Les entrées du conducteur sont directement envoyées aux composants électroniques de la machine par un émetteur-récepteur radio spécifique, ce qui permet une commande d'équipement en temps réel.
  •     
  • Les commandes offrent le même temps de réponse que si vous étiez assis dans la cabine, afin de conserver un contrôle précis pour toutes les applications de pelle hydraulique.
  •     
  • La vidéo de grande qualité produit un affichage clair de la zone de travail.
  •     
  • Les conducteurs peuvent facilement naviguer entre des machines et changer de lieu de chantier, sans immobilisation. 
  •     
  • Conserve la possibilité d'utiliser d'autres technologies de commande avancées telles que Cat Grade, Payload, Detect et d'autres fonctionnalités d'assistance spécifiques à la machine.
  •     
  • Les formateurs peuvent rester aux côtés d'un conducteur, sans bruit ni mouvement.
Émetteur Tout arrêter

Émetteur Tout arrêter

        
  • Le système Tout arrêter / Arrêt Autonome (A-Stop) offre un moyen d'arrêter à distance une machine équipée de Command 
  •     
  • Le système de communication radio A-Stop se compose d'un récepteur A-Stop installé sur la machine et d'un émetteur portatif. 
  •     
  • L'émetteur A-Stop portatif est conçu pour le personnel travaillant dans des zones avec des machines contrôlées par Command. 
  •     
  • Lorsqu'il est activé, toutes les machines Command à portée d'un émetteur A-Stop s'arrêtent de manière contrôlée.
Disponibilité des équipements

Disponibilité des équipements

Les technologies de commande à distance Cat® Command pour la construction remodèlent les chantiers du monde entier. Les familles de machines Cat suivantes sont prééquipées pour la commande à distance :
        
  1. Tracteurs
  2.     
  3. Pelles hydrauliques
  4.     
  5. Chargeurs compacts rigides et chargeuses à chaînes compactes
  6.     
  7. Chargeuses sur pneus

* La disponibilité de Cat Command peut varier en fonction du modèle et de la région. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

Découvrez comment Commande à distance Cat Command pour la construction soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Commande à distance Cat Command pour la construction

Cat Command pour le refoulement

Cat Command pour l'excavation

Cat Command pour le chargement

Cat Command dans une application de cales de navire

Cat Command dans une application de chargement de barge

Cat Command pour la démolition

Console Cat Command

Station Cat Command

Commande à distance Cat Command pour la construction
Cat Command pour le refoulement
Cat Command pour l'excavation
Cat Command pour le chargement
Cat Command dans une application de cales de navire
Cat Command dans une application de chargement de barge
Cat Command pour la démolition
Console Cat Command
Station Cat Command

Cat® Command télécommande pour la construction

Cat® Command télécommande pour la construction

Découvrez les offres disponibles pour  Commande à distance Cat Command pour la construction

Afficher davantage d'offres