Prête à relever tous les défis du chantier

Chargeuses sur pneus intermédiaires 962

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance moteur - 2 100 tr/min ISO 14396:2002
269 HP
201 kW
Poids en ordre de marche
44469 lb
20171 kg
Puissance moteur - 2 100 tr/min ISO 14396:2002
273 HP (valeurs métriques)
273 HP (valeurs métriques)

Vue d'ensemble

Prête à relever tous les défis du chantier

La chargeuse sur pneus 962 Cat® est votre alliée idéale pour en faire plus, en toute simplicité. Elle est conçue pour affronter les travaux les plus exigeants tout en limitant la consommation de carburant et en maximisant la disponibilité. Les fonctionnalités intelligentes aident les conducteurs à rester performants, tandis que les dispositifs de sécurité améliorés protègent vos équipes. Que vous déplaciez des roches, du bois ou tout autre matériau, la 962 est prête à relever le défi — jour après jour, charge après charge.

Avantages

Excellente productivité

Des performances accrues grâce au différentiel de blocage automatique* et à un enclenchement fluide du point mort. Le code QR intégré** offre un accès instantané aux vidéos de formation et aux guides des fonctionnalités, tandis que les alertes affichées sur le moniteur de cabine facilitent le suivi de l’entretien. Des configurations polyvalentes, intégrant une commande à distance, pour toutes les tâches.

* Si applicable
** 962 (14C) comparée à la 962 (14B)

Fonctionnement efficace

Les services à distance améliorés maintiennent la machine à jour et réduisent le délai de dépistage des pannes. La surveillance des pneus permet un fonctionnement fluide et rentable. Cat Advanced Payload mis à jour améliore l'efficacité sur le chantier. 

Sécurité renforcée

Le système de vision Cat Detect améliore la visibilité et la gestion des risques et prend en charge l'intégration de la détection des personnes et des objets. Active les alertes de collision et le freinage automatique d'urgence Avec un abonnement Visionlink™ les incidents de sécurité sont directement envoyé au bureau. La commande à distance Cat Command permet aux opérateurs de travailler à distance en toute sécurité.

Spécifications produit pour 962

Puissance moteur - 2 100 tr/min ISO 14396:2002 269 HP 201 kW
Puissance moteur - 2 100 tr/min ISO 14396:2002 273 HP (valeurs métriques) 273 HP (valeurs métriques)
Modèle de moteur C7.1 Cat® C7.1 Cat®
Puissance brute - 2 100 tr/min SAE J1995:2014 273 kW 203 HP
Puissance brute - 2 100 tr/min SAE J1995:2014 277 HP (valeurs métriques) 277 HP (valeurs métriques)
Puissance nette - 2 100 tr/min ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 255 HP (valeurs métriques) 255 HP (valeurs métriques)
Couple moteur - 1 400 tr/min ISO 14396:2002 918 lbf·ft 1245 N·m
Couple brut - 1 400 tr/min SAE J1995:2014 926 lbf·ft 1256 HP
Couple net - 1 400 tr/min ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 867 lbf·ft 1176 N·m
Cylindrée 427 in³ 7.01 l
Émissions Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis, Stage V pour l'Union européenne et 2014 pour le Japon. Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis, Stage V pour l'Union européenne et 2014 pour le Japon.
Compatibilité avec le biodiesel Jusqu'au B20¹ Jusqu'au B20¹
Nota (1) La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un alternateur, d'un filtre à air et d'un post-traitement. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un alternateur, d'un filtre à air et d'un post-traitement.
Nota (2) ¹Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) et sont compatibles* avec du carburant ULSD mélangé aux carburants à faible intensité en carbone suivants contenant**jusqu'à : 20 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)***100 % de diesel renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Se référer aux directives pour une application réussie. Veuillez consulter le concessionnaire Cat ou la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (SEBU6250) pour plus de détails. *Bien que les moteurs Caterpillar soient compatibles avec ces combustibles alternatifs, leur utilisation peut être interdite dans certaines régions. **Les émissions de gaz à effet de serre au niveau du tuyau d'échappement provenant de carburants à faible intensité carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels. ***Les moteurs sans dispositif de post-traitement sont compatibles avec des mélanges plus élevés, jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges contenant plus de 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat). ¹Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) et sont compatibles* avec du carburant ULSD mélangé aux carburants à faible intensité en carbone suivants contenant**jusqu'à : 20 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)***100 % de diesel renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Se référer aux directives pour une application réussie. Veuillez consulter le concessionnaire Cat ou la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (SEBU6250) pour plus de détails. *Bien que les moteurs Caterpillar soient compatibles avec ces combustibles alternatifs, leur utilisation peut être interdite dans certaines régions. **Les émissions de gaz à effet de serre au niveau du tuyau d'échappement provenant de carburants à faible intensité carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels. ***Les moteurs sans dispositif de post-traitement sont compatibles avec des mélanges plus élevés, jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges contenant plus de 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat).
Poids en ordre de marche 44469 lb 20171 kg
Nota Le poids annoncé correspond à une machine équipée d'une timonerie en Z à levage parallèle, de pneus à carcasse radiale Bridgestone 23.5R25 VJT L3, avec le plein de tous les liquides, le conducteur, le contrepoids de série, la commande antitangage, le démarrage à froid, un garde-boue pour déplacements sur route, Product Link™, le différentiel avant manuel/les essieux arrière ouverts, les blindages du groupe motopropulseur, la direction auxiliaire, l'insonorisation et un godet normal GP de 3,3 m³ (4,3 yd³) avec lames de coupe à boulonner. Le poids annoncé correspond à une machine équipée d'une timonerie en Z à levage parallèle, de pneus à carcasse radiale Bridgestone 23.5R25 VJT L3, avec le plein de tous les liquides, le conducteur, le contrepoids de série, la commande antitangage, le démarrage à froid, un garde-boue pour déplacements sur route, Product Link™, le différentiel avant manuel/les essieux arrière ouverts, les blindages du groupe motopropulseur, la direction auxiliaire, l'insonorisation et un godet normal GP de 3,3 m³ (4,3 yd³) avec lames de coupe à boulonner.
Marche avant - 1 4.3 mile/h 6.9 km/h
Marche avant – 2 7.5 mile/h 12 km/h
Marche avant – 3 12 mile/h 19.3 km/h
Marche avant 4 16 mile/h 25.7 km/h
Marche avant - 5 24.5 mile/h 39.5 km/h
Marche arrière – 1 4.3 mile/h 6.9 km/h
Marche arrière – 2 7.5 mile/h 12 km/h
Marche arrière – 3 16 mile/h 25.7 km/h
Nota Vitesse de translation maximale d'un véhicule standard avec godet vide et pneus L3 standard d'un rayon de 787 mm (31 in). Vitesse de translation maximale d'un véhicule standard avec godet vide et pneus L3 standard d'un rayon de 787 mm (31 in).
Niveau de pression acoustique pour le conducteur : ISO6396:2008 70 dB(A) 70 dB(A)
Niveau de puissance acoustique extérieur : ISO 6395:2008 107 dB(A) 107 dB(A)
Niveau de pression acoustique pour le conducteur : ISO6396:2008 ¹ 69 dB(A) 69 dB(A)
Niveau de puissance acoustique extérieur : ISO 6395:2008² 104 dB(A) 104 dB(A)
Nota (1) ¹Y compris les pays qui adoptent les directives de l'UE et du Royaume-Uni. ¹Y compris les pays qui adoptent les directives de l'UE et du Royaume-Uni.
Nota (2) ²Niveau de puissance acoustique extérieur - Directive européenne 2000/14/CE et règlement du Royaume-Uni sur les nuisances sonores 2001 No. 1701. ²Niveau de puissance acoustique extérieur - Directive européenne 2000/14/CE et règlement du Royaume-Uni sur les nuisances sonores 2001 No. 1701.
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a ou R1234yf. Voir l'étiquette ou le guide d'instructions pour l'identification du gaz. - S'il est équipé de R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430), le circuit contient 1,600 kg (3,5 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 2,288 tonnes métriques (2,522 tonnes US). - S'il est équipé de R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430), le circuit contient 1,389 kg (3,1 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 0,001 tonnes métriques (1,10 tonnes US). Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a ou R1234yf. Voir l'étiquette ou le guide d'instructions pour l'identification du gaz. - S'il est équipé de R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430), le circuit contient 1,600 kg (3,5 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 2,288 tonnes métriques (2,522 tonnes US). - S'il est équipé de R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430), le circuit contient 1,389 kg (3,1 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 0,001 tonnes métriques (1,10 tonnes US).
Charge limite d'équilibre statique : braquage max. de 40 °, avec déflexion des pneus 25869 lb 11734 kg
Charge limite d'équilibre statique : braquage max. de 40 °, sans déflexion des pneus 27529 lb 12487 kg
Force d'arrachage 42489 lbf 189 kN
Nota (1) Pour une configuration de la machine telle que définie sous la rubrique « Poids ». Pour une configuration de la machine telle que définie sous la rubrique « Poids ».
Nota (2) Conformité totale à la norme ISO 14397-1:2007, paragraphes 1 à 6, qui autorise un écart de 2 % entre les résultats des calculs et des tests. Conformité totale à la norme ISO 14397-1:2007, paragraphes 1 à 6, qui autorise un écart de 2 % entre les résultats des calculs et des tests.
Réservoir de carburant 68.6 gal (US) 259.5 l
Réservoir de DEF 4 gal (US) 15 l
Circuit de refroidissement 14.3 gal (US) 54 l
Carter 5.5 gal (US) 21 l
Transmission 11.4 gal (US) 43 l
Différentiel - Réducteurs - Avant 11.4 gal (US) 43 l
Différentiel - Réducteurs - Arrière 11.4 gal (US) 43 l
Réservoir hydraulique 25.6 gal (US) 97 l
Circuit d'équipement - Sortie de pompe maximale à 2 340 tr/min 85 US gal/min 322 l/min
Circuit d'équipement : pression en ordre de marche maximale 4250 psi 29300 kPa
Temps de cycle hydraulique, total 9.4 s 9.4 s
Hauteur - Au sommet du capot 8.75 ft 2692 mm
Hauteur, au sommet du ROPS 11.25 ft 3453 mm
Garde au sol 1.08 ft 351 mm
Empattement 10.92 ft 3350 mm
Longueur hors tout - Sans godet 23.83 ft 7263 mm
Hauteur de charnière à la hauteur de transport 2.17 ft 674 mm
Hauteur de charnière au levage maximal 13.83 ft 4223 mm
Hauteur de déversement du bras de manutention au levage maximal 11.33 ft 3459 mm
Position de redressement - Levage maximal 55 ° 55 °
Position de redressement - Hauteur de transport 51 ° 51 °
Largeur hors pneus (en charge) 9.33 ft 2825 mm
Largeur de bande 7 ft 2140 mm
Nota Toutes les dimensions sont approximatives et calculées avec une machine équipée d'un godet normal GP de 3,3 m³ (4,3 yd³) avec des pneus BOCE et Bridgestone 23.5R25 VJT L3 à carcasse radiale. Toutes les dimensions sont approximatives et calculées avec une machine équipée d'un godet normal GP de 3,3 m³ (4,3 yd³) avec des pneus BOCE et Bridgestone 23.5R25 VJT L3 à carcasse radiale.
Hauteur - Au sommet du capot 8.75 ft 2692 mm
Hauteur, au sommet du ROPS 11.25 ft 3453 mm
Garde au sol 1.08 ft 351 mm
Empattement 10.92 ft 3350 mm
Longueur hors tout - Sans godet 25.17 ft 7657 mm
Hauteur de charnière à la hauteur de transport 2.5 ft 776 mm
Hauteur de charnière au levage maximal 14.75 ft 4511 mm
Hauteur de déversement du bras de manutention au levage maximal 11.83 ft 3612 mm
Position de redressement - Levage maximal 56 ° 56 °
Position de redressement - Hauteur de transport 48 ° 48 °
Largeur hors pneus (en charge) 9.33 ft 2825 mm
Largeur de bande 7 ft 2140 mm
Nota Toutes les dimensions sont approximatives et calculées avec une machine équipée d'un godet normal GP de 3,3 m³ (4,3 yd³) avec des pneus BOCE et Bridgestone 23.5R25 VJT L3 à carcasse radiale. Toutes les dimensions sont approximatives et calculées avec une machine équipée d'un godet normal GP de 3,3 m³ (4,3 yd³) avec des pneus BOCE et Bridgestone 23.5R25 VJT L3 à carcasse radiale.

962 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

POSTE DE CONDUITE

  • Cabine, pressurisée et insonorisée
  • Commandes d'équipement EH, frein de stationnement
  • Volant de direction HMU
  • Siège avec revêtement en tissu, à suspension pneumatique
  • Affichage à écran tactile
  • Clavier, boutons programmables
  • Climatiseur, chauffage, dégivreur (ventilateur, température auto)
  • Pare-soleil, avant et arrière, rétractable
  • Vitres, avant, laminées

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • MoteurC7.1 Cat
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant
  • Séparateur de carburant/d'eau et filtre à carburant secondaire
  • Moteur, préfiltre à air
  • Essieux, différentiels ouvert/ouvert (de série ou en option, selon la région. Consultez votre concessionnaire Cat.)
  • Essieux, blocage de différentiel avant automatique (LHD)
  • Transmission, arbre de renvoi, automatique powershift
  • Convertisseur de couple avec verrouillage
  • Freins de manœuvre, circuits hydrauliques, disque à bain d'huile entièrement sous carter, indicateurs d'usure
  • Frein de stationnement, compas de mesure sur essieux avant, serré par ressort et desserré par pression
  • Dispositif de neutralisation de la pédale de frein avec fonction de décélération

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Circuit de démarrage et de charge, 24 V
  • Démarreur électrique, à usage intensif
  • Éclairage : halogène, 4 projecteurs, 2 phares avant halogènes avec clignotants de direction, 2 phares d'éclairage arrière

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Circuit d'équipement, détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable
  • Circuit de direction, détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable dédiée
  • Commande antitangage, deux accumulateurs (de série ou en option, selon la région. Consultez votre concessionnaire Cat.)
  • Robinets de prélèvement d'échantillons d'huile, flexibles XT Cat

TIMONERIE

  • Levée parallèle, timonerie en Z
  • Désengagements : levage et cavage

CENTRALE DE SURVEILLANCE

  • Tableau de bord avant avec jauges analogiques, écran LCD et témoins d'avertissement
  • Moniteur à écran tactile principal (Cat Payload, écrans quadruples, réglages et messages machine)
  • Rappels d'entretien préventif

TECHNOLOGIES EMBARQUÉES

  • Autodig avec pneus à définition automatique
  • ID conducteur et sécurité machine
  • Profils d'application
  • Supports de travail
  • Aide commandes et guide d'utilisation et d'entretien électronique
  • Cat Payload
  • Informations sur les principales caractéristiques
  • Widget d'affichage de la charge du godet
  • Mise à jour à distance

SÉCURITÉ

  • Système de rappel de la ceinture de sécurité
  • Ceinture de sécurité à 2 points
  • Caméra arrière

962 Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

POSTE DE CONDUITE

  • Porte, système d'ouverture à distance (de série ou en option, selon la région. Consultez votre concessionnaire Cat.)
  • Repose-pied
  • Direction, manipulateur (LHD)
  • Manipulateur d'équipement (2V et 3V uniquement)
  • Radio de divertissement
  • Prééquipement radio CB
  • Siège, revêtement en tissu/daim, chauffé à suspension pneumatique
  • Siège, en tissu/cuir, à suspension pneumatique, chauffé et ventilé
  • Rétroviseurs chauffants
  • Fenêtres avant à usage intensif
  • Protège-vitre cabine complète

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Turbine, préfiltre à air
  • Radiateur, applications générant beaucoup de débris
  • Ventilateur de refroidissement réversible
  • Essieux, blocage de différentiel avant automatique (HMU)
  • Essieux, blocages de différentiel auto avant et arrière
  • Joints d'essieu, robinets de vidange écologiques, prêts à l'emploi, pour températures extrêmes
  • Essieux, refroidisseur d'huile

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Démarrage à froid, 120 V ou 240 V
  • Éclairage : diode

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • 3e et 4e fonctions auxiliaires avec commande antitangage
  • Commande d'attache rapide

TIMONERIE

  • Grande hauteur de levage

CENTRALE DE SURVEILLANCE

  • Contrôle de la pression des pneus

TECHNOLOGIES EMBARQUÉES

  • Cat Advanced Payload
  • Cat Payload for Trade (Disponible en Europe et en Australie. Certifications nationales variables. Pour plus d'informations, contactez votre concessionnaire Cat.)
  • Imprimante Cat Payload avec ticket électronique

SÉCURITÉ

  • Ceinture de sécurité à 4 points (kit)
  • Caméra arrière
  • Vision Surround, spécifique
  • Plateforme pour nettoyage du pare-brise, avant
  • Système d'avertissement de collision
  • Système d'atténuation des collisions
  • Lampes stroboscopiques à sens de marche inversé
  • Gyrophare
  • Circuit de direction auxiliaire, électrique (de série ou en option, selon la région. Consultez votre concessionnaire Cat.)
  • Cales de roues
  • Commande à distance

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

  • Système Cat Autolube
  • Rallonges de garde-boue ou déplacement sur route
  • Protections : groupe motopropulseur, carter, vitre, vérins, arrière
  • Huile hydraulique biodégradable
  • Dispositif de vidange d'huile rapide
  • Accès cabine arrière
  • Lame de coupe monobloc (GET)
  • Boîte à outils

CONFIGURATIONS SPÉCIALES

  • Contrepoids de chargeuse sur pneus pour manutention de granulats
  • Déchets et industriel
  • Exploitation forestière
  • Résistance à la corrosion
  • Résistance à la corrosion

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Les technologies Cat® Payload permettent un pesage en cours de route pour aider les conducteurs à atteindre un poids précis, à tout moment, et à éviter les surcharges, les sous-charges ou les charges erronées.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat Command est un système de commande à distance avancé qui permet aux conducteurs de descendre de la machine et de les maintenir à l'écart de potentiels dangers lorsqu'ils travaillent dans un environnement contenant des substances dangereuses ou dans des situations dangereuses. L'intégration étroite du système avec les circuits de la machine assure un contrôle souple et précis pour une efficacité et une productivité optimales.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

La Détection d'objets à l'arrière pour chargeuses sur pneus est un système en deux parties qui permet une prise de conscience accrue des points morts. Un radar fournit des indications sonores et lorsque des objets pénètrent dans une zone de proximité de sécurité, tandis qu'une caméra permet au conducteur de voir ce qui se trouve derrière la machine lors d'une marche arrière.

Découvrir la technologie

Cat Detect - Le système d'atténuation des collisions est une fonction d'aide au conducteur conçue pour améliorer la perception de la situation lors de la marche arrière de la machine. Il utilise un ensemble de capteurs intégrés et intelligents pour fournir des avertissements de collision arrière, détecter les personnes, empêcher le déplacement et activer le freinage d'urgence automatique. De plus, VisionLink™ offre une visibilité sur les données relatives aux événements et les tendances en matière de sécurité.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

Découvrir la technologie

Découvrez comment 962 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Chargeuse sur pneus intermédiaire 962

Chargeuse sur pneus intermédiaire 962

Chargeuse sur pneus intermédiaire 962

Chargeuse sur pneus intermédiaire 962

Chargeuse sur pneus intermédiaire 962

Chargeuse sur pneus intermédiaire 962

Chargeuse sur pneus intermédiaire 962

Chargeuse sur pneus intermédiaire 962
Chargeuse sur pneus intermédiaire 962
Chargeuse sur pneus intermédiaire 962
Chargeuse sur pneus intermédiaire 962
Chargeuse sur pneus intermédiaire 962
Chargeuse sur pneus intermédiaire 962
Chargeuse sur pneus intermédiaire 962

Découvrez les offres disponibles pour  962

Afficher davantage d'offres