Cat Payload pour chargeuses sur pneus de nouvelle génération

Charge utile Cat Payload pour chargeuses sur pneus de nouvelle génération

Demander un devis Trouver concessionnaire

Vue d'ensemble

Optimisez vos temps de cycle de chargement

Les technologies Cat® Payload permettent un pesage en cours de route pour aider les conducteurs à atteindre un poids précis, à tout moment, et à éviter les surcharges, les sous-charges ou les charges erronées.

Avantages

Jusqu'à 17% de productivité en plus

Le pesage précis de la charge utile depuis la cabine supprime tout risque de sous-charges, surcharges ou charges erronées tout en augmentant la productivité du conducteur.

Finies les approximations

L'étalonnage rapide du système, l'affichage facile à lire et le retour d'information en temps réel depuis la cabine fournissent au conducteur toutes les informations nécessaires pour un chargement efficace.

Jusqu'à 10% Temps de chargement plus rapides

La technologie de pesée à faible levage combinée aux informations sur le poids de la charge utile depuis la cabine permettent de supprimer les cycles inutiles et d'obtenir une plus grande efficacité ainsi qu'un chargement plus rapide.

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 6

Technologie intégrée

Technologie intégrée

  • Payload est disponible de série sur de nombreux modèles de chargeuses sur pneus de nouvelle génération
  • Les technologies intégrées fournissent au conducteur un outil simple à utiliser pour un chargement précis.
  • Les fonctions d'assistance intégrées permettent d'automatiser certaines opérations pour encore plus d'efficacité et de productivité.
  • Payload peut être mis à niveau vers Payload avancé pour des capacités et des fonctionnalités supplémentaires.
  • NOTA : les technologies Payload ne sont pas légales pour un usage commercial.
Résultats à l'appui

Résultats à l'appui

  • Réduit les coûts : économie de temps, de main d'œuvre et de carburant.
  • Améliore la précision : un poids de charge utile précis élimine tout risque de surcharges ou de sous-charges.
  • Augmente l'efficacité du conducteur : les conducteurs expérimentés travaillent avec plus de précision que jamais, tandis que les nouveaux conducteurs peuvent se familiariser avec le travail plus rapidement.
  • Améliore la sécurité : prévention contre la surcharge des tombereaux qui est à l'origine de charges trop lourdes et donc plus instables, qui réduit les performances de freinage et expose le conducteur à un risque accru de basculement.
Fonctionnement

Fonctionnement

  • Le système Cat Payload calcule le poids du matériau en cours de route en utilisant les données des capteurs qui mesurent la position du godet et la pression hydraulique.
  • La pesée automatique fournit un poids estimé à faible levage (en dessous de la plage de pesée) et un poids calibré lorsque la flèche est relevée (dans la plage de pesée).
  • Déchargez facilement l'excédent de matériau lors du dernier passage grâce à des estimations de poids en temps réel pour un chargement précis et l'élimination des sous-charges ou surcharges.
  • Les charges utiles des godets sont transférées au poids de la charge utile cumulée du tombereau dès qu'un poids estimé est calculé. La charge du godet est verrouillée au tombereau une fois que le godet est complètement vidé.
  • Vous pouvez facilement visualiser la charge utile du godet et le poids de la charge utile cumulée du tombereau sur le moniteur à écran tactile.
  • Recevez des alertes de surcharge de votre charge utile lorsque les charges des godets dépassent les limites de charge utile de la machine.
Fonctions d'assistance au conducteur

Fonctions d'assistance au conducteur

  • Les fonctions d'assistance sur les chargeuses sur pneus de nouvelle génération ajoutent une fonctionnalité semi-autonome pour améliorer l'efficacité du conducteur.
  • Pneus à définition automatique : aident le conducteur à utiliser la bonne technique d'excavation en détectant la pénétration dans le tas pour réduire le patinage des pneus et prolonger leur durée de vie.
  • Autodig : effectue un cycle d'excavation complet pour le conducteur. Dès qu'il détecte une condition d'excavation, Autodig commande les fonctions de levage et d'inclinaison pour remplir le godet, puis se relève à la hauteur de désengagement.
  • Désengagement programmable : automatise les fonctions répétitives d'inclinaison, d'abaissement et de levage afin de réduire la fatigue du conducteur, d'où une efficacité accrue pour une meilleure productivité.
  • Limitation de la vitesse de la machine : permet au conducteur de contrôler la vitesse maximale de la machine afin d'économiser du carburant en limitant la vitesse de rotation lors des applications de chargement et de transport.
  • Assistance au déversement : une fonction de charge utile avancée qui évite au conducteur d'avoir à déverser manuellement la charge sur la cible. Lorsque le conducteur lance le processus de pesage du passage final et active l'assistance au déversement, la chargeuse procède automatiquement au déversement jusqu'au poids cible.
Mise à niveau de Payload avancé

Mise à niveau de Payload avancé

  • Payload avancé est une mise à niveau du système qui offre des fonctionnalités et des capacités étendues, notamment :
  1. Les options de liste avancées fournissent des informations supplémentaires à un cycle de charge : ID du tombereau, type de matériau et jusqu'à quatre listes personnalisables.
  2. L'assistance au déversement ajoute de l'automatisation au processus final du godet.
  3. Le mode multitâche permet de suivre simultanément deux processus de chargement.
  4. La répartition pour chargement intègre la chargeuse dans le processus de la station de pesage : un abonnement et un logiciel de station de pesage compatible sont nécessaires.
  • Payload avancé peut être installé en usine sur toutes les chargeuses sur pneus de nouvelle génération ou ajouté en tant que kit de mise à niveau par le concessionnaire.
Contrôlez les performances

Contrôlez les performances

        
  • Le conducteur peut suivre la production quotidienne depuis sa cabine grâce à un accès rapide au poids des tombereaux, au nombre des charges et des cycles, au déplacement des matériaux et aux totaux quotidiens.
  •     
  • Imprimez les tickets de charge utile des tombereaux : imprimante (en option) requise.
  •     
  • Les responsables peuvent visualiser en ligne les détails de la charge utile et les indicateurs clés de performances pour mieux gérer les activités : nécessite un abonnement à VisionLink® et VisionLink® Productivity.

Découvrez comment Cat Payload pour chargeuses sur pneus de nouvelle génération soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Technologies Cat® Payload pour chargeuses sur pneus de nouvelle génération

Cat® Payload intégré à la cabine

Écran Payload avancé

Technologies Cat® Payload pour chargeuses sur pneus de nouvelle génération
Cat® Payload intégré à la cabine
Écran Payload avancé

Cat Payload pour chargeuses sur pneus de nouvelle génération

Cat Payload pour chargeuses sur pneus de nouvelle génération