Cat Payload avec Système de gestion de la production du tombereau (TPMS)

Cat Payload avec Système de gestion de la production du tombereau (TPMS) Charge utile

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques en un coup d'œil

Technologie Cat intégrée

Technologie Cat intégrée

  • Des composants intégrés en usine pour des performances, une sécurité et un support optimisés.
  • Des capteurs sont intégrés dans les jambes de force du tombereau pour augmenter la précision du chargement et la productivité.
  • Des feux de signal extérieurs en option peuvent être montés aux quatre coins de la machine pour faciliter la visibilité.
  • Le module d'affichage intuitif de la machine simplifie la visualisation et accélère la navigation.
  • Des composants intégrés dans le tombereau garantissent une longue durée de vie et une commande fiable.
  • Payload avec TPMS intègre VisionLink™ et MineStar™, permettant une transmission transparente des données entre les machines et les responsables de chantier. Abonnements supplémentaires à VisionLink™ et MineStar™ requis.
Amélioration de la productivité des conducteurs

Amélioration de la productivité des conducteurs

  • Les feux de charge utile extérieurs indiquent que la charge appropriée est atteinte, ce qui permet au conducteur d'augmenter la productivité jusqu'à 25 % par rapport au chargement traditionnel.
  • Aide les conducteurs chevronnés à travailler de manière plus productive et avec une précision constante pendant les longues périodes de travail. Aide les conducteurs moins expérimentés à acquérir une meilleure maîtrise et à exécuter plus rapidement les plans de conception.
  • Travaillez de manière efficace, à chaque passe, en diminuant le nombre de passes et la vitesse. Gagnez du temps et réduisez la main-d'œuvre et les matériaux nécessaires ainsi que la consommation de carburant.
  • Le système permet aux conducteurs d'obtenir des charges cibles plus précises grâce à la pesée mobile et aux estimations en temps réel de votre charge utile.
Plus de travail en moins de temps

Plus de travail en moins de temps

  • Payload avec système de gestion de la production du tombereau permet aux conducteurs d'améliorer la précision du chargement et de réduire les chargements insuffisants ou excessifs, ce qui économise les ressources et réduit les coûts.
  • Le système permet de réduire le nombre de passes et le temps de réalisation des tâches ainsi que de réduire au minimum les retouches et la consommation de carburant.
  • Suivez la productivité journalière en accédant rapidement aux informations de poids, du nombre de cycles et de déplacement de matériau.
  • Les conducteurs, quel que soit leur niveau d'expérience, peuvent utiliser Payload avec TPMS pour mieux suivre les plans de conception.

Découvrez comment Cat Payload avec Système de gestion de la production du tombereau (TPMS) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Cat Payload avec Système de gestion de la production du tombereau (TPMS)

Feux de charge utile extérieurs

Cat Payload avec Système de gestion de la production du tombereau (TPMS)
Feux de charge utile extérieurs