Cat Payload pour tombereaux articulés

Charge utile Cat Payload pour tombereaux articulés

Demander un devis Trouver concessionnaire

Vue d'ensemble

Surveillez facilement vos charges

Cat® Production Measurement permet de mesurer en temps réel la charge utile afin d'aider les conducteurs à optimiser les possibilités de transport, tout en maximisant la productivité. Un suivi automatisé permet aux dirigeants du site de surveiller le mouvement des matériaux et les indicateurs d'efficacité afin de gérer la production, d'améliorer l'efficacité sur les chantiers et de réduire les coûts.

Avantages

Mesure de la productivité

Recevez instantanément des commentaires pour garantir que les tombereaux sont à pleine charge, et ainsi permettre une meilleure utilisation

Temps réel Pesée

Affichage facile à lire et retour d'informations en temps réel dans la cabine : le système fournit assurément au conducteur tous les renseignements nécessaires pour signaler lorsqu'une charge utile cible est obtenue.

Fonctionnement efficace

Solution efficace pour mieux gérer le coût de réparation et d'entretien total

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 4

Augmentation de la productivité

Augmentation de la productivité

  • Améliorez la productivité : grâce aux informations de pesée de la charge utile en temps réel et aux retours d'information instantanés, les tombereaux de transport restent complètement chargés, actifs et atteignent des niveaux de production optimisés ; le parc travaille ainsi à plein potentiel.
  • Travaillez sereinement, sans approximation : le moniteur situé à l'intérieur de la cabine affiche l'état et le poids de la charge utile et les témoins extérieurs indiquent automatiquement au conducteur de la chargeuse le moment où la charge utile cible est atteinte.
  • Améliorez votre capacité de transport : chargez les tombereaux à refus sans les surcharger ; déplacer davantage de matériau conformément à la capacité et à la performance de la machine.
Des coûts réduits

Des coûts réduits

  • Améliorez l'efficacité sur les chantiers, réduisez les coûts : optimisez l'utilisation de la machine ; réduisez les surcharges et les charges insuffisantes, l'usure des composants et les cycles ; économisez du temps, de la main-d'œuvre, du carburant et de l'argent.
Une plus grande précision

Une plus grande précision

  • Les fonctions de pesée avancées, le module d'affichage et les voyants d'état de charge utile faciles à lire garantissent une mesure précise de la charge utile et des cycles de chargement rapides.
  • Mesure de la charge utile en temps réel : affiche immédiatement le poids de charge dans la cabine et le poids de la charge utile en continu pendant le déplacement.
  • Compensation en cas de retour des matériaux : calcule les matériaux non déchargés, lors de dernière charge pesée, pour des valeurs de production précises.
  • Étalonnage du poids à vide : permet au conducteur de remettre à zéro le poids à vide du tombereau et de compenser les écarts.
  • Écran couleur : le module d'affichage intégré à la cabine offre une vision claire des données de charge utile et une vue dégagée sur la zone de travail.
  • Réinitialisation des trajets et totaux des matériaux : permet de suivre la production en fonction du conducteur, du chantier et du type de matériau.
  • Feux externes de charge utile : des voyants vert et rouge avertissent le conducteur de la chargeuse de l'état de chargement en temps réel : vide, partiel, dernière passe et pleine charge. Visible aux quatre coins de la cabine.
Contrôle de la productivité

Contrôle de la productivité

  • Suivi automatique du mouvement des matériaux, contrôle de la progression au quotidien et prise de décisions rapides pour assurer un rendement optimal de votre opération grâce aux rapports de charge utile en ligne VisionLink.
  • Affichage des tendances pour améliorer la précision des commandes et la rentabilité.

Découvrez comment Cat Payload pour tombereaux articulés soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Cat Production Measurement - Tombereau articulé 730

Cat Production Measurement - Tombereau articulé 725

Feux externes de charge utile - Tombereau articulé

Écran tactile de charge utile - Tombereau articulé

Écran tactile de charge utile - Tombereau articulé

Cat Production Measurement - Tombereau articulé 730
Cat Production Measurement - Tombereau articulé 725
Feux externes de charge utile - Tombereau articulé
Écran tactile de charge utile - Tombereau articulé
Écran tactile de charge utile - Tombereau articulé