Le calculateur Cat® Payload pour décapeuses utilise la pression de vérins de levage de benne depuis l'extrémité de la coupe pour calculer la charge utile. Le calculateur Payload est optimisé pour une utilisation avec l'option d'aide séquentielle, qui permet d'améliorer la productivité avec moins d'efforts du conducteur.
Obtenez des données de charge utile précises afin de mieux contrôler les coûts d'exploitation et d'améliorer la productivité.
Le calculateur Payload pour décapeuses est conçu pour être une solution de terrassement complète pour les machines compatibles et optimisée avec surveillance de la charge utile, l'aide séquentielle, l'aide au chargement et la commande de nivellement.
L'affichage en cabine facile à lire fournit les détails de la charge utile et permet un suivi de la production et une efficacité de charge maximale.