988 GC

Grosses chargeuses sur pneus 988 GC

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Poids en ordre de marche
112426 lb
50996 kg
Plage de capacité du godet
6,4-7,6 m3 (8,3-10 yd3)
6,4-7,6 m3 (8,3-10 yd3)
Modèle de moteur
C15 Cat®
C15 Cat®

Vue d'ensemble

TRANSPORTEZ PLUS DE MATÉRIAUX DE MANIÈRE EFFICACE ET À FAIBLE COÛT

La Chargeuse sur pneus 988 GC Cat® vous aide à déplacer plus de matériaux à un faible coût horaire pour un retour sur investissement plus rapide. Cette machine permet de réaliser d'importantes économies de carburant et de réduire de 10 % les coûts d'exploitation et de fonctionnement par rapport à la 988K.

Avantages

CHARGEUR DE CAMION OPTIMAL DE 50 TONNES

Augmentez encore votre production grâce à une adaptation optimale des tombereaux afin de maximiser le volume de matériaux transportés tout en minimisant le coût d'exploitation par tonne.

JUSQU'À 10% COÛTS D'EXPLOITATION ET DE FONCTIONNEMENT RÉDUITS

Conçue pour réduire vos coûts d'entretien et de maintenance grâce à des points d'entretien regroupés et à un accès au centre d'entretien électrique au niveau du sol.

FACILE À UTILISER ET À ENTRETENIR

Les commandes du conducteur améliorées offrent une efficacité, une productivité et un confort accrus.

JUSQU'À 5% D'ÉMISSIONS DE CO2 EN MOINS

La 988 GC émet jusqu'à 5 % de CO2 en moins que le 988K précédent.

Spécifications produit pour 988 GC

Poids en ordre de marche 112426 lb 50996 kg
Plage de capacité du godet 6,4-7,6 m3 (8,3-10 yd3) 6,4-7,6 m3 (8,3-10 yd3)
Charge utile nominale - Face de carrière 12.5 ton (US) 11.3 t
Compatible avec tombereau Cat - Grande hauteur de levage 772/773/775 772/773/775
Modèle de moteur C15 Cat® C15 Cat®
Régime nominal 2000tr/min 2000tr/min
Vitesse à la puissance maxi 1600 tr/min 1600 tr/min
Puissance brute - SAE J1995:2014 456 HP 340 kW
Puissance nette - SAE J1349:2011 448 HP 334 kW
Alésage 5.4 in 137 mm
Course 6.75 in 171.5 mm
Cylindrée 927 in³ 15.2 l
Couple maximal (1 200 tr/min) - SAE J1995:2014 1778 lbf·ft 2411 N·m
Réserve de couple 16% 16%
Nota (1) Deux options d'émissions moteur sont disponibles : 1. Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis, Stage V pour l'UE et pour le Japon. 2. Conforme aux normes sur les émissions MAR-1 pour le Brésil, équivalentes aux normes Tier 3 de l'EPA pour les États-Unis et Stage IIIA pour l'UE. Deux options d'émissions moteur sont disponibles : 1. Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis, Stage V pour l'UE et pour le Japon. 2. Conforme aux normes sur les émissions MAR-1 pour le Brésil, équivalentes aux normes Tier 3 de l'EPA pour les États-Unis et Stage IIIA pour l'UE.
Nota (2) La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur à vitesse minimum, d'un système d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur à vitesse minimum, d'un système d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur.
Nota (3) La puissance nette au volant lorsque le ventilateur tourne à vitesse maximale est de 304 kW/408 ch selon les conditions de référence SAE. La puissance nette au volant lorsque le ventilateur tourne à vitesse maximale est de 304 kW/408 ch selon les conditions de référence SAE.
Émissions Normes américaines EPA Tier 4 Final, européennes Stage V et japonaises 2014 Normes américaines EPA Tier 4 Final, européennes Stage V et japonaises 2014
Type de transmission Transmission Powershift à trains planétaires Cat Transmission Powershift à trains planétaires Cat
Marche avant - 1 5 mile/h 7.3 km/h
Marche avant – 2 8 mile/h 12.2 km/h
Marche arrière – 1 5 mile/h 7.6 km/h
Marche arrière – 2 8 mile/h 13.6 km/h
Prise directe - Marche avant 1 Verrouillage désactivé Verrouillage désactivé
Prise directe - Marche avant 2 8 mile/h 12.7 km/h
Prise directe - Marche avant 3 14 mile/h 22 km/h
Prise directe : marche avant 4 24 mile/h 39 km/h
Prise directe – Marche arrière 1 Verrouillage désactivé Verrouillage désactivé
Prise directe - Marche arrière 2 9 mile/h 14.1 km/h
Prise directe - Marche arrière 3 16 mile/h 25 km/h
Prise directe – Marche arrière 4 25.4 mile/h 40.8 km/h
Nota Vitesses de translation avec pneus 35/65-R33. Vitesses de translation avec pneus 35/65-R33.
Système de levage/d'inclinaison - Circuit EH - Détection de charge EH - Détection de charge
Circuit de levage/d'inclinaison - Pompe Pompe à piston à cylindrée variable Pompe à piston à cylindrée variable
Débit maximal à 2 165 tr/min 159 US gal/min 600 l/min
Réglage du clapet de décharge - Levage/inclinaison 4598 psi 31700 kPa
Vérins à double effet - Levage, alésage et course 190 mm x 1216 mm (7,5 in x 48 in) 190 mm x 1216 mm (7,5 in x 48 in)
Vérins à double effet - Inclinaison, alésage et course 170 mm x 722 mm (6,7 in x 28,4 in) 170 mm x 722 mm (6,7 in x 28,4 in)
Circuit pilote Pompe à piston à cylindrée variable Pompe à piston à cylindrée variable
Réglage du clapet de décharge 500 psi 3450 kPa
Circuit de levage/d'inclinaison 2X x 145 cc Piston à cylindrée variable 2X x 145 cc Piston à cylindrée variable
Redressement 3.8 s 3.8 s
Relevage 7.5 s 7.5 s
Vidage 3 s 3 s
Abaissement en position libre 4.6 s 4.6 s
Temps de cycle hydraulique total (godet vide) 18.9 s 18.9 s
Circuit de direction - Circuit Pilote, détection de charge Pilote, détection de charge
Circuit de direction - Pompe À piston, à cylindrée variable À piston, à cylindrée variable
Débit maximal à 2 165 tr/min 52 US gal/min 200 l/min
Réglage du clapet de décharge : direction 4000 psi 27600 kPa
Angle de braquage total 70° 70°
Temps de cycle de direction - Régime maxi à vide 3 s 3 s
Temps de cycle de direction – Régime de ralenti 5.2 s 5.2 s
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a ou R1234yf. Voir l'étiquette ou le guide d'instructions pour l'identification du gaz. - S'il est équipé de R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430), le système contient 1,8 kg (3,9 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 2,574 tonnes métriques (2,837 tonnes US). Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a ou R1234yf. Voir l'étiquette ou le guide d'instructions pour l'identification du gaz. - S'il est équipé de R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430), le système contient 1,8 kg (3,9 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 2,574 tonnes métriques (2,837 tonnes US).
Avant Fixe Fixe
Arrière Tourillon Tourillon
Angle d'oscillation +/-12.5° +/-12.5°
Freins ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Cadre ROPS/FOPS Le cadre de protection en cas de retournement/cadre de protection contre les chutes d'objets (ROPS/FOPS) est conforme aux normes ISO 3471:2008 et ISO 3449:2005 niveau II Le cadre de protection en cas de retournement/cadre de protection contre les chutes d'objets (ROPS/FOPS) est conforme aux normes ISO 3471:2008 et ISO 3449:2005 niveau II
Niveau de pression acoustique pour le conducteur (ISO 6396:2008) 73 dB(A) 73 dB(A)
Niveau de puissance acoustique de la machine (ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
Niveau de pression acoustique pour le conducteur (ISO 6396:2008)* 72 dB(A) 72 dB(A)
Niveau de puissance acoustique de la machine (ISO 6395:2008)** 110 dB(A) 110 dB(A)
Nota (1) * Pour les machines destinées aux pays de l'Union européenne et aux pays adoptant les « directives de l'UE » et les « directives du Royaume-Uni ». * Pour les machines destinées aux pays de l'Union européenne et aux pays adoptant les « directives de l'UE » et les « directives du Royaume-Uni ».
Nota (2) ** Directive européenne « 2000/14/CE » telle que modifiée par la directive « 2005/88/CE » et réglementation britannique sur le bruit 2001 n° 1701. ** Directive européenne « 2000/14/CE » telle que modifiée par la directive « 2005/88/CE » et réglementation britannique sur le bruit 2001 n° 1701.
Nota (3) Le niveau de puissance acoustique de la machine a été mesuré conformément à la norme ISO 6395:2008. La mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur. Le niveau de puissance acoustique de la machine a été mesuré conformément à la norme ISO 6395:2008. La mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur.
Nota (4) Le niveau de pression acoustique au niveau du conducteur a été mesuré conformément à la norme ISO 6396:2008. La mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur. Le niveau de pression acoustique au niveau du conducteur a été mesuré conformément à la norme ISO 6396:2008. La mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur.
Nota (5) Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque l'on utilise une machine dont la cabine n'est pas correctement entretenue ou que l'on travaille avec les portes ou les vitres ouvertes pendant des périodes prolongées ou dans un environnement bruyant. Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque l'on utilise une machine dont la cabine n'est pas correctement entretenue ou que l'on travaille avec les portes ou les vitres ouvertes pendant des périodes prolongées ou dans un environnement bruyant.
Niveau de pression acoustique pour le conducteur (ISO 6396:2008) 74 dB(A) 74 dB(A)
Niveau de puissance acoustique de la machine (ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
Niveau de pression acoustique pour le conducteur (ISO 6396:2008)* 73 dB(A) 73 dB(A)
Niveau de puissance acoustique de la machine (ISO 6395:2008)** 110 dB(A) 110 dB(A)
Nota (1) * Pour les machines destinées aux pays de l'Union européenne et aux pays adoptant les « directives de l'UE » et les « directives du Royaume-Uni ». * Pour les machines destinées aux pays de l'Union européenne et aux pays adoptant les « directives de l'UE » et les « directives du Royaume-Uni ».
Nota (2) ** Directive européenne « 2000/14/CE » telle que modifiée par la directive « 2005/88/CE » et réglementation britannique sur le bruit 2001 n° 1701. ** Directive européenne « 2000/14/CE » telle que modifiée par la directive « 2005/88/CE » et réglementation britannique sur le bruit 2001 n° 1701.
Nota (3) Le niveau de puissance acoustique de la machine a été mesuré conformément à la norme ISO 6395:2008. La mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur. Le niveau de puissance acoustique de la machine a été mesuré conformément à la norme ISO 6395:2008. La mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur.
Nota (4) Le niveau de pression acoustique au niveau du conducteur a été mesuré conformément à la norme ISO 6396:2008. La mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur. Le niveau de pression acoustique au niveau du conducteur a été mesuré conformément à la norme ISO 6396:2008. La mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur.
Nota (5) Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque l'on utilise une machine dont la cabine n'est pas correctement entretenue ou que l'on travaille avec les portes ou les vitres ouvertes pendant des périodes prolongées ou dans un environnement bruyant. Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque l'on utilise une machine dont la cabine n'est pas correctement entretenue ou que l'on travaille avec les portes ou les vitres ouvertes pendant des périodes prolongées ou dans un environnement bruyant.
Réservoir de carburant 141 gal (US) 535 l
Circuit de refroidissement 27 gal (US) 101 l
Carter moteur 9 gal (US) 34 l
Réservoir de liquide d'échappement diesel 5.5 gal (US) 21 l
Transmission 20 gal (US) 75 l
Différentiel - Réducteurs - Avant 49 gal (US) 186 l
Différentiel - Réducteurs - Arrière 45 gal (US) 170 l
Remplissage du circuit hydraulique en usine 94 gal (US) 355 l
Nota Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (carburant diesel à très faible teneur en soufre, contenant 15 ppm de soufre ou moins) et sont compatibles* avec le carburant ULSD mélangé aux carburants à faible intensité carbone** suivants, jusqu'à : - 20 % de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, ester méthylique d'acide gras) *** - 100 % de carburants renouvelables, HVO (Hydrogenated Vegetable Oil, huile végétale hydrotraitée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Consultez les directives pour une application réussie. Veuillez consulter le concessionnaire Cat ou la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (SEBU6250) pour plus de détails. * Bien que les moteurs Caterpillar soient compatibles avec ces combustibles alternatifs, leur utilisation peut être interdite dans certaines régions. ** Les émissions de gaz à effet de serre par le tuyau d'échappement provenant de carburants à faible intensité carbone sont pratiquement identiques à celles des carburants traditionnels. *** Les moteurs sans dispositif de post-traitement sont compatibles avec des mélanges plus élevés, jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges contenant plus de 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat). Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (carburant diesel à très faible teneur en soufre, contenant 15 ppm de soufre ou moins) et sont compatibles* avec le carburant ULSD mélangé aux carburants à faible intensité carbone** suivants, jusqu'à : - 20 % de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, ester méthylique d'acide gras) *** - 100 % de carburants renouvelables, HVO (Hydrogenated Vegetable Oil, huile végétale hydrotraitée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Consultez les directives pour une application réussie. Veuillez consulter le concessionnaire Cat ou la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (SEBU6250) pour plus de détails. * Bien que les moteurs Caterpillar soient compatibles avec ces combustibles alternatifs, leur utilisation peut être interdite dans certaines régions. ** Les émissions de gaz à effet de serre par le tuyau d'échappement provenant de carburants à faible intensité carbone sont pratiquement identiques à celles des carburants traditionnels. *** Les moteurs sans dispositif de post-traitement sont compatibles avec des mélanges plus élevés, jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges contenant plus de 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat).
Du sol au sommet du cadre ROPS 13.5 ft 4100 mm
Du sol au sommet des tuyaux d'échappement 13.3 ft 4060 mm
Du sol au sommet du capot 10.7 ft 3270 mm
Garde au sol par rapport au réservoir de carburant 2.2 ft 686 mm
De l'axe du pont arrière au pare-chocs 10.3 ft 3132 mm
De l'axe du pont avant à l'extrémité du godet 16.7 ft 5100 mm
Empattement 12.5 ft 3810 mm
Longueur maximale hors tout 39.5 ft 12042 mm
Garde au sol par rapport au bas de l'articulation 1.5 ft 459 mm
Du sol au centre de l'essieu avant 3.2 ft 978 mm
Hauteur de déversement au levage maximal (vidage à 45°) 12 ft 3732 mm
Hauteur d'axe du godet – Levage maximal 18.7 ft 5755 mm
Hauteur maximale hors tout - Godet relevé 25 ft 7582 mm
Portée au levage maximal (vidage à 45°) 7.7 ft 2342 mm
Nota Les spécifications sont calculées avec un godet de 6,9 m3 (9,0 yd3) équipé de pneus Michelin XLDD1 35/65 R33. Les spécifications sont calculées avec un godet de 6,9 m3 (9,0 yd3) équipé de pneus Michelin XLDD1 35/65 R33.
Nota (1) Le niveau de pression acoustique au poste de conduite a été mesuré conformément aux méthodes et conditions d'essai définies par la norme ISO6396:2008. La mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur. Le niveau de pression acoustique au poste de conduite a été mesuré conformément aux méthodes et conditions d'essai définies par la norme ISO6396:2008. La mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur.
Nota (3) Le niveau de puissance acoustique de la machine a été mesuré conformément aux méthodes et conditions d'essai définies par la norme ISO6395:2008. La mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur. Le niveau de puissance acoustique de la machine a été mesuré conformément aux méthodes et conditions d'essai définies par la norme ISO6395:2008. La mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur.
Nota (2) Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque l'on utilise une machine dont la cabine n'est pas correctement entretenue ou que l'on travaille avec les portes ou les vitres ouvertes pendant des périodes prolongées ou dans un environnement bruyant. Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque l'on utilise une machine dont la cabine n'est pas correctement entretenue ou que l'on travaille avec les portes ou les vitres ouvertes pendant des périodes prolongées ou dans un environnement bruyant.
Fonctionnalités du godet 6,4-7,6 m3 (8,3-10 yd3) 6,4-7,6 m3 (8,3-10 yd3)
Recyclabilité 96% 96%

988 GC Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Avertisseur de recul
  • Alternateur 145A, unique
  • Batteries sans entretien
  • Convertisseur 10/15A, 24V à 12V
  • Système d'éclairage (LED, projecteurs de travail, éclairage des plateformes d'accès et de service)
  • Circuit de démarrage et de charge, 24 V
  • Prise de démarrage auxiliaire avec câbles volants

POSTE DE CONDUITE

  • Préfiltre de cabine
  • Feux, diode
  • Radio AM/FM
  • Affichage graphique des informations, présente en temps réel les informations de fonctionnement, permet de procéder aux étalonnages et de personnaliser les réglages de chaque conducteur
  • Climatiseur
  • Cat Vision, système de caméra arrière
  • Cabine insonorisée et pressurisée, cadre de protection en cas de retournement/cadre de protection contre les chutes d'objets (ROPS/FOPS) intégré, radio prééquipée pour le divertissement, comprenant une antenne, des haut-parleurs et un convertisseur (12 V, 5 A) et un port d'alimentation
  • Commandes, fonctions de levage et d'inclinaison
  • Réchauffeur, dégivreur
  • Klaxon électrique
  • Instruments, indicateurs
    – Température du liquide de refroidissement
    – Compteur d'entretien
    – Température de l'huile hydraulique
    – Température de l'huile du groupe motopropulseur
  • Éclairage, cabine, plafonnier
  • Support pour panier-repas et porte-gobelet
  • Rétroviseurs (montés à l'extérieur)
  • Siège, tissu confort Cat, suspension pneumatique, réglable en six directions
  • Système de rappel de la ceinture de sécurité
  • Ceinture de sécurité, à enrouleur, de 76 mm (3 in) de largeur
  • Système de commande de direction et de transmission intégrée (STIC™)
  • Pare-brise UV
  • Indicateur de rapport de transmission
  • Balais d'essuie-glace à lave-glace intégré (avant et arrière)
    – Essuie-glaces intermittents avant et arrière
  • Clignotants
  • Prééquipement Cat Production Measurement

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Freins multidisques refroidis par huile associant les fonctions de frein de manœuvre et de frein secondaire
  • Tamis de retour au carter
  • Frein de stationnement électrohydraulique
  • Moteur dieselC15 MEUI™, avec turbocompresseur/refroidisseur d'admission
  • Contacteur d'arrêt d'urgence du moteur au niveau du sol
  • Préfiltre à effet centrifuge, admission d'air du moteur
  • Contacteur manuel et amorçage de carburant automatique
  • Convertisseur de couple, dispositif de neutralisation
  • Transmission Powershift à trains planétaires 4 vitesses AV/4 vitesses AR à commande électronique
  • Circuit électronique alimenté intégré Cat
  • Commandes de ralentisseur automatique
  • Protection du carter

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

  • Positionneurs/limiteurs automatiques d'inclinaison et de levage des godets
  • Les jantes sont toujours fournies avec la machine
  • Ventilateur hydraulique à vitesse variable
  • Raccords, joints toriques axiaux Cat
  • Portes, accès pour l'entretien (verrouillables)
  • Robinets de vidange écologiques pour les liquides du moteur, du radiateur, du réservoir hydraulique
  • Réservoir de carburant, 535l (141gaI)
  • Flexibles, Cat XT™
  • Système de filtration des liquides hydraulique, de direction et de freinage
  • Module d'émissions propres Cat
  • Robinets de prélèvement d'huile
  • Liquide de refroidissement longue durée prémélangé à 50 % avec protection contre le gel jusqu'à -34 °C (-29 °F)
  • Accès depuis l'arrière à la cabine et à la plate-forme d'entretien
  • Direction, détection de charge
  • Coups-de-pied
  • Cadenas antivandalisme

988 GC Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Refroidissement en cas de température ambiante élevée, logiciel
  • Aide au démarrage automatique à l'éther
  • Antigel -50 °C (-58 °F)

POSTE DE CONDUITE

  • Cat Production Measurement
  • Prééquipement radio CB
  • Cat Detect, système de détection d'objets intégré

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

  • Garde-boue pour déplacement sur route avant et arrière

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Détection d'objets à l'arrière pour chargeuses sur pneus

    La Détection d'objets à l'arrière pour chargeuses sur pneus est un système en deux parties qui permet une prise de conscience accrue des points morts. Un radar fournit des indications sonores et lorsque des objets pénètrent dans une zone de proximité de sécurité, tandis qu'une caméra permet au conducteur de voir ce qui se trouve derrière la machine lors d'une marche arrière.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

La Détection d'objets à l'arrière pour chargeuses sur pneus est un système en deux parties qui permet une prise de conscience accrue des points morts. Un radar fournit des indications sonores et lorsque des objets pénètrent dans une zone de proximité de sécurité, tandis qu'une caméra permet au conducteur de voir ce qui se trouve derrière la machine lors d'une marche arrière.

Découvrir la technologie
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • Mise à jour à distance Cat

    La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

Découvrir la technologie

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Faites un tour interactif et virtuel du produit pour découvrir les formidables caractéristiques et avantages du 988 GC

Lancer la présentation du modèle 988 GC
close

Galerie média

Grande chargeuse sur pneus 988 GC

Grande chargeuse sur pneus 988 GC

Grande chargeuse sur pneus 988 GC

Grande chargeuse sur pneus 988 GC

Grande chargeuse sur pneus 988 GC

Grande chargeuse sur pneus 988 GC

Grande chargeuse sur pneus 988 GC
Grande chargeuse sur pneus 988 GC
Grande chargeuse sur pneus 988 GC
Grande chargeuse sur pneus 988 GC
Grande chargeuse sur pneus 988 GC
Grande chargeuse sur pneus 988 GC

Vidéo d'introduction – Grande chargeuse sur pneus 988 GC (YouTube)

Vidéo de présentation – Grande chargeuse sur pneus 988 GC (YouTube)

Vidéo d'introduction – Grande chargeuse sur pneus 988 GC (YouTube)
Vidéo de présentation – Grande chargeuse sur pneus 988 GC (YouTube)

Découvrez comment 988 GC soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.