Établir la norme. Puis placer la barre plus haut

Grosses chargeuses sur pneus 992

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nette
814 HP
607 kW
Poids en ordre de marche
233430 lb
105882 kg
Fonctionnalités du godet
11,5 à 24,5 m³ (15 à 32 yd³)
11,5 à 24,5 m³ (15 à 32 yd³)

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 10

Cat

SÉCURITÉ

  • Conçue pour la visibilité, avec un pare-brise plus haut qui offre une augmentation de 25 % de la surface vitrée pour une meilleure vue sur le godet, une caméra de recul de série, des caméras Detect à 270 degrés en option, un éclairage à diode et des rétroviseurs pour applications minières de série.
  • Accès et sortie améliorés, avec un système d'accès motorisé intégré, des marches suspendues réglables, des escaliers larges à angle de 45 degrés, une échelle de sortie de secours et des mains courantes de chaque côté.
  • Passerelles larges dotées de surfaces antidérapantes et points de verrouillage/d'étiquetage intégrés aux zones d'entretien.
  • Limiteur de vitesse, qui fixe les vitesses maximales en marche avant et marche arrière.
Cat

CONFORT DU CONDUCTEUR

  • Augmentation de 50 % de l'espace au niveau des jambes et de la largeur au niveau des genoux du conducteur par rapport au modèle précédent.
  • Vibrations réduites, faibles niveaux sonores et commandes automatiques de la température.
  • Direction électrohydraulique à détection de vitesse avec retour d'effort pour un confort tout au long de la journée de travail.
  • Cabine pressurisée équipée d'un siège de nouvelle génération avec course de 9 in, refroidissement et chauffage actifs, soutien lombaire réglable, réglage de l'inclinaison ainsi que renforts pneumatiques réglables sur l'assise et le dossier.
Cat

CONDUCTEUR CONFIANT ET AUTONOME

  • Commandes intégrées à faible effort qui rendent les cycles plus fluides et plus rapides tout en réduisant la fatigue.
  • Grands écrans couleur à diode, faciles à consulter, qui permettent d'accéder au guide électronique d'utilisation et d'entretien.
  • Encadrement du conducteur, qui permet de donner à ce dernier les moyens de dépasser les objectifs en mesurant et en fournissant un retour d'information pour renforcer les techniques d'exploitation appropriées.
  • Nouveaux composants Autodig qui augmentent l'efficacité et réduisent l'usure des pneus en automatisant les parties critiques du cycle d'excavation.
  • Prévention de la surcharge de la charge utile, qui empêche les charges utiles importantes de remplir le tombereau en totalité.
Cat

LA PRODUCTIVITÉ

  • Charge utile nominale accrue, qui permet un chargement en 4 passes sur un tombereau de 90,7 tonnes (100 tonnes US), quelle que soit l'application.
  • Meilleure excavation grâce à une force d'arrachage supérieure de 20 % à celle des modèles précédents, sans augmentation du temps de cycle. Augmentation de 9,5 % de l'effort à la jante et traction accrue.
  • Chargement supérieur avec les godets de la série Performance Cat, qui offrent un chargement plus facile et plus rapide, des taux de remplissage et une rétention des matériaux accrus, un volume de godet plus important et une meilleure stabilité du godet et de la machine grâce à une charge utile plus basse et plus proche de la machine.
  • Plus grande stabilité, grâce à une augmentation de la charge limite d'équilibre statique et à un meilleur rapport poids-bascule, ce qui permet au conducteur d'être plus confiant et plus productif.
Cat

FONCTIONNALITÉS D'OPTIMISATION DE L'EFFICACITÉ

  • Prévention du patinage des pneus, qui réduit l'effort à la jante lorsque l'appui sur le pneu est faible et l'augmente lorsque l'appui sur le pneu est plus important, offrant ainsi un effort à la jante maximal lorsque vous pouvez l'utiliser.
  • Pneu à définition automatique, qui applique automatiquement une commande de levage au moment optimal pour augmenter la traction sur le pneu, permettant ainsi une augmentation de l'effort à la jante utilisable.
  • Prévention du calage de levage, qui applique automatiquement l'embrayage de rotor lorsque cela est nécessaire pour empêcher le calage hydraulique lors du levage de front, en maintenant le mouvement de levage continu, sans utilisation excessive de l'embrayage de rotor.
  • Circuit hydraulique à commande de débit positif, qui améliore l'efficacité grâce à la commande double à pompes et à vannes, et qui augmente la sensibilité et le contrôle du godet pour offrir des performances constantes.
  • Fonction d'accélération à la demande qui permet au conducteur de conserver un fonctionnement normal grâce à la pédale de gauche et aux équipements, tandis que la 992 gère le régime moteur.
Cat

FACILITÉ D'ENTRETIEN

  • Réduction du temps consacré aux procédures d'entretien régulier grâce à des fonctionnalités telles que l'accès aux filtres au niveau du sol ou de la plate-forme, le regroupement des points d'entretien, les portes pivotantes des deux côtés du compartiment moteur, l'amélioration de l'accès pour l'entretien du moteur et de l'entraînement de la pompe ainsi que du groupe de refroidissement, et le système de lubrification automatique qui graisse les roulements de la timonerie, de l'articulation, de la direction et des tourillons d'essieu.
  • Station d'entretien relocalisée qui permet d'accéder facilement à des fonctions telles que le liquide de refroidissement et l'huile, ainsi qu'à des indicateurs de niveau, à un connecteur de charge de batterie Cat et à des témoins lumineux pour les réservoirs de carburant pleins.
  • Centrale de surveillance VIMS™ standard qui fournit des informations critiques sur l'état et la charge utile, maintenant les performances à des niveaux optimum et permettant un dépistage des pannes avancé ainsi qu'une planification en vue de réduire les coûts d'entretien.
  • Amélioration de la filtration du circuit hydraulique ainsi que du pronostic de la pompe d'équipement et de la durée de vie restante du filtre à air du moteur.
  • Fonctionnalités de mise à jour à distance qui réduisent les temps d'immobilisation en fournissant un accès immédiat aux dernières mises à jour logicielles.

Spécifications produit pour 992

Puissance nette 814 HP 607 kW
Modèle de moteur C32B Cat® C32B Cat®
Émissions Normes Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis, normes équivalentes Tier 2 de l'EPA Normes Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis, normes équivalentes Tier 2 de l'EPA
Régime nominal 1750tr/min 1750tr/min
Puissance brute - SAE J1995 à 1 750 tr/min - Tier 4/HRC (Pays à forte réglementation) - Standard 900 HP 671 kW
Puissance brute - SAE J1995 à 1 750 tr/min - Tier 4/HRC - Temp. ambiante élevée 937 HP 699 kW
Puissance brute - SAE J1995 à 1 750 tr/min - Tier 2/LRC (Pays à faible réglementation) - Standard 907 HP 676 kW
Puissance brute - SAE J1995 à 1 750 tr/min - Tier 2/LRC - Temp. ambiante élevée 944 HP 704 kW
Puissance brute - ISO 14396 à 1 750 tr/min - Tier 4/HRC - Standard 884 HP 659 kW
Puissance brute - ISO 14396 à 1 750 tr/min - Tier 4/HRC - Temp. ambiante élevée 921 HP 687 kW
Puissance brute - ISO 14396 à 1 750 tr/min - Tier 2/LRC - Standard 893 HP 666 kW
Puissance brute - ISO 14396 à 1 750 tr/min - Tier 2/LRC - Temp. ambiante élevée 931 HP 694 kW
Puissance nette - SAE J1349 à 1 750 tr/min - Tier 4/HRC - Standard 814 HP 607 kW
Puissance nette - SAE J1349 à 1 750 tr/min - Tier 4/HRC - Temp. ambiante élevée 814 HP 607 kW
Puissance nette - SAE J1349 à 1 750 tr/min - Tier 2/LRC - Standard 823 HP 614 kW
Puissance nette - SAE J1349 à 1 750 tr/min - Tier 2/LRC - Temp. ambiante élevée 823 HP 614 kW
Alésage 5.7 in 145 mm
Course 6.4 in 162 mm
Cylindrée 1963.5 in³ 32.1 l
Couple maxi - SAE J1995 - Tier 4/HRC - Standard à 1 200 tr/min 3514 ft·lbf 4765 N·m
Couple maxi - SAE J1995 - Tier 4/HRC - Temp. ambiante élevée à 1 300 tr/min 3555 ft·lbf 4820 N·m
Couple maxi - SAE J1995 - Tier 2/LRC - Standard à 1 200 tr/min 3537 ft·lbf 4796 N·m
Couple maxi - SAE J1995 - Tier 2/LRC - Temp. ambiante élevée à 1 350 tr/min 3570 ft·lbf 4841 N·m
Poids en ordre de marche 233430 lb 105882 kg
Charge utile nominale - Standard 25.5 ton (US) 23.1 t
Charge utile nominale - Standard (pelle pour manutention) 30 ton (US) 27.2 t
Charge utile nominale - Grande hauteur de levage 22.5 ton (US) 20.4 t
Charge utile nominale - Grande hauteur de levage (pelle pour manutention) 27 ton (US) 24.5 t
Plage de capacité du godet 11,5 à 24,5 m³ (15 à 32 yd³) 11,5 à 24,5 m³ (15 à 32 yd³)
Compatible avec tombereau Cat - Standard 775/777 775/777
Compatible avec tombereau Cat - Grande hauteur de levage 785 785
Fonctionnalités du godet 11,5 à 24,5 m³ (15 à 32 yd³) 11,5 à 24,5 m³ (15 à 32 yd³)
Type de transmission Powershift à trains planétaires Cat Powershift à trains planétaires Cat
Marche avant - 1 4.3 mile/h 7 km/h
Marche avant – 2 7.4 mile/h 11.9 km/h
Marche avant – 3 12.7 mile/h 20.5 km/h
Prise directe - Marche avant 1 Désactivé Désactivé
Prise directe - Marche avant 2 8 mile/h 12.9 km/h
Prise directe - Marche avant 3 14 mile/h 22.6 km/h
Marche arrière – 1 4.7 mile/h 7.5 km/h
Marche arrière – 2 8.1 mile/h 13 km/h
Marche arrière – 3 13.9 mile/h 22.4 km/h
Prise directe – Marche arrière 1 5 mile/h 8 km/h
Prise directe - Marche arrière 2 8.8 mile/h 14.2 km/h
Prise directe - Marche arrière 3 15.3 mile/h 24.7 km/h
Système de levage/d'inclinaison - Circuit Commande de débit positif Commande de débit positif
Circuit de levage/d'inclinaison - Pompe À pistons à cylindrée variable À pistons à cylindrée variable
Débit maximal à 2 165 tr/min 250 US gal/min 950 l/min
Réglage du clapet de décharge - Levage/inclinaison 5000 psi 34500 kPa
Vérin de levage - Alésage 9.3 in 235 mm
Vérin de levage - Course 63.5 in 1613 mm
Vérin d'inclinaison - Alésage 11.5 in 292 mm
Vérin d'inclinaison - Course 41.5 in 1055 mm
Redressement 2.3 s 2.3 s
Redressement - Grande hauteur de levage 2.3 s 2.3 s
Relevage 9 s 9 s
Relevage - Grande hauteur de levage 9 s 9 s
Vidage 2.6 s 2.6 s
Vidage - Grande hauteur de levage 2.6 s 2.6 s
Abaissement libre 3.2 s 3.2 s
Abaissement libre - Grande hauteur de levage 3.2 s 3.2 s
Temps de cycle hydraulique total 17.1 s 17.1 s
Réservoir de carburant 385.7 gal (US) 1460 l
Circuits de refroidissement 59.4 gal (US) 225 l
Carter 31.7 gal (US) 120 l
Transmission 51.5 gal (US) 195 l
Différentiel - Réducteurs - Avant 96.4 gal (US) 365 l
Différentiel - Réducteurs - Arrière 96.4 gal (US) 365 l
Remplissage du circuit hydraulique en usine (équipement) 104.1 gal (US) 394 l
Réservoir hydraulique - Équipement 60.2 gal (US) 228 l
Remplissage du circuit hydraulique en usine (direction) 32.5 gal (US) 123 l
Réservoir hydraulique (réservoir de direction uniquement) 26.3 gal (US) 99.5 l
Avant Fixe Fixe
Arrière Tourillon Tourillon
Angle d'oscillation ±9° ±9°
Freins ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Circuit de direction - Circuit Pilote, détection de charge Pilote, détection de charge
Circuit de direction - Pompe À pistons à cylindrée variable À pistons à cylindrée variable
Pression de coupure de la direction 4500 psi 31000 kPa
Angle de braquage total 80° 80°
Temps de cycle de direction – Régime de ralenti 4.9 s 4.9 s
Temps de cycle de direction - Régime maxi à vide 3.1 s 3.1 s
Débit maximal entre 1 400 et 1 850 tr/min 70 US gal/min 265 l/min
Ventilateur hydraulique à vitesse variable, capacité de température ambiante – Standard 109.4 °F 43 °C
Ventilateur hydraulique à vitesse variable, capacité de température ambiante - Élevée 131 °F 55 °C
Nota Niveau sonore de la machine (ISO 6396:2008) - 116 dB(A) Niveau sonore de la machine (ISO 6396:2008) - 116 dB(A)
Nota Niveau sonore de la machine (ISO 6396:2008) - 113 dB(A) Niveau sonore de la machine (ISO 6396:2008) - 113 dB(A)
Du sol au sommet des tuyaux d'échappement 17 ft 5169 mm
Du sol au sommet du cadre ROPS 18.3 ft 5571 mm
Du sol au sommet du capot 13.1 ft 3983 mm
Du sol au centre de l'essieu avant 4.3 ft 1308 mm
Garde au sol par rapport au pare-chocs 3.8 ft 1145 mm
Garde au sol par rapport au bas de l'articulation 2.2 ft 666 mm
Portée - Levage maximal 8.2 ft 2503 mm
Hauteur de déversement au levage maximal 15.2 ft 4630 mm
Hauteur d'axe du godet – Levage maximal 22.8 ft 6948 mm
Hauteur maximale hors tout - Godet relevé 30.8 ft 9390 mm
De l'axe du pont arrière au pare-chocs 13.5 ft 4119 mm
Largeur de bande 10.83 ft 3302 mm
Angle de redressement - Levage maximal 56.9° 56.9°
Angle de vidage au levage maxi -49,5degrés -49,5degrés
Angle de redressement: niveau du sol 40,2degrés 40,2degrés
Largeur hors pneus, avec la protubérance 14.74 ft 4493 mm
Empattement 19.3 ft 5890 mm
Angle de redressement en position - Transport 48.9° 48.9°
Longueur maximale hors tout 50.8 ft 15489 mm
De l'axe du pont avant à l'extrémité du godet 18 ft 5480 mm
Largeur de bande 10.83 ft 3302 mm
Angle de redressement: niveau du sol 42,5degrés 42,5degrés
Angle de vidage au levage maxi -48,1degrés -48,1degrés
Angle de redressement - Levage maximal 56,2degrés 56,2degrés
Largeur hors pneus, avec la protubérance 14.75 ft 4495 mm
Angle de redressement en position - Transport 51.6 degrés 51.6 degrés
Du sol au sommet des tuyaux d'échappement 17 ft 5169 mm
Du sol au sommet du cadre ROPS 18.3 ft 5571 mm
Du sol au sommet du capot 13.1 ft 3983 mm
Du sol au centre de l'essieu avant 4.3 ft 1308 mm
Garde au sol par rapport au pare-chocs 3.8 ft 1145 mm
Garde au sol par rapport au bas de l'articulation 2.2 ft 666 mm
Portée - Levage maximal 7.6 ft 2319 mm
Hauteur de déversement au levage maximal 17.2 ft 5256 mm
Hauteur d'axe du godet – Levage maximal 24.5 ft 7465 mm
Hauteur maximale hors tout - Godet relevé 32 ft 9759 mm
De l'axe du pont arrière au pare-chocs 13.5 ft 4119 mm
Empattement 19.3 ft 5890 mm
Longueur maximale hors tout 51.6 ft 15733 mm
De l'axe du pont avant à l'extrémité du godet 18.8 ft 5724 mm

992 Équipement standard

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Moteur, C32B
  • Pompe d'amorçage de carburant (électrique)
  • Arrêt moteur au niveau du sol
  • Préfiltre d'admission d'air du moteur (au-dessus du capot)
  • Radiateur modulaire en aluminium (AMR, Aluminum Modular Radiator)
  • Aide au démarrage à l'éther automatique
  • Verrouillage de l'accélérateur électronique
  • Convertisseur de couple avec embrayage de modulation (ICITC) et embrayage de verrouillage
  • Système de commande de l'effort à la jante
  • Transmission Powershift à trains planétaires 3 vitesses AV/3 vitesses AR à commande électronique
  • Arrêt retardé du moteur
  • Freins de manœuvre multidisques, refroidis par huile
  • Frein de stationnement électrohydraulique
  • Commandes de ralentissement automatiques
  • Estimateur de la temp. des freins
  • Autoshift

TIMONERIE

  • Levage standard (23 tonnes/25,5 tonnes courtes de front, 27,2 tonnes/30 tonnes courtes en vrac)

L'EFFICACITÉ

  • Pompes d'équipement à cylindrée variable
  • Direction à détection de charge et à cylindrée variable
  • Pompe de ventilateur de refroidissement à cylindrée variable
  • Embrayage de verrouillage du convertisseur de couple
  • Position libre du godet
  • Commandes automatiques du godet :
    – Limiteur de levage
    – Limiteur de retour en position d'excavation
  • Accélérateur à vitesse variable par défaut (mode économie) avec bouton de mode HP+
  • Coupure de ralenti du moteur

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE ET ÉCLAIRAGE

  • Alternateur 150 A
  • Quatre batteries de 1 400 CCA
  • Convertisseur 10/15A, 24V à 12V
  • Batterie – isolateur (sectionnement principal) unipolaire
  • Prise de démarrage d'urgence
  • Démarreur et verrouillage de la transmission dans le pare-chocs
  • Circuit de démarrage et de charge 24V
  • Démarreurs électriques
  • Indicateurs de ligne active dans le centre d'entretien
  • Gyrophares à diode (type de signal sélectionnable)
  • Système d'éclairage à diodes
    – Deux clignotants de direction à diode montés à l'avant et à l'arrière
    – Quatre phares orientés vers l'avant
    – Trois projecteurs orientés vers l'avant
    – Quatre projecteurs montés sur la plate-forme
    – Deux phares à feux de route orientés vers l'avant
    – Quatre projecteurs orientés vers l'arrière
    – Quatre éclairages d'échelle
    – Deux éclairages d'entretien dans le compartiment moteur

POSTE DE CONDUITE

  • Siège Premium cuir, chauffage et refroidissement actif, soutien lombaire réglable, renforts réglables ventilés sur le siège et le dossier, réglage d'inclinaison du coussin de siège et réglage du soutien pour les cuisses bidirectionnel
  • Verre feuilleté, teinté
  • Siège instructeur
  • Commandes des fonctions de levage et d'inclinaison à double levier
  • Désengagements de l'équipement
  • Climatiseur
  • Indicateur de pression de cabine
  • L'affichage des informations à écran tactile graphique transmet des opérations de fonctionnement en temps réel et des mesures de charge utile
  • Commandes du chauffage, du dégivrage et de la température automatique
  • Instruments de jauge avec widgets configurables :
    – Indicateurs d'état
    – Compteur de tours de roue
    – Payload simplifié
    – TPMS (en option)
    – Angle du godet
    – Température de liquide de refroidissement
    – Température d'huile hydraulique
    – Niveau de carburant
    – Température d'huile hydraulique
    – Régime moteur (compte-tours)
    – Rapport de transmission
    – Vitesse au sol
    – Compteur d'entretien du moteur
  • Préfiltre de cabine motorisé
  • État de présence du conducteur
  • Dysfonctionnement du circuit de démarrage/charge
  • Guide d'utilisation et d'entretien de l'électronique
  • Aide pour les commandes de conduite
  • Deux ports de charge USB
  • Montage CB, alimentation 12 V/24 V et antenne
  • Port de diagnostic à 14 broches
  • Prise 12 V
  • Profils d'application pouvant être sélectionnés
  • Silence de la radio d'ambiance
  • Pousser pour démarrer (PTS)
  • Instruments d'avertissement/indication
  • Clavier, commande avec indicateurs lumineux
  • Plafonnier dans la cabine
  • Supports pour panier-repas et porte-gobelet
  • Direction avec retour d'information de la force électrohydraulique
  • Système de gestion des informations vitales (VIMS™) avec affichage des informations : port de données externe, minuterie de cycle
  • Crochet à vêtements

SÉCURITÉ

  • Échelles d'accès au sol
  • Caméra de vision arrière
  • Passerelle avant autour de la cabine
  • Fixations sur cadre ROPS
  • Verrouillage de la direction
  • Escaliers sur les deux côtés de la machine
  • Plinthes sur plate-forme
  • Ceinture de sécurité à enrouleur, siège conducteur et formateur
  • Avertisseur de recul
  • Klaxons à disque électrique
  • Contacteur de verrouillage d'équipement
  • Avertissement de ceinture de sécurité
  • Silence de la radio d'ambiance

COMMANDE ET GUIDAGE DE LA MACHINE

  • Prééquipement MineStar Health
    Prééquipement MineStar GUIDE
    Prééquipement MineStar Edge

REFROIDISSEMENT

  • Bloc de refroidissement de série (recommandé pour des conditions de site qui ne dépassent pas 43 °C [110 °F]

ENTRETIEN

  • Le centre d'entretien au niveau du sol contient:
    – Indicateur de niveau d'huile du ventilateur de refroidissement et de l'équipement
    – Indicateur de niveau d'huile de direction et de frein
    – Indicateur du niveau de liquide de lave-glace
    – Indicateur de niveau d'huile de transmission
    – Indicateur du niveau de carburant
    – Indicateur de niveau d'huile moteur
    – Indicateur du niveau de liquide de refroidissement moteur
    – Indicateur de niveau du réservoir de graisse du système de lubrification automatique
    – Verrouillage du démarreur et diode
    – Coupe-batterie extra-robuste
    – Contacteur d'éclairage de l'échelle
    – Contacteur d'éclairage d'entretien (selon équipement)
    – Contacteur d'arrêt du moteur et de coupure du carburant
    – Orifice de remplissage rapide d'huile moteur
    – Orifice de remplissage rapide d'huile de transmission
    – Orifice de remplissage rapide d'huile hydraulique de direction et de frein
    – Orifice de vidange d'huile hydraulique de direction et de frein
    – Orifice de remplissage rapide de liquide de refroidissement moteur
    – Orifice de remplissage rapide d'huile hydraulique de ventilateur de refroidissement et d'équipement
    – Orifice de vidange d'huile hydraulique de ventilateur de refroidissement et d'équipement
    – Orifice de remplissage du réservoir de graisse du système de lubrification automatique
    – Prise de démarrage auxiliaire 24 V
    – Port d'alimentation 12 V
    – Prise d'eau des chemises 240 V (selon équipement)
    – Prise d'eau des chemises 120 V (selon équipement)
    – Contacteur VIMS
    – Port de diagnostic à 14 broches
    – Verrouillage de transmission et diode
  • Filtres du retour au carter de type cartouche fixé dans le réservoir avec bouchons magnétiques en ligne sur l'équipement, ventilateur de refroidissement et sur les pompes de frein et de direction
  • Grilles haute pression sur le côté sortie de l'équipement, ventilateur de refroidissement, frein et pompes de direction
  • Surveillance de l'efficacité de la pompe d'équipement
  • Rehausses sur les conduites de graisse de la timonerie
  • Raccords de joints toriques axiaux Cat
  • Trappes d'accès verrouillables pour l'entretien
  • Robinets de vidange écologiques pour le moteur, le radiateur, le réservoir hydraulique, le réservoir de direction et de freinage, le réservoir de refroidissement des freins et les essieux
  • Le contrôle électronique de la pression du système automatique de lubrification élimine les ajustements de pression et surveille l'épaisseur de graisse pour être conforme à la température
  • Remplissage rapide du réservoir de carburant au niveau du sol
  • Accrochage de la barre d'attelage avec goupille
  • Flexibles XT™Cat
  • Centre d'entretien côté gauche
  • Robinets de prélèvement d'huile
  • Liquide de refroidissement longue durée prémélangé à 50 % de concentration avec protection contre le gel jusqu'à -34 °C (-29 °F)
  • Accès depuis l'arrière à la cabine et à la plate-forme d'entretien
  • Direction à détection de charge
  • Cadenas antivandalisme
  • Accès d'entretien pour le nettoyage du circuit de refroidissement
  • Port de diagnostic pour télématique et l'appareil électronique ET Cat dans le pare-chocs
  • Soupape d'arrêt de remplissage de la lubrification automatique

992 Options

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Commandes de ralentissement automatique avancées avec frein moteur

TIMONERIE

  • Grande hauteur de levage (20,5 tonnes/22,5 tonnes courtes de front, 24,5 tonnes/27 tonnes courtes en vrac)

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE ET ÉCLAIRAGE

  • Isolateur de batterie bipolaire
  • Six témoins d'entretien
  • Deux feux montés sur l'attelage

POSTE DE CONDUITE

  • Vitrage à contrôle solaire, résistant aux impacts, monté sur caoutchouc
  • Siège formateur à suspension
  • Commandes des fonctions de levage et d'inclinaison par manipulateur
  • Sécurité de la machine activée par Bluetooth®
  • Pare-soleil rétractable (avant et arrière)
  • Radio AM/FM/AUX
  • Radio AM/FM/AUX/USB/BT/CD/SAT

SÉCURITÉ

  • Escalier d'accès au sol motorisé
  • Caméras de vision latérale (270°)
  • Cat Detect (détection d'objets à l'arrière)
  • Cales de roues
  • Direction auxiliaire
  • Klaxon-trompette électrique de terrain et klaxon électrique d'atelier
  • Prééquipement pour dispositif anti-incendie (provision pour montage du réservoir et provision pour l'intégration d'une électronique de machine aux fins de surveillance d'anomalies ou activation)
  • Système d'arrêt d'urgence

TEMPS FROID

  • Dérivation du ventilateur de refroidissement pour temps froid (recommandé pour les températures situées sous –29°C [–20°F])
  • Éléments de chauffage de liquide de refroidissement de 120 V ou 240 V (recommandé dans des conditions allant de –18 °C à –30 °C [de 0 °F à –22 °F])
  • Chauffage de carburant (chauffé par recirculation en utilisant la chaleur du moteur et un échangeur de chaleur) (recommandé dans des conditions allant de –18°C à –30°C [de 0 °F à –22 °F])
  • Rétroviseurs chauffants

COMMANDE ET GUIDAGE DE LA MACHINE

  • Cat Payload avec prévention contre les surcharges
  • Nouveaux composants Autodig :
    – Prévention de patinage des pneus
    – Prévention du calage de levage
    – Ensemble pneus
  • Encadrement du conducteur

REFROIDISSEMENT

  • Ensemble pour climat chaud (recommandé pour des conditions de site qui ne dépassent pas 55 °C [131 °F]

JANTES ET PNEUS

  • Jantes – flasque de 914,4 mm (36") (36 × 45)
    113,3 mm (4,5")
    Pour utilisation avec pneus 45/65R45 et 45/65-45
    Pneus – 45/65R45
    Pneus – 45/65-45

JANTES DE RECHANGE

  • Flasque 914,4 mm (36") (36 × 45) (4,5")

ENTRETIEN

  • Protections de moteur et de transmission
  • Lignes de diagnostic pour un accès facilité au dépistage des pannes
  • Product Link™ cellulaire
  • Product Link (double mode - stellite/cellulaire)

NIVEAUX SONORES

  • Pack d'insonorisation

CHARGEMENT ET TRANSPORT OU HERCHAGE EXTENSIF

  • Commande antitangage

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® MineStar Fleet est la source optimale et unique d'informations de gestion du parc. Système intégré de surveillance et de gestion du parc, il peut être utilisé avec n'importe quelle machine ou n'importe quel système afin de mesurer, de gérer et d'optimiser chaque aspect d'une exploitation, indépendamment de la taille ou du type. Offre une visibilité en temps réel du temps de cycle, de la charge utile et d'autres paramètres opérationnels clés. Il surveille les positions des machines et les déplacements des matériaux et émet des alertes d'erreurs d'itinéraire afin de garantir le placement du matériau à l'endroit approprié.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Au moyen d'une surveillance régulière de l'état des machines, les mines peuvent adopter une approche plus proactive pour les entretiens et les réparations. Les données d'état des équipements sont un facteur clé de cette approche. Les données permettent aux mines d'identifier les problèmes des équipements bien avant que ces derniers ne deviennent des pannes.

Un accès aux données appropriées au bon moment est capital pour améliorer l'intelligence opérationnelle et l'analyse prédictive de la machine. Cat® MineStar™ Health vous aide à répondre à vos besoins en vous connectant à vos machines et en vous fournissant des informations importantes. Le porte-feuille MineStar Health comprend des outils d'optimisation de connectivité qui collectent, convertissent et transmettent des données d'équipement ainsi que des applications qui visualisent, analysent et communiquent les données d'état des équipements.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

La rentabilité d'un site minier dépend d'opérations de chargement et de transport efficaces. Cat® MineStar™ Terrain pour le chargement rend ces opérations plus productives en fournissant un retour d'information précis au personnel clé. Terrain pour le chargement est un système de guidage de machine qui fournit sur l'affichage de la cabine des données en temps réel sur tout aspect, depuis le positionnement du godet et la hauteur du talus jusqu'aux bennes de minerai et au volume de matériau déblayé et remblayé. Ceci permet à chaque conducteur d'optimiser le rendement de la machine et d'obtenir ainsi une meilleure gestion du matériau, des niveaux plus précis et une réduction de l'usure et du nombre de reprises.

Découvrir la technologie

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Faites un tour interactif et virtuel du produit pour découvrir les formidables caractéristiques et avantages du 992

Lancer la présentation du modèle 992
close

Galerie média

Chargeuse sur pneus 992

Chargeuse sur pneus 992

Chargeuse sur pneus 992

Chargeuse sur pneus 992

Chargeuse sur pneus 992

Chargeuse sur pneus 992

Chargeuse sur pneus 992

Chargeuse sur pneus 992

Chargeuse sur pneus 992

Chargeuse sur pneus 992

Chargeuse sur pneus 992
Chargeuse sur pneus 992
Chargeuse sur pneus 992
Chargeuse sur pneus 992
Chargeuse sur pneus 992
Chargeuse sur pneus 992
Chargeuse sur pneus 992
Chargeuse sur pneus 992
Chargeuse sur pneus 992
Chargeuse sur pneus 992

Vidéo de présentation de la 992 Cat®

Chargeuses sur pneus de grande taille Cat - Outils polyvalents et essentiels pour le chargement

Vidéo de présentation de la 992 Cat®
Chargeuses sur pneus de grande taille Cat - Outils polyvalents et essentiels pour le chargement

360 View
360 View

Découvrez comment 992 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES