993

Grosses chargeuses sur pneus 993

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Modèle de moteur
Cat C32B
Cat C32B
Poids en ordre de marche - Tier 4 Final*
294687 lb
133668 kg
Capacité du godet
12,2 à 23,7 m3 (16,0 à 31,0 yd3)
12,2 à 23,7 m3 (16,0 à 31,0 yd3)

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 12

Cat

SÉCURITÉ

  • Des caractéristiques de série et en option conçues pour améliorer la visibilité lors des opérations de chargement des camions, notamment un store de vitre rabattable et des rétroviseurs chauffants en option, ainsi que des ensembles d'éclairage qui offrent une excellente visibilité de l'espace de travail.
  • Système Cat MineStar™ Detect en option, qui comprend le système Cat Vision plus un système de détection d'objets qui combine des systèmes de radar et de caméra pour avertir les opérateurs de la présence de véhicules légers ou de dangers stationnaires à proximité immédiate de leurs machines.
  • Accès et sortie améliorés, avec un système d'accès motorisé intégré, des escaliers larges à angle de 45 degrés, une échelle de sortie de secours et des mains courantes complètes de chaque côté.
  • Passerelles larges dotées de surfaces antidérapantes et points de verrouillage/d'étiquetage intégrés aux zones d'entretien.
Cat

CONFORT DU CONDUCTEUR

  • Vibrations réduites, faibles niveaux sonores et commandes automatiques de la température.
  • Cabine pressurisée équipée d'un siège de nouvelle génération avec course de 9 in, refroidissement et chauffage actifs, soutien lombaire réglable, réglage de l'inclinaison ainsi que renforts pneumatiques réglables sur l'assise et le dossier.
  • Boîtier de commande des équipements et direction STIC montés sur le siège et bougeant avec lui.
Cat

CONDUCTEUR CONFIANT ET AUTONOME

  • Système de contrôle intégré de la direction et de la transmission (STIC™), qui combine la sélection de la direction, la sélection des vitesses et la direction en un seul levier - pour une réactivité et un contrôle maximum.
  • Des commandes intégrées à faible effort qui rendent les cycles plus fluides et plus rapides tout en réduisant la fatigue de l'opérateur.
  • Des commandes électrohydrauliques à détente douce, faciles à utiliser, et des arrêts de vérin hydraulique à commande électronique qui améliorent le confort.
  • Système de direction hydraulique à détection de charge, qui aide les opérateurs à obtenir un positionnement précis pour faciliter le chargement dans les zones étroites, avec 43 degrés d'articulation de la direction.
Cat

LA PRODUCTIVITÉ

  • Convertisseur de couple à embrayage à roue (ICTC) et système de contrôle de l'incidence (RCS), qui améliorent l'incidence et réduisent le patinage et l'usure des pneus et améliorent le rendement énergétique dans certaines applications.
  • La transmission Powershift planétaire Cat, conçue spécifiquement pour les applications minières, offre des changements de vitesse réguliers et souples et une grande efficacité grâce aux commandes électroniques intégrées, avec trois vitesses avant et trois vitesses arrière pour s'adapter à l'application.
  • Le système hydraulique à contrôle de débit positif, qui améliore l'efficacité, permet des cycles rapides et productifs, augmente la sensation et le contrôle du godet, et offre des performances et une efficacité constantes avec un système moins chaud.
  • Moteur C32B Cat qui offre des performances à la demande grâce à l'utilisation de turbocompresseurs et de refroidisseurs secondaires, avec une augmentation de 33 % du couple qui garantit des forces de traction élevées pendant le creusement et l'accélération dans des conditions d'impulsions élevées.
Cat

RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE

  • ​​​​Réduction automatique du régime de ralenti avec reprise automatique, qui réduit le régime moteur au ralenti lorsque la machine a été verrouillée à un régime moteur plus élevé et est restée au ralenti pendant une période prolongée ; le régime moteur reprend automatiquement à la vitesse de verrouillage précédente lorsque l'opérateur commence à travailler.
  • L'arrêt du moteur au ralenti, qui coupe automatiquement le moteur après des périodes prolongées de ralenti.
  • La stratégie de couple du groupe motopropulseur (PTS), une fonction de commande de la machine qui contrôle le régime du moteur pour fournir un couple de sortie optimal du convertisseur de couple et réduire la consommation de carburant du moteur.
Cat

ÉLECTRONIQUES INTÉGRÉES

  • Cat Product Link™, qui permet d'accéder à distance à des informations telles que les systèmes de la machine et les codes de diagnostic, les résumés d'utilisation, de consommation de carburant et de charge utile, ainsi que l'emplacement de la machine, les heures du compteur d'entretien et l'état des rapports.
  • Écran tactile Advisor Display amélioré qui permet aux opérateurs de rappeler instantanément les paramètres des fonctions personnalisées afin de réduire le temps de configuration pour les opérateurs individuels, et donne accès au temps de cycle productif, à la charge utile du chargeur et aux informations sur la consommation de carburant.
  • Cycle Timer, qui fournit un retour d'information sur les performances de l'opérateur en segmentant le cycle de chargement d'un camion chargeur en huit segments et en fournissant des informations sur la durée moyenne du cycle sur un écran embarqué.
  • Le système de pesage de la charge utile Cat Production Measurement (CPM) fournit à l'opérateur des données en temps réel sur la charge utile. Affichage de l'opérateur uniquement ; pas de communication sans fil avec Vision Link. Non compatible avec la productivité avancée.

Spécifications produit pour 993

Modèle de moteur Cat C32B Cat C32B
Alésage 5.7 in 145 mm
Cylindrée 1959 in³ 32.1 l
Émissions Normes Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis, normes équivalentes Tier 2 de l'EPA Normes Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis, normes équivalentes Tier 2 de l'EPA
Puissance brute - SAE J1995 1039 HP 775 kW
Puissance nette - CEE80/1269 974 HP 726 kW
Puissance nette - ISO 14396 1024 HP 764 kW
Puissance nette – ISO 9249 974 HP 726 kW
Puissance nette - SAE J1349 964 HP 719 kW
Couple maximal - 1 250 tr/min 4034 lb/ft 5470 N·m
Régime nominal 1800 tr/min 1800 tr/min
Course 6.4 in 162 mm
Réserve de couple 33% 33%
Nota Système standard de refroidissement de température. Système standard de refroidissement de température.
Poids en ordre de marche - Tier 4 Final* 294687 lb 133668 kg
Capacité du godet 12,2 à 23,7 m3 (16,0 à 31,0 yd3) 12,2 à 23,7 m3 (16,0 à 31,0 yd3)
Angle d'articulation 43 ° 43 °
Compatible avec tombereau Cat - Levage standard 777 777
Compatible avec tombereau Cat - Grande hauteur de levage 777, 785 777, 785
Poids en ordre de marche - Normes équivalentes aux normes Tier 2* 294687 lb 133668 kg
Charge utile nominale - Grande hauteur de levage 27.5 t 24.9 t
Charge utile nominale: hauteur de levage standard 30 t 27.2 t
Nota * Grande hauteur de levage, pneus 50/65-51 (364-6315), refroidissement standard, godet de 13,8 m3 (18 yd3) (496-9912). * Grande hauteur de levage, pneus 50/65-51 (364-6315), refroidissement standard, godet de 13,8 m3 (18 yd3) (496-9912).
Alésage 5.7 in 145 mm
Cylindrée 1959 in³ 32.1 l
Émissions Normes Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis, normes équivalentes Tier 2 de l'EPA Normes Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis, normes équivalentes Tier 2 de l'EPA
Modèle de moteur Cat C32B Cat C32B
Puissance brute - SAE J1995 1029 HP 767 kW
Puissance nette - CEE80/1269 960 HP 716 kW
Puissance nette - ISO 14396 1015 HP 757 kW
Puissance nette – ISO 9249 960 HP 716 kW
Puissance nette - SAE J1349 952 HP 710 kW
Couple maximal - 1 250 tr/min 4034 ft – lb 5470 N·m
Régime nominal 1800 tr/min 1800 tr/min
Course 6.4 in 162 mm
Réserve de couple 33% 33%
Nota Système standard de refroidissement de température. Système standard de refroidissement de température.
Type de transmission Transmission Powershift à trains planétaires Cat Transmission Powershift à trains planétaires Cat
Marche avant - 1 4.2 mile/h 6.8 km/h
Marche avant – 2 7.4 mile/h 11.9 km/h
Marche avant – 3 12.7 mile/h 20.5 km/h
Marche arrière – 1 4.7 mile/h 7.5 km/h
Marche arrière – 2 8.1 mile/h 13.1 km/h
Marche arrière – 3 13.9 mile/h 22.5 km/h
Prise directe - Marche avant 1 Verrouillage désactivé Verrouillage désactivé
Prise directe - Marche avant 2 8 mile/h 13 km/h
Prise directe - Marche avant 3 14.1 mile/h 22.8 km/h
Prise directe – Marche arrière 1 4.9 mile/h 8 km/h
Prise directe - Marche arrière 2 8.8 mile/h 14.2 km/h
Prise directe - Marche arrière 3 15.6 mile/h 25.2 km/h
Nota 50/65-51 (364-6315) vitesses calculées. 50/65-51 (364-6315) vitesses calculées.
Vérins - Levage/inclinaison À double effet À double effet
Débit maximal à 1,650tr/min 311 US gal/min 1180 l/min
Nota Configuration pour grande hauteur de levage. Configuration pour grande hauteur de levage.
Vidage 1.8 s 1.8 s
Coûts 3.8 s 3.8 s
Abaissement en position libre 3.1 s 3.1 s
Redressement 2.4 s 2.4 s
Relevage 9.2 s 9.2 s
Temps de cycle hydraulique total 17.2 s 17.2 s
Nota Configuration pour grande hauteur de levage, vitesses calculées. Configuration pour grande hauteur de levage, vitesses calculées.
Vérin de levage - Alésage 10.5 in 267 mm
Vérin de levage - Course 66.2 in 1682 mm
Système de levage/d'inclinaison - Circuit Commande de débit positif Commande de débit positif
Circuit de levage/d'inclinaison - Pompe Piston variable Piston variable
Réglage du clapet de décharge - Levage/inclinaison 4200 psi 29500 kPa
Vérin d'inclinaison - Alésage 9.3 in 235 mm
Vérin d'inclinaison - Course 40.9 in 1040 mm

993 Équipement standard

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Moteur, C32B
  • Freins multidisques refroidis par huile associant les fonctions de frein de manœuvre et de frein secondaire
  • Frein de stationnement avec arbre de transmission
  • Pompe d'amorçage de carburant (électrique)
  • Arrêt du moteur situé au niveau du sol
  • Préfiltre d'admission d'air du moteur (au-dessus du capot)
  • Aide au démarrage à l'éther automatique
  • Verrouillage de l'accélérateur électronique
  • Transmission Powershift à trains planétaires 3 vitesses AV/3 vitesses AR à commande électronique
  • Système de contrôle de l'effort à la jante
  • Standard ICTC

ENTRETIEN

  • Filtres de retour au carter
  • Téléchargement VIMS et Cat. électronique
  • Port de service pour technicien dans le pare-chocs
  • Robinet de vidange écologique d'essieu
  • Passerelle avant autour de la cabine
  • Remplissage rapide du réservoir de carburant au niveau du sol
  • Orifices de pression hydraulique groupés
  • Protections, carter et groupe motopropulseur
  • Accrochage de la barre d'attelage avec goupille
  • Axes de timonerie, sans entretien
  • Robinets de prélèvement d'huile
  • Product Link™
  • Centre d'entretien avec raccordements électriques et hydrauliques au niveau du sol
  • Jauges de contrôle pour la direction, les outils et les équipements.
  • huile de transmission
  • Verrou de transmission, pare-chocs
  • Lignes de graissage

REFROIDISSEMENT

  • Bloc de refroidissement de série (recommandé pour des conditions de site qui ne dépassent pas 43°C [110°F]

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE ET ÉCLAIRAGE

  • Alternateur 150 A
  • Quatre batteries de 1 400 CCA
  • Connecteurs de cosse Deutsch
  • Circuit de démarrage et de charge 24V
  • Connecteur de diagnostic du circuit de démarrage et de charge
  • Circuit électrique, 24 V
  • Centre d'entretien électronique
  • Commande de transmission électronique
  • Système d'éclairage, feux halogènes (avant et arrière), échelle d'accès
  • Prise de démarrage d'urgence
  • Blocage du démarreur et de la transmission dans le pare-chocs

TEMPS FROID

  • Siège chauffant

SÉCURITÉ

  • Avertisseur de recul
  • Rétroviseurs (montés à l'extérieur)
  • Siège formateur avec ceinture de sécurité sous-abdominale de 76 mm (3 in) de large
  • Ceinture de sécurité, à enrouleur, de 76 mm (3 in) de largeur
  • Descente d'urgence de la plate-forme
  • Contacteur de verrouillage d'équipement
  • Échelle, accès arrière côtés gauche et droit
  • Dispositif de verrouillage de direction et de transmission, cabine
  • Coups-de-pied

POSTE DE CONDUITE

  • Siège premium avec cuir chauffé et activement refroidi, soutien lombaire réglable, renforts réglables ventilés sur le siège et le dossier, réglage d'inclinaison du coussin de siège et coussin de siège à longueur réglable
  • L'affichage Advisor présente les informations de fonctionnement en temps réel, procède aux étalonnages et permet de personnaliser les réglages de chaque conducteur.
  • Climatiseur
  • Préfiltre à air
  • Cabine insonorisée et pressurisée, structure de protection contre le retournement (ROPS)/structure de protection contre la chute d'objets (FOPS) externe séparée, radio prête pour le divertissement, comprenant une antenne, des haut-parleurs, un convertisseur (12 volts 10 ampères) et un port d'alimentation.
  • Allume-cigare, cendrier
  • Crochet à vêtements
  • Commandes des fonctions de levage et d'inclinaison par levier double
  • Affichage numérique sur la console centrale : – Rapport – Vitesse au sol – Heures de fonctionnement de la machine
  • Réchauffeur, dégivreur
  • Klaxon électrique
  • Instruments, jauges : – Température de liquide de refroidissement – Niveau de carburant – Température d'huile hydraulique – Température d'huile du groupe motopropulseur – Compte-tours
  • Éclairage, cabine, plafonnier
  • Supports pour panier-repas et porte-gobelet
  • Balais d'essuie-glace/lave-glace (avant et arrière) : essuie-glaces avant et arrière intermittents
  • Verre feuilleté, teinté

L'EFFICACITÉ

  • Correcteur de godet automatique
  • Limiteur automatique de levage et d'abaissement du godet
  • Circuit d'équipement à commande de débit positif
  • Direction à détection de charge

TIMONERIE

  • Ascenseur standard (30 tonnes face)

993 Options

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • ICTC avec embrayage à verrouillage
  • Frein moteur

ENTRETIEN

  • Automatique Autolube

REFROIDISSEMENT

  • Ensemble pour climat chaud (recommandé pour des conditions de site qui ne dépassent pas 55 °C [131 °F]

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE ET ÉCLAIRAGE

  • Product Link (cellulaire)
  • Product Link (satellite)

TEMPS FROID

  • Chauffage de carburant (chauffé par recirculation en utilisant la chaleur du moteur et un échangeur de chaleur) (recommandé dans des conditions allant de –18°C à –30°C [de 0°F à –22°F])
  • Antigel -50 °C (-58 °F)
  • Rétroviseurs chauffants
  • Éléments de chauffage de liquide de refroidissement de 120 V ou 240 V (recommandé dans des conditions allant de –18 °C à –30 °C [de 0 °F à –22 °F])

SÉCURITÉ

  • Avertissement, stroboscope
  • Détection d'objet (radar)
  • Caméra arrière
  • Descente, accès arrière motorisé
  • Direction auxiliaire
  • Cales de roues

POSTE DE CONDUITE

  • Commandes des fonctions de levage et d'inclinaison par manipulateur
  • Radio AM/FM/CD/MP3
  • Préfiltre de cabine
  • Radio satellite Sirius avec Bluetooth.
  • Pare-soleil
  • Vitrage à contrôle solaire, résistant aux impacts, montés sur caoutchouc (conforme à la norme AS/NZS 2080)

L'EFFICACITÉ

  • ICTC avec embrayage à verrouillage

COMMANDE ET GUIDAGE DE LA MACHINE

  • Pré-équipement Cat Terrain

JANTES ET PNEUS

  • Jante de secours 40,00x51
  • Pneus – 50/65R51
  • Pneus – 50/65-51
  • Butée de limite d'oscillation de l'essieu

CHARGEMENT ET TRANSPORT OU HERCHAGE EXTENSIF

  • Commande antitangage
  • Garde-boue pour déplacements sur route

TIMONERIE

  • Grande hauteur (27,5 tonnes face)

SUPPRESSION DU BRUIT

  • Pack d'insonorisation

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® MineStar Fleet est la source optimale et unique d'informations de gestion du parc. Système intégré de surveillance et de gestion du parc, il peut être utilisé avec n'importe quelle machine ou n'importe quel système afin de mesurer, de gérer et d'optimiser chaque aspect d'une exploitation, indépendamment de la taille ou du type. Offre une visibilité en temps réel du temps de cycle, de la charge utile et d'autres paramètres opérationnels clés. Il surveille les positions des machines et les déplacements des matériaux et émet des alertes d'erreurs d'itinéraire afin de garantir le placement du matériau à l'endroit approprié.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Au moyen d'une surveillance régulière de l'état des machines, les mines peuvent adopter une approche plus proactive pour les entretiens et les réparations. Les données d'état des équipements sont un facteur clé de cette approche. Les données permettent aux mines d'identifier les problèmes des équipements bien avant que ces derniers ne deviennent des pannes.

Un accès aux données appropriées au bon moment est capital pour améliorer l'intelligence opérationnelle et l'analyse prédictive de la machine. Cat® MineStar™ Health vous aide à répondre à vos besoins en vous connectant à vos machines et en vous fournissant des informations importantes. Le porte-feuille MineStar Health comprend des outils d'optimisation de connectivité qui collectent, convertissent et transmettent des données d'équipement ainsi que des applications qui visualisent, analysent et communiquent les données d'état des équipements.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

La rentabilité d'un site minier dépend d'opérations de chargement et de transport efficaces. Cat® MineStar™ Terrain pour le chargement rend ces opérations plus productives en fournissant un retour d'information précis au personnel clé. Terrain pour le chargement est un système de guidage de machine qui fournit sur l'affichage de la cabine des données en temps réel sur tout aspect, depuis le positionnement du godet et la hauteur du talus jusqu'aux bennes de minerai et au volume de matériau déblayé et remblayé. Ceci permet à chaque conducteur d'optimiser le rendement de la machine et d'obtenir ainsi une meilleure gestion du matériau, des niveaux plus précis et une réduction de l'usure et du nombre de reprises.

Découvrir la technologie

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Faites un tour interactif et virtuel du produit pour découvrir les formidables caractéristiques et avantages du 993

Lancer la présentation du modèle 993
close

Galerie média

Grosse chargeuse sur pneus 993

Grosse chargeuse sur pneus 993

Grosse chargeuse sur pneus 993

Grosse chargeuse sur pneus 993

Grosse chargeuse sur pneus 993

Grosse chargeuse sur pneus 993

Grosse chargeuse sur pneus 993

Grosse chargeuse sur pneus 993

Grosse chargeuse sur pneus 993

Grosse chargeuse sur pneus 993

Grosse chargeuse sur pneus 993
Grosse chargeuse sur pneus 993
Grosse chargeuse sur pneus 993
Grosse chargeuse sur pneus 993
Grosse chargeuse sur pneus 993
Grosse chargeuse sur pneus 993
Grosse chargeuse sur pneus 993
Grosse chargeuse sur pneus 993
Grosse chargeuse sur pneus 993
Grosse chargeuse sur pneus 993

Découvrez la chargeuse sur pneus 993 Cat®

Chargeuses sur pneus de grande taille Cat - Outils polyvalents et essentiels pour le chargement

Découvrez la chargeuse sur pneus 993 Cat®
Chargeuses sur pneus de grande taille Cat - Outils polyvalents et essentiels pour le chargement

360 View
360 View

Découvrez comment 993 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES