Detect Détection d'objets à l'arrière pour chargeuses sur pneus
Demander un devis Trouver concessionnaireVue d'ensemble
ACCROÎTRE LA SÉCURITÉ DU CONDUCTEUR, DES RESSOURCES ET DU CHANTIER
La Détection d'objets à l'arrière pour chargeuses sur pneus est un système en deux parties qui permet une prise de conscience accrue des points morts. Un radar fournit des indications sonores et lorsque des objets pénètrent dans une zone de proximité de sécurité, tandis qu'une caméra permet au conducteur de voir ce qui se trouve derrière la machine lors d'une marche arrière.
Avantages
Réparations moins coûteuses
Réduisez les coûts et le temps d'immobilisation associés aux collisions en augmentant la prise de conscience des points morts derrière la machine.
Meilleure sécurité sur le chantier
Protégez l'intégraplité du chantier en détectant les objets dans les zones de sécurité critiques et évitez les accidents.
Meilleures performances
Une meilleure sensibilisation sur le chantier renforce la confiance du conducteur et améliore les performances.
Caractéristiques en un coup d'œil
- Le système de détection d'objets permet de surveiller les objets qui se trouvent derrière la machine, lorsque cette dernière est au point mort avec le frein de stationnement désengagé ou en marche arrière.
- La détection radar est intégrée à l'affichage de la caméra de recul arrière pour fournir un système de sécurité à deux niveaux.
- Le voyant d'état du système radar apparaît sur le côté gauche de l'affichage. En fonction du niveau d'activité et de l'état de détection, le voyant d'état s'éclaire en vert, jaune ou rouge.
- Des barres de proximité de détection d'objet fournissent cinq niveaux d'avertissement pour indiquer la proximité d'un objet.
- Un avertisseur sonore bippe plus fréquemment dès que la machine se rapproche de plus en plus d'un objet.
- Les niveaux d'avertissement changent avec la vitesse au sol de la chargeuse, ce qui réduit les alarmes de nuisance.
- L'image affiche un avertissement de niveau 4 (visuel et sonore)
- Le système de détection d'objets se compose généralement d'un ou deux capteurs radar et d'un affichage graphique.
- Le système de détection d'objets utilise des capteurs de détection d'objets pour fournir au conducteur des informations supplémentaires sur la zone de travail autour de la machine.
- L'affichage se connecte aux capteurs de détection d'objets qui sont montés à l'arrière de la machine.
- La zone de couverture d'un capteur classique est illustrée dans l'image à droite.
Découvrez comment Détection d'objets à l'arrière pour chargeuses sur pneus soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
assignment Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Découvrez les offres disponibles pour Détection d'objets à l'arrière pour chargeuses sur pneus
Afficher davantage d'offres