Cat Detect - Système sécurité des conducteurs (DSS)

Detect Cat Detect - Système sécurité des conducteurs (DSS)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 4

Le risque de sécurité caché

Le risque de sécurité caché

        
  • L'attention est étroitement liée à la charge cognitive. 
  •     
  • Si la charge de travail est trop élevée ou trop faible, la concentration peut diminuer, entraînant une cécité d'inattention et une susceptibilité accrue aux défaillances d'attention.
  •     
  • Beaucoup d'entre nous ont connu un bref moment de distraction en conduisant, que ce soit en raison de la fatigue ou de la distraction - c'est un phénomène naturel et une conséquence de notre condition humaine. 
  •     
  • Bien que la distraction et la fatigue puissent passer inaperçues, les conséquences peuvent être bouleversantes et changer la vie.
Fonctionnement

Fonctionnement

        
  • Le système DSS Cat Detect est destiné aux applications de transport où la fatigue ou la distraction peuvent menacer l'attention du conducteur.
  •     
  • DSS utilise l'intelligence artificielle pour détecter les signes physiologiques de fatigue ou de distraction.
  •     
  • Lorsqu'une situation d'inattention est repérée, le système rappelle au conducteur de rester concentré en émettant des sons et en provoquant des vibrations du siège.    
  •     
  • Le système DSS capture les données d'événements et transmet un fichier de données d'événements sécurisé et crypté au centre de surveillance 24h/27, 7j/7 de Caterpillar.
  •     
  • Les conseillers Sécurité formés par Cat confirment, catégorisent et classifient chaque événement, puis lancent le plan d'intervention en cas de risque de votre entreprise.
  •     
  • Le système DSS a été conçu pour une installation facile sur les équipements avec cabines fermées, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans un parc mixte.
Avantages du système

Avantages du système

        
  • LE SYSTÈME DSS NE SE CONTENTE PAS DE GARDER UNE TRACE - Il agit comme un système d'alerte précoce qui fournit des informations exploitables et intervient avec des alertes sonores et des vibrations du siège.
  •     
  • IL MET L'ACCENT SUR LA CONCENTRATION DU CONDUCTEUR - Le système DSS est fixé sur le tableau de bord, assurant une précision de surveillance inégalée tout en restant discret pour le conducteur.
  •     
  • OBTENEZ DES INFORMATIONS PRÉCIEUSES - Le système DSS fournit des informations précieuses grâce à la surveillance à distance, à l'analyse et à l'assistance.
  •     
  • ALGORITHMES DE POINTE - Ses algorithmes ont été perfectionnés sur plus de 20 ans en utilisant plus de 14 milliards de kilomètres de données de conduite naturelle.
  •     
  • RESPECT DE LA VIE PRIVÉE DU CONDUCTEUR - Le système DSS n'est pas un système de surveillance vidéo. Toutes les données vidéo demeurent à bord de l'unité sauf si un seuil de sécurité est dépassé. Uniquement dans ce cas, le système envoie les données en dehors du véhicule, ce qui aide à préserver la confidentialité du conducteur. Les superviseurs ne peuvent pas l'utiliser pour surveiller les conducteurs à distance ; ils sont seulement alertés lorsque cela est nécessaire.
Applications des véhicules

Applications des véhicules

        
  • Le système DSS a été conçu pour les applications commerciales et industrielles légères et moyennes (véhicules de moins de 100 tonnes métriques).
  •     
  • Le système est compatible avec tout véhicule à cabine fermée, y compris :
    + Tombereaux articulés
    + Équipements de terrassement
    + Tombereaux de service à usage intensif
    + Tombereaux utilitaires légers
    + Tombereaux de carrières
    + Tombereaux de construction
    + Tombereaux de chantier
    + Tombereaux routiers
    + Tombereaux prêts à l'emploi
    + Tombereaux de déneigement et de sablage
    + et bien plus...

Découvrez comment Cat Detect - Système sécurité des conducteurs (DSS) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Système sécurité des conducteurs Cat Detect - DSS

Composants du Système sécurité des conducteurs Cat Detect

Système sécurité des conducteurs (DSS) - Un ami dans la cabine

Système sécurité des conducteurs Cat Detect - DSS
Composants du Système sécurité des conducteurs Cat Detect
Système sécurité des conducteurs (DSS) - Un ami dans la cabine

Cat® Detect - Système de Sécurité des Conducteurs

Cat® Detect - Système de Sécurité des Conducteurs

Découvrez les offres disponibles pour  Cat Detect - Système sécurité des conducteurs (DSS)

Afficher davantage d'offres