Tombereaux de chantier

772 (07) Tombereaux de chantier

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Classe de charge utile nominale (100 %)
51.6 ton (US)
46.8 t
Modèle de moteur
C18 Cat®
C18 Cat®
Classe de charge utile maximale (110%)
56.7 ton (US)
51.4 ton (US)

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 16

PRODUCTIVITÉ ACCRUE

PRODUCTIVITÉ ACCRUE

PRODUCTIVITÉ ACCRUE

        
  • Transportez vos matériaux plus rapidement avec une vitesse de translation accélérée.
  •     
  • Appliquez plus de puissance au sol grâce à un couple accru.
  •     
  • Bénéficiez d'une plus grande productivité en utilisant un système
    de contrôle de la traction (TCS) plus réactif.
  •     
  • Réduisez l'usure des pneus avec une traction maximale en engageant le système TCS au début du patinage.
  •     
  • Des performances élevées et prévisibles permettent aux conducteurs d'atteindre le coût par tonne le plus bas.
RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE DYNAMISÉ

RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE DYNAMISÉ

RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE DYNAMISÉ

        
  • Jusqu'à 10 % de carburant en moins.
  •     
  • Le système de commande électronique de productivité avancée (APECS, Advanced Productivity Electronic Control System) permet une communication de haut niveau entre le moteur et la transmission. Cette communication permet à la machine de mieux utiliser la puissance et le couple produits par le moteur.
  •     
  • Optimisez automatiquement la consommation de carburant grâce au mode Économie adaptatif qui permet de réduire la consommation de carburant sans nuire à la productivité. Il peut être activé via une simple pression sur un bouton.
  •     
  • Améliorez le rendement énergétique grâce au ralenti automatique au point mort.
  •     
  • Faites rouler votre tombereau 773 à un régime moteur plus économique et en sélectionnant le rapport avec limitation de la vitesse.
  •     
  • Économisez le carburant grâce à la coupure de ralenti du moteur intégrée qui déclenche automatiquement le moteur quand le tombereau est stationné et au ralenti pendant un délai prédéfini.
CONÇU POUR LA SÉCURITÉ

CONÇU POUR LA SÉCURITÉ

CONÇU POUR LA SÉCURITÉ

        
  • Amélioration de l'accessibilité grâce à un accès sécurisé aux points de ravitaillement en carburant et d'entretien quotidien au niveau du sol.
  •     
  • Assurez-vous d'avoir trois points de contact à l'entrée et à la sortie de la machine avec des passerelles et des barres d'appui stratégiquement placées.
  •     
  • Les performances de freinage supérieures sont conformes aux dernières normes de freinage—
    ISO 3450:2011.
  •     
  • Le contacteur d'arrêt du moteur au niveau du sol coupe l'alimentation en carburant du moteur lorsqu'il est activé et arrête la machine en toute sécurité.
  •     
  • Cabine robuste montée sur 4 points, conforme à la norme ROPS/
    FOPS (cadre de protection en cas de retournement/de chute d'objets).
  •     
  • La ceinture de sécurité à 4 points renforce la sécurité du conducteur.
  •     
  • L'indicateur de ceinture de sécurité permet d'alerter visuellement et de manière sonore
    le conducteur lorsque celle-ci n'est pas bouclée.
  •     
  • Les fonctions de verrouillage permettent au technicien d'entretien
    d'effectuer des travaux d'entretien sur la machine en mode sécurisé.
  •     
  • La direction secondaire s'active automatiquement en cas de défaillance
    du système primaire.
  •     
  • Le limiteur de vitesse en cas de surcharge fonctionne avec le système de charge utile du tombereau pour réduire
    automatiquement la vitesse de la machine lorsque le tombereau est en surcharge. 
MEILLEUR CONFORT DE TRAVAIL

MEILLEUR CONFORT DE TRAVAIL

MEILLEUR CONFORT DE TRAVAIL

        
  • La cabine intégralement repensée établit de nouveaux standards en termes de visibilité, confort et productivité.
  •     
  • Le nouvel emplacement du siège du conducteur facilite l'utilisation et offre un plus grand confort pour le conducteur.
  •     
  • Les améliorations apportées permettent de bénéficier de vues élargies sur la zone de travail et ses environs.
  •     
  • La nouvelle conception de la cabine permet d'accéder à la connectivité et de réduire l'encombrement en offrant davantage d'espaces de rangement.
  •     
  • Commande de température de la cabine automatique.
  •     
  • Siège de luxe Cat de nouvelle génération pour un meilleur confort du conducteur.
UNE TECHNOLOGIE QUI VOUS AIDE À EFFECTUER VOTRE TRAVAIL

UNE TECHNOLOGIE QUI VOUS AIDE À EFFECTUER VOTRE TRAVAIL

UNE TECHNOLOGIE QUI VOUS AIDE À EFFECTUER VOTRE TRAVAIL

        
  • Les systèmes intégrés vous permettent de prendre en temps voulu des
    décisions fondées sur des faits afin d'optimiser l'efficacité, d'améliorer la productivité et de réduire
    les coûts.
  •     
  • Obtenez des informations précieuses sur les performances de votre machine en
    surveillant et en collectant en permanence les données vitales de la machine via l'affichage Advisor grâce au logiciel du système de gestion des informations vitales (VIMS™).En vigueur à la fois pour la norme EPA Tier 4 Final des États-Unis/Stage V de l'UE et équivalent à la norme américaine EPA Tier 2.
  •     
  • Le système de gestion de la production des camions (TPMS) assure la pesée précise des matériaux, enregistre 2 400 cycles de charge utile, établit des rapports sur les temps de cycle de transport et les distances avec horodatage.
  •     
  • Les témoins de charge utile externes indiquent au conducteur quand interrompre le chargement pour éviter les risques de surcharge.
  •     
  • Le système Product Link™ se connecte à chaque machine sans fil,
    ce qui vous permet de surveiller la position, les heures, la consommation de carburant, la productivité, le temps
    d'inactivité et les codes de diagnostic.
  •     
  • VisionLink®
    vous permet de vous connecter sans fil à votre équipement et
    d'accéder aux informations essentielles dont vous avez besoin pour gérer votre entreprise.
  •     
  • Le Cat 773 est prééquipé de MineStar™ et comprend Cat Product Link
    Elite et VIMS pour aider à optimiser la gestion des équipements, les fonctionnalités de surveillance à distance,
    la disponibilité des machines et la durée de vie des composants, tout en réduisant à la fois les coûts de réparation et le risque de défaillance
    catastrophique.
  •     
  • Le système de gestion des pneus tonne-kilomètre par heure/tonne-mile par heure
    (TKPH/TMPH) fonctionne avec le système TPMS pour améliorer la durée de vie des pneus. 
COÛTS D'ENTRETIEN ET AUTRES COÛTS RÉDUITS

COÛTS D'ENTRETIEN ET AUTRES COÛTS RÉDUITS

COÛTS D'ENTRETIEN ET AUTRES COÛTS RÉDUITS

• Points d'entretien groupés.
• Contrôle des particules avec deux catalyseurs d'oxydation diesel
montés sur le moteur. (Tier 4)
• La technologie du système de réduction des NOx (NRS) remplace une partie de l'air d'admission par des gaz d'échappement afin de contrôler les températures de combustion et
la production de NOx. (Tier 4)
• Intercompatibilité des pièces avec les autres équipements Cat.
• Solutionnez les problèmes avant la panne grâce aux notifications VIMS.
• Le calage du convertisseur de couple (calage automatique) permet d'atteindre rapidement les températures de fonctionnement pour des performances optimales tout au long de la durée de vie.
• Toutes les lampes à diode ont une durée de vie plus longue, un éclairage plus lumineux, consomment moins d'énergie et sont plus résistantes aux vibrations et aux dommages dus à l'eau. 

Spécifications produit pour 772 (07)

Classe de charge utile nominale (100 %) 51.6 ton (US) 46.8 t
Classe de charge utile maximale (110%) 56.7 ton (US) 51.4 ton (US)
Charge utile à ne pas dépasser (120 %) 61.9 ton (US) 56.1 ton (US)
Vitesse maximale - En charge 49.2 mile/h 79.1 km/h
Capacité de benne, SAE2:1 40.8 yd³ 31.2 m³
Capacité de charge utile cible 51.6 ton (US) 46.8 ton (US)
Capacité de benne (SAE2:1)** 40.8 yd³ 31.2 m³
Modèle de moteur C18 Cat® C18 Cat®
Régime moteur nominal 1700 tr/min 1700 tr/min
Puissance brute - SAE J1995:2014 605 HP 451 kW
Puissance nette - SAE J1349:2011 550 HP 410 kW
Puissance nette – ISO 9249 550 HP 410 kW
Nombre de cylindres 6 6
Alésage 5.7 in 145 mm
Course 7.2 in 183 mm
Cylindrée 1105 in³ 18.1 l
Puissance moteur – ISO 14396 598 HP 446 kW
Poids brut en ordre de marche cible 181000 lb 82100 kg
Poids du châssis 59223 lb 26863 kg
Poids de la benne 17306 lb 8258 kg
Essieu avant, à vide 51.4 % 51.4 %
Essieu avant - En charge 34.2 % 34.2 %
Essieu arrière - À vide 48.6 % 48.6 %
Essieu arrière - En charge 65.8 % 65.8 %
Marche avant – 1 8 mile/h 12.8 km/h
Marche avant – 2 10.9 mile/h 17.5 km/h
Marche avant – 3 14.8 mile/h 23.7 km/h
Marche avant 4 19.8 mile/h 31.9 km/h
Marche avant - 5 26.9 mile/h 43.3 km/h
Marche avant – 6 36.2 mile/h 58.4 km/h
Marche avant7 49.2 mile/h 79.2 km/h
Marche arrière 10.4 mile/h 16.8 km/h
Rapport différentiel 2.74:1 2.74:1
Rapport planétaire 4.80:1 4.80:1
Rapport de réduction total 13.14:1 13.14:1
Capacité à refus 2:1 (SAE) 40.8 yd³ 31.2 m³
À ras 31.3 yd³ 23.9 m³
Normes ROPS (Roll-Over Protective Structure, cadre de protection en cas de retournement) Le cadre de protection en cas de retournement (ROPS) proposé par Caterpillar est conforme à la normeISO3471:2008. Le cadre de protection en cas de retournement (ROPS) proposé par Caterpillar est conforme à la normeISO3471:2008.
Normes FOPS Le cadre de protection contre les chutes d'objets (FOPS) est conforme à la norme ISO 3449:2005 Level II. Le cadre de protection contre les chutes d'objets (FOPS) est conforme à la norme ISO 3449:2005 Level II.
Surface des freins, avant 216 in² 1395 cm²
Surface des freins, arrière 7794 in² 50281 cm²
Normes de freinage ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Réservoir de carburant 140 gal (US) 530 l
Circuit de refroidissement 33 gal (US) 125 l
Différentiel - Réducteurs 47 gal (US) 180 l
Réservoir de liquide de direction 14.5 gal (US) 55 l
Circuit de direction - Réservoir inclus 23 gal (US) 87 l
Convertisseur de couple - Système de transmission 17 gal (US) 64 l
Circuit de benne/frein 60 gal (US) 227 l
Réservoir hydraulique de benne/frein 38 gal (US) 145 l
Carter 17 gal (US) 64 l
Réservoir de DEF 6 gal (US) 21 l
À ras 31.3 yd³ 23.9 m³
Capacité à refus 2:1 (SAE) 40.9 yd³ 31.3 m³
Débit de la pompe, régime maxi à vide 112 US gal/min 425 l/min
Réglage du clapet de décharge, levage 2750 psi 18950 kPa
Réglage du clapet de décharge, abaissement 500 psi 3450 kPa
Temps de levage de la benne, régime maxi à vide 8 s 8 s
Temps d'abaissement de la benne, position libre 10 s 10 s
Abaissement de la benne, régime maxi à vide 10 s 10 s
Normes acoustiques (1) Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque le conducteur travaille dans une cabine ouverte pendant de longues périodes ou dans un milieu bruyant. Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque le conducteur travaille dans une cabine ouverte pendant de longues périodes ou dans un milieu bruyant.
Normes acoustiques (2) Pour une machine standard, le niveau de pression acoustique mesuré conformément aux procédures d'essai stipulées dans la norme ISO6395:2008 est de 118dB(A). Pour une machine standard, le niveau de pression acoustique mesuré conformément aux procédures d'essai stipulées dans la norme ISO6395:2008 est de 118dB(A).
Normes acoustiques (3) Le niveau de pression acoustique équivalent (Leq) auquel le conducteur est exposé est de 78dB(A) lorsque la norme ISO6396:2008 est utilisée pour mesurer la valeur dans une cabine fermée. Le niveau de pression acoustique équivalent (Leq) auquel le conducteur est exposé est de 78dB(A) lorsque la norme ISO6396:2008 est utilisée pour mesurer la valeur dans une cabine fermée.
Essieu arrière : oscillation 8.9 ° 8.9 °
Course du vérin à vide/en charge – Avant 9.2 in 234 mm
Course du vérin à vide/en charge – Arrière 5.8 in 149 mm
Hauteur, au sommet du ROPS 12.8 ft 3907 mm
Longueur hors tout de la benne 26.8 ft 8164 mm
Profondeur intérieure de la benne – Maximale 5.7 ft 1747 mm
Longueur intérieure de la benne 19 ft 5781 mm
Longueur hors tout 28.9 ft 8808 mm
Empattement 13 ft 3960 mm
Essieu arrière - Partie arrière 9.5 ft 2598 mm
Garde au sol 1.6 ft 618 mm
Hauteur de vidage 1.5 ft 562 mm
Hauteur de chargement – À vide 11.6 ft 3570 mm
Hauteur hors tout – Benne relevée 27.1 ft 8257 mm
Largeur en ordre de marche 15.7 ft 4780 mm
Largeur à l'axe central des pneus avant 10.4 ft 3165 mm
Garde au sol de la protection moteur 2 ft 618 mm
Largeur extérieure de la benne 12.9 ft 3931 mm
Largeur intérieure de la benne 11.9 ft 3642 mm
Hauteur à l'avant du toit 13.7 ft 4159 mm
Essieu arrière - Hauteur de déversement 1.9 ft 572 mm
Largeur à l'axe central des pneus jumelés arrière 8.7 ft 2652 mm
Largeur hors tout des pneus 12.9 ft 3927 mm
Pneu standard 21.00R33 (E4) 21.00R33 (E4)
Normes de direction ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Angle de braquage 40.5 ° 40.5 °
Rayon de braquage, avant 57.7 ft 17.6 m
Braquage - Diamètre de dégagement 66.6 ft 20.3 m

772 (07) Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Avertisseur de recul
  • Alternateur de 115 A
  • Prise de démarrage auxiliaire avec câbles volants
  • Batteries 12 V (2), 190 Ah, sans entretien
  • Circuit électrique, 24 V
  • Éclairage :– Feux de recul (halogène)– Clignotants/avertissements (DEL avant et arrière)– Phares, halogène avec gradateur– Plafonnier de courtoisie côté conducteur (marché en développement uniquement)

DISPOSITIF DE COMMUNICATION PRODUCT LINK™

  • Prééquipement Product Link

PROTECTIONS

  • Ligne d'arbre
  • Carter moteur

POSTE DE CONDUITE

  • Climatisation
  • Cendrier et allume-cigare
  • Crochet à vêtements
  • Porte-gobelets (4)
  • Port de connexion de diagnostic, 24V
  • Prééquipement radio: - Convertisseur 5A - Haut-parleurs - Antenne - Faisceau de câblage
  • Instruments/indicateurs: - Indicateur de colmatage de filtre à air - Thermomètre d'huile de frein électronique - Thermomètre du liquide de refroidissement - Compteur d'entretien - Compte-tours - Indicateur de surrégime du moteur - Niveau de carburant - Indicateur de vitesse avec odomètre - Indicateur du rapport de transmission
  • Chauffage/dégivreur (11070 kCal/43 930 Btu)
  • Levier de levage
  • Klaxon électrique
  • Éclairage, plafonnier
  • Éclairage de courtoisie
  • Unité d'affichage Messenger
  • Rétroviseurs
  • Prise d'alimentation de 12 V
  • Cabine ROPS (Roll-Over Protective Structure, cadre de protection en cas de retournement), isolée/insonorisée
  • Siège Comfort Cat série III: - Suspension pneumatique- Ceinture de sécurité à quatrepoints
  • Volant rembourré, réglable en inclinaison et en profondeur
  • Compartiment de rangement
  • Pare-soleil, vitre teintée
  • Verrouillage de l'accélérateur
  • Essuie-glace (intermittent) et lave-glace

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Refroidisseur d'admission air-air (ATAAC)
  • Filtre à air avec préfiltre (1)
  • Commande de ralenti avec mode à froid automatique
  • Démarreur électrique
  • Turbocompresseur
  • Circuit de freinage, à commande hydraulique: - Commande de ralentisseur automatique (ARC) (utilise des freins arrière multidisques refroidis par huile) - Moteur de desserrage des freins (remorquage) - Disque à étrier (avant) - Freins multidisques refroidis par huile (arrière) - Stationnement - Auxiliaire - Manœuvre
  • Transmission: - Powershift automatique 7vitesses - Inhibiteur de changement de rapport avec benne relevée - Passage des rapports avec contrôle automatique de l'accélérateur - Gestion des changements de sens de marche - Inhibiteur de rétrogradation - Contacteur de démarrage au point mort - Verrouillage de point mort - Inhibiteur de passage en marche arrière - Dispositif de neutralisation de marche arrière pendant le vidage - Sélection de rapport supérieur programmable

SYSTÈMES DE SUSPENSION

  • Suspension, avant et arrière

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD

  • Goupille de sécurité de benne (maintient la benne en position relevée)
  • Indicateur de benne abaissée
  • Catalogue de pièces sur CD-ROM
  • Ventilateur hydraulique à vitesse variable
  • Réservoir de carburant (530l/140USgal)
  • Protection, compartiment moteur
  • Garde-boue
  • Coupe-batterie au niveau du sol
  • Arrêt moteur au niveau du sol
  • Graisseurs au niveau du sol
  • Réservoirs (séparés): - Frein/convertisseur/levage - Direction - Transmission/convertisseur de couple
  • Jantes 15×33
  • Chasse-pierres
  • Plateforme d'entretien, côté gauche/droit
  • Direction auxiliaire automatique
  • Œilletons d'arrimage
  • Crochets de remorquage (à l'avant)/goupille de remorquage (à l'arrière)
  • Cadenas antivandalisme

ANTIGEL

  • Liquide de refroidissement longue durée, -35 °C (-30 °F)

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Payload avec Système de gestion de la production du tombereau (TPMS) est un système de pesée de charge utile qui permet d'améliorer la productivité du parc et de réduire les coûts d'exploitation. Les témoins de charge utile et l'affichage signalent que la charge appropriée est atteinte.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Les conducteurs d'équipement fatigués et distraits peuvent représenter un risque grave pour eux-mêmes et pour les autres. Les conséquences peuvent être coûteuses, voire fatales. Le système sécurité des conducteurs (DSS, Driver Safety System) Cat® est une technologie de détection en cabine qui peut aider à identifier et à traiter les événements de fatigue et de distraction, améliorant ainsi la sécurité des conducteurs.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie

Découvrez comment 772 (07) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Tombereau de chantier 772

772

772

772

Tombereau de chantier 772
772
772
772

360 View
360 View