Moteur
Puissance brute - SAE J1995:2014 | 2650 HP 1976 kW |
Modèle de moteur | C175-16Cat® C175-16Cat® |
Puissance nette - SAE J1349:2011 | 2529 HP 1886 kW |
Régime nominal | 1750 tr/min 1750 tr/min |
Taux d'émissions | Optimisation de la consommation de carburant Optimisation de la consommation de carburant |
Alésage | 7 in 175 mm |
Course | 9 in 220 mm |
Cylindrée | 5187 in³ 85 l |
Nota (1) | La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un système d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un système d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur. |
Nota (3) | USA EPA Tier 4 Final / UE Stage V disponible sur les marchés applicables. USA EPA Tier 4 Final / UE Stage V disponible sur les marchés applicables. |