Vue d'ensemble
La benne Haute performance (HP, High Performance) Cat© est une combinaison entre conception légère et durabilité, offrant un haut potentiel de charge et une longue durée de vie. Un toit avec couverture et renforcement sur le périmètre depuis le bord arrière jusqu'au longeron supérieur augmente la résistance et la durabilité. Des conceptions brevetées de renforts flottants et de plaques-ressorts remplacent les soudures dans les zones soumises à des contraintes élevées, ce qui améliore la durabilité. Les plaques de base épaisses réduisent la nécessité de renforts lourds. Les transitions incurvées à l'avant et sur les côtés minimisent les accumulations de matériau restant dans la benne tandis qu'un éjecteur à l'arrière assure une bonne rétention du matériau et offre une hauteur de vidage maximale.