| Capacité | 218-276 m3 (285-361 yd3) 218-276 m3 (285-361 yd3) |
| Poids de la benne de base | 39 800-40 400 kg (87,800-89,100 lbs) 39 800-40 400 kg (87,800-89,100 lbs) |
| Durée de vie prévue | +40 000 heures ; 1 à 2 cycles de rénovation/regarnissage +40 000 heures ; 1 à 2 cycles de rénovation/regarnissage |
| Modèle de machine | 798AC 798AC |
| Type de matériau | Tous matériaux ferreux et non-ferreux, mort-terrain Tous matériaux ferreux et non-ferreux, mort-terrain |
| Idéale pour les applications de site et d'entretien | S.o. S.o. |
| Poids de la benne de base, configuration standard | 39,800-40,400 kg (87,800-89,100 lbs) 39,800-40,400 kg (87,800-89,100 lbs) |
| Poids type d'un renfort | 2,700 kg (6,000 lbs) 2,700 kg (6,000 lbs) |
| Matériau de renfort | Dureté Brinell 450 à 500 Dureté Brinell 450 à 500 |
| Options de renfort | Caisson à roche, tôle lisse, chocs Caisson à roche, tôle lisse, chocs |
| Hauteur de vidage | 1.8 m (5 ft 10 in) 1.8 m (5 ft 10 in) |
| Avec ou sans chauffage | Chauffage disponible Chauffage disponible |
Benne HE Benne HE - 798 AC
Demander un devis Trouver concessionnaireSpécifications clés
- Capacité
- 218-276 m3 (285-361 yd3)
- 218-276 m3 (285-361 yd3)
- Poids de la benne de base
- 39 800-40 400 kg (87,800-89,100 lbs)
- 39 800-40 400 kg (87,800-89,100 lbs)
- Durée de vie prévue
- +40 000 heures ; 1 à 2 cycles de rénovation/regarnissage
- +40 000 heures ; 1 à 2 cycles de rénovation/regarnissage
Vue d'ensemble
Bennes haute efficacité (HE)
La benne Haute efficacité (HE, High Efficiency) Cat® est une combinaison entre conception légère et durabilité, offrant un haut potentiel de charge et une longue durée de vie. La tôle de fond incurvée fournit une résistance aux chocs sans la nécessité de soutien structurel lourd. Un toit avec couverture et renforcement sur le périmètre depuis le bord arrière jusqu'au longeron supérieur augmente la résistance et la durabilité. Les plaques-ressorts remplacent les soudures dans les zones soumises à des contraintes élevées, ce qui améliore la résistance à la fatigue des soudures.
Avantages
Productive
La benne HE légère offre le potentiel optimal de charge utile dans cette catégorie.
Robuste
Exploitation éprouvée pendant plus de 3 millions d'heures de fonctionnement démontrant la longue durée de vie. La conception de la grande zone d'ouverture permet d'absorber les chocs. Un bord arrière robuste résiste aux dommages pendant les opérations de vidage.
Fonctionnement
Les bennes Cat® sont idéalement dimensionnées et conçues pour fonctionner dans le cadre d'un système de transport complet afin de vous aider à obtenir une productivité élevée à des coûts par tonne minimaux.
Spécifications produit pour Benne HE - 798 AC
Découvrez comment Benne HE - 798 AC soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
- Capacité
- 218-276 m3 (285-361 yd3)
- 218-276 m3 (285-361 yd3)
- Poids de la benne de base
- 39 800-40 400 kg (87,800-89,100 lbs)
- 39 800-40 400 kg (87,800-89,100 lbs)
- Durée de vie prévue
- +40 000 heures ; 1 à 2 cycles de rénovation/regarnissage
- +40 000 heures ; 1 à 2 cycles de rénovation/regarnissage
- Capacité
- 186-237 m³ (243-310 yd³)
- 186-237 m³ (243-310 yd³)
- Poids de la benne de base
- 39 600-40 100 kg (87,300-88,431 lbs)
- 39 600-40 100 kg (87,300-88,431 lbs)
- Durée de vie prévue
- +40 000 heures ; 1 à 2 cycles de rénovation/regarnissage
- +40 000 heures ; 1 à 2 cycles de rénovation/regarnissage