Benne HP XL - 797F

Benne HP XL Benne HP XL - 797F

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Capacité
268 m3 (350 yd3)
268 m3 (350 yd3)
Poids de la benne de base
45 500-46 100 kg (100,400-101,700 lbs)
45 500-46 100 kg (100,400-101,700 lbs)
Durée de vie prévue
+40 000 heures ; 1 à 2 cycles de rénovation/regarnissage
+40 000 heures ; 1 à 2 cycles de rénovation/regarnissage

Vue d'ensemble

La benne Haute performance (HP, High Performance) Cat© est une combinaison entre conception légère et durabilité, offrant un haut potentiel de charge et une longue durée de vie. Un toit avec couverture et renforcement sur le périmètre depuis le bord arrière jusqu'au longeron supérieur augmente la résistance et la durabilité. Des conceptions brevetées de renforts flottants et de plaques-ressorts remplacent les soudures dans les zones soumises à des contraintes élevées, ce qui améliore la durabilité. Les plaques de base épaisses réduisent la nécessité de renforts lourds. Les transitions incurvées à l'avant et sur les côtés minimisent les accumulations de matériau restant dans la benne tandis qu'un éjecteur à l'arrière assure une bonne rétention du matériau et offre une hauteur de vidage maximale.

Avantages

Productive

La benne HP présente un potentiel de charge utile jusqu'à 7,5 % supérieur à celui de la benne MSD II (avec une configuration type de renforts).

Polyvalente

La conception de la benne HP offre un équilibre idéal entre poids léger et durabilité, ce qui lui permet d'être utilisée dans toute application.

Fonctionnement

Les bennes Cat® sont idéalement dimensionnées et conçues pour fonctionner dans le cadre d'un système de transport complet afin de vous aider à obtenir une productivité élevée à des coûts par tonne minimaux.

Spécifications produit pour Benne HP XL - 797F

Capacité 268 m3 (350 yd3) 268 m3 (350 yd3)
Poids de la benne de base 45 500-46 100 kg (100,400-101,700 lbs) 45 500-46 100 kg (100,400-101,700 lbs)
Durée de vie prévue +40 000 heures ; 1 à 2 cycles de rénovation/regarnissage +40 000 heures ; 1 à 2 cycles de rénovation/regarnissage
Modèle de machine 797 797
Type de matériau Tous matériaux ferreux et non-ferreux, mort-terrain Tous matériaux ferreux et non-ferreux, mort-terrain
Idéale pour les applications de site et d'entretien Répartition du poids entre avant et arrière > 36 % Répartition du poids entre avant et arrière > 36 %
Poids de benne de base, configuration standard 45 500 kg (100,400 lbs) 45 500 kg (100,400 lbs)
Poids type d'un renfort 1 270 kg (2,800 lbs) 1 270 kg (2,800 lbs)
Matériau de renfort Dureté Brinell 450 à 500 Dureté Brinell 450 à 500
Options de renfort Barre de culbuteur, tôle lisse, chocs Barre de culbuteur, tôle lisse, chocs
Hauteur de vidage 1.59 (5 ft 2 in) 1.59 (5 ft 2 in)
Avec ou sans chauffage Chauffage disponible Chauffage disponible

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Vue en plan

vue de dessous

vue de profil

Vue en plan
vue de dessous
vue de profil

Découvrez les offres disponibles pour  Benne HP XL - 797F

Afficher davantage d'offres