Benne HE - 796 AC

Benne HE Benne HE - 796 AC

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Capacité
186-237 m³ (243-310 yd³)
186-237 m³ (243-310 yd³)
Poids de la benne de base
39 600-40 100 kg (87,300-88,431 lbs)
39 600-40 100 kg (87,300-88,431 lbs)
Durée de vie prévue
+40 000 heures ; 1 à 2 cycles de rénovation/regarnissage
+40 000 heures ; 1 à 2 cycles de rénovation/regarnissage

Vue d'ensemble

Bennes haute efficacité (HE)

La benne Haute efficacité (HE, High Efficiency) Cat® est une combinaison entre conception légère et durabilité, offrant un haut potentiel de charge et une longue durée de vie. La tôle de fond incurvée fournit une résistance aux chocs sans la nécessité de soutien structurel lourd. Un toit avec couverture et renforcement sur le périmètre depuis le bord arrière jusqu'au longeron supérieur augmente la résistance et la durabilité. Les plaques-ressorts remplacent les soudures dans les zones soumises à des contraintes élevées, ce qui améliore la résistance à la fatigue des soudures.

Avantages

Productive

La benne HE légère offre le potentiel optimal de charge utile dans cette catégorie.

Robuste

Exploitation éprouvée pendant plus de 3 millions d'heures de fonctionnement démontrant la longue durée de vie. La conception de la grande zone d'ouverture permet d'absorber les chocs. Un bord arrière robuste résiste aux dommages pendant les opérations de vidage.

Fonctionnement

Les bennes Cat® sont idéalement dimensionnées et conçues pour fonctionner dans le cadre d'un système de transport complet afin de vous aider à obtenir une productivité élevée à des coûts par tonne minimaux.

Spécifications produit pour Benne HE - 796 AC

Capacité 186-237 m³ (243-310 yd³) 186-237 m³ (243-310 yd³)
Poids de la benne de base 39 600-40 100 kg (87,300-88,431 lbs) 39 600-40 100 kg (87,300-88,431 lbs)
Durée de vie prévue +40 000 heures ; 1 à 2 cycles de rénovation/regarnissage +40 000 heures ; 1 à 2 cycles de rénovation/regarnissage
Modèle de machine 796AC 796AC
Type de matériau Tous matériaux ferreux et non-ferreux, mort-terrain Tous matériaux ferreux et non-ferreux, mort-terrain
Idéale pour les applications de site et d'entretien S.o. S.o.
Poids de la benne de base, configuration standard 39,600-40,100 (87,300-88,431 lbs) 39,600-40,100 (87,300-88,431 lbs)
Poids type d'un renfort 2 700 kg (6,000 lbs) 2 700 kg (6,000 lbs)
Matériau de renfort Dureté Brinell 450 à 500 Dureté Brinell 450 à 500
Options de renfort Caisson à roche, tôle lisse, chocs Caisson à roche, tôle lisse, chocs
Hauteur de vidage 1.8 m (5 ft 10 in) 1.8 m (5 ft 10 in)
Avec ou sans chauffage Chauffage disponible Chauffage disponible

Découvrez comment Benne HE - 796 AC soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Vue en plan

vue de dessous

vue de profil

Vue en plan
vue de dessous
vue de profil

Découvrez les offres disponibles pour  Benne HE - 796 AC

Afficher davantage d'offres