Benne MSD II - 797F

Benne MSD II - 797F Benne MSD II

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Capacité
252-268 m3 (330-350 yd3)
252-268 m3 (330-350 yd3)
Poids de la benne de base
44 000-45 000 kg (97,000-99,000 lbs)
44 000-45 000 kg (97,000-99,000 lbs)
Durée de vie prévue
40 000 heures (1 à 2 cycles de rénovation/regarnissage)
40 000 heures (1 à 2 cycles de rénovation/regarnissage)

Spécifications produit pour Benne MSD II - 797F

Capacité 252-268 m3 (330-350 yd3) 252-268 m3 (330-350 yd3)
Poids de la benne de base 44 000-45 000 kg (97,000-99,000 lbs) 44 000-45 000 kg (97,000-99,000 lbs)
Durée de vie prévue 40 000 heures (1 à 2 cycles de rénovation/regarnissage) 40 000 heures (1 à 2 cycles de rénovation/regarnissage)
Modèle de machine 797 797
Type de matériau Tous matériaux ferreux et non-ferreux, mort-terrain Tous matériaux ferreux et non-ferreux, mort-terrain
Idéale pour les applications de site et d'entretien Conception pour les mines existantes privilégiant la charge utile par rapport à la durabilité Conception pour les mines existantes privilégiant la charge utile par rapport à la durabilité
Poids de benne de base, configuration standard 44 000-45 000 kg (97,000-99,000 lbs) 44 000-45 000 kg (97,000-99,000 lbs)
Poids type d'un renfort 8 500 kg (18,750 lbs) 8 500 kg (18,750 lbs)
Matériau de renfort Dureté Brinell 450 Dureté Brinell 450
Options de renfort Caisson à roche, tôle lisse, tôle pour chocs Caisson à roche, tôle lisse, tôle pour chocs
Hauteur de vidage 1.9 m (6 ft 4 in) 1.9 m (6 ft 4 in)
Avec ou sans chauffage Chauffage disponible Chauffage disponible

Découvrez comment Benne MSD II - 797F soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Vue en plan

vue de dessous

vue de profil

Vue en plan
vue de dessous
vue de profil

Découvrez les offres disponibles pour  Benne MSD II - 797F

Afficher davantage d'offres