Benne MSD II - 789

Benne MSD II Benne MSD II - 789

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Capacité
130-153 m3 (170-200 yd3)
130-153 m3 (170-200 yd3)
Poids de la benne de base
24 000-25 200 kg (55,500-58,200 lbs)
24 000-25 200 kg (55,500-58,200 lbs)
Durée de vie prévue
40 000 heures (1 à 2 cycles de rénovation/regarnissage)
40 000 heures (1 à 2 cycles de rénovation/regarnissage)

Vue d'ensemble

La benne spécifique pour applications minière (MSD II) Cat® offre une plate-forme légère et personnalisable qui permet une polyvalence maximale pour une utilisation dans la plupart des applications. Cette benne spécialement conçue en fonction du site optimise la performance en fonction de chaque application. Extrêmement polyvalente, elle est disponible dans plusieurs tailles pour une charge utile optimisée avec différentes masses volumiques de matériau. Il s'agit d'une benne de base légère avec un toit à couverture totale et des zones de renforts configurables pour privilégier la productivité et la durabilité. La MSD II est la benne légère la plus choisie sur le marché et a démontré sa fiabilité et sa durabilité hors du commun.

Avantages

Productive

Un potentiel de charge utile supérieur avec une réduction moyenne du poids de 14,5 % par rapport à la benne type à double déclive.

Polyvalente

La benne la plus personnalisable offrant de nombreuses configurations spécifiques à chaque application.

Fonctionnement

Les bennes Cat® sont idéalement dimensionnées et conçues pour fonctionner dans le cadre d'un système de transport complet afin de vous aider à obtenir une productivité élevée à des coûts par tonne minimaux.

Spécifications produit pour Benne MSD II - 789

Capacité 130-153 m3 (170-200 yd3) 130-153 m3 (170-200 yd3)
Poids de la benne de base 24 000-25 200 kg (55,500-58,200 lbs) 24 000-25 200 kg (55,500-58,200 lbs)
Durée de vie prévue 40 000 heures (1 à 2 cycles de rénovation/regarnissage) 40 000 heures (1 à 2 cycles de rénovation/regarnissage)
Modèle de machine 789 789
Type de matériau Tous matériaux ferreux et non-ferreux, mort-terrain Tous matériaux ferreux et non-ferreux, mort-terrain
Idéale pour les applications de site et d'entretien Conception pour les mines existantes privilégiant la charge utile par rapport à la durabilité Conception pour les mines existantes privilégiant la charge utile par rapport à la durabilité
Poids de benne de base, configuration standard 24 000-25 200 kg (55,500-58,200 lbs) 24 000-25 200 kg (55,500-58,200 lbs)
Poids type d'un renfort 7 000 kg (13,000 lbs) 7 000 kg (13,000 lbs)
Matériau de renfort Dureté Brinell 450 Dureté Brinell 450
Options de renfort Caisson à roche, tôle lisse, tôle pour chocs Caisson à roche, tôle lisse, tôle pour chocs
Hauteur de vidage 1.3 m (4 ft 5 in) 1.3 m (4 ft 5 in)
Avec ou sans chauffage Chauffage disponible Chauffage disponible

Découvrez comment Benne MSD II - 789 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Vue en plan

vue de dessous

vue de profil

Vue en plan
vue de dessous
vue de profil

Découvrez les offres disponibles pour  Benne MSD II - 789

Afficher davantage d'offres