| Capacité | 174-222 m3 (228-290 yd3) 174-222 m3 (228-290 yd3) | 
| Poids de la benne de base | 34 600-35 100 kg (76,300-77,500 lbs) 34 600-35 100 kg (76,300-77,500 lbs) | 
| Durée de vie prévue | +40 000 heures ; 1 à 2 cycles de rénovation/regarnissage +40 000 heures ; 1 à 2 cycles de rénovation/regarnissage | 
| Modèle de machine | 794 AC, 796 AC, 798 AC 794 AC, 796 AC, 798 AC | 
| Type de matériau | Tous matériaux ferreux et non-ferreux, mort-terrain Tous matériaux ferreux et non-ferreux, mort-terrain | 
| Idéale pour les applications de site et d'entretien | S.o. S.o. | 
| Poids de benne de base, configuration standard | 34,600-35,100 kg (76,300-77,500 lbs) 34,600-35,100 kg (76,300-77,500 lbs) | 
| Poids type d'un renfort | 2 700 kg (6,000 lbs) 2 700 kg (6,000 lbs) | 
| Matériau de renfort | Dureté Brinell 450 à 500 Dureté Brinell 450 à 500 | 
| Options de renfort | Caisson à roche, tôle lisse, chocs Caisson à roche, tôle lisse, chocs | 
| Hauteur de vidage | 1.4 m (4 ft 6 in) 1.4 m (4 ft 6 in) | 
| Avec ou sans chauffage | Chauffage disponible Chauffage disponible |