| Capacité | 143-153 m3 (187-200 yd3) 143-153 m3 (187-200 yd3) |
| Poids de la benne de base | 26 200-28 300 kg (57,750-62,400 lbs) 26 200-28 300 kg (57,750-62,400 lbs) |
| Durée de vie prévue | +40 000 heures ; 1 à 2 cycles de rénovation/regarnissage +40 000 heures ; 1 à 2 cycles de rénovation/regarnissage |
| Modèle de machine | 789D, 793C/D/F, 797F 789D, 793C/D/F, 797F |
| Type de matériau | Tous matériaux ferreux et non-ferreux, mort-terrain Tous matériaux ferreux et non-ferreux, mort-terrain |
| Idéale pour les applications de site et d'entretien | Équilibre entre durabilité, charge utile et polyvalence Équilibre entre durabilité, charge utile et polyvalence |
| Poids de la benne de base, configuration standard | 26 200 kg (57,750 lbs) 26 200 kg (57,750 lbs) |
| Poids type d'un renfort | 637 kg (1,400 lbs) 637 kg (1,400 lbs) |
| Matériau de renfort | Dureté Brinell 450 à 500 Dureté Brinell 450 à 500 |
| Options de renfort | Barre de culbuteur, tôle lisse, chocs Barre de culbuteur, tôle lisse, chocs |
| Hauteur de vidage | 1.59 (5 ft 2 in) 1.59 (5 ft 2 in) |
| Avec ou sans chauffage | Chauffage disponible Chauffage disponible |
Benne HP Benne HP - 789
Demander un devis Trouver concessionnaireSpécifications clés
- Capacité
- 143-153 m3 (187-200 yd3)
- 143-153 m3 (187-200 yd3)
- Poids de la benne de base
- 26 200-28 300 kg (57,750-62,400 lbs)
- 26 200-28 300 kg (57,750-62,400 lbs)
- Durée de vie prévue
- +40 000 heures ; 1 à 2 cycles de rénovation/regarnissage
- +40 000 heures ; 1 à 2 cycles de rénovation/regarnissage
Vue d'ensemble
La benne Haute performance (HP, High Performance) Cat© est une combinaison entre conception légère et durabilité, offrant un haut potentiel de charge et une longue durée de vie. Un toit avec couverture et renforcement sur le périmètre depuis le bord arrière jusqu'au longeron supérieur augmente la résistance et la durabilité. Des conceptions brevetées de renforts flottants et de plaques-ressorts remplacent les soudures dans les zones soumises à des contraintes élevées, ce qui améliore la durabilité. Les plaques de base épaisses réduisent la nécessité de renforts lourds. Les transitions incurvées à l'avant et sur les côtés minimisent les accumulations de matériau restant dans la benne tandis qu'un éjecteur à l'arrière assure une bonne rétention du matériau et offre une hauteur de vidage maximale.
Avantages
Productive
La benne HP présente un potentiel de charge utile jusqu'à 7,5 % supérieur à celui de la benne MSD II (avec une configuration type de renforts).
Polyvalente
La conception de la benne HP offrant un équilibre idéal entre poids léger et durabilité, lui permet d'être utilisée dans toute application.
Fonctionnement
Les bennes Cat® sont idéalement dimensionnées et conçues pour fonctionner dans le cadre d'un système de transport complet afin de vous aider à obtenir une productivité élevée à des coûts par tonne minimaux.
Spécifications produit pour Benne HP - 789
Découvrez comment Benne HP - 789 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
- Capacité
- 143-153 m3 (187-200 yd3)
- 143-153 m3 (187-200 yd3)
- Poids de la benne de base
- 26 200-28 300 kg (57,750-62,400 lbs)
- 26 200-28 300 kg (57,750-62,400 lbs)
- Durée de vie prévue
- +40 000 heures ; 1 à 2 cycles de rénovation/regarnissage
- +40 000 heures ; 1 à 2 cycles de rénovation/regarnissage
- Capacité
- 152-191 m3 (199-250 yd3)
- 152-191 m3 (199-250 yd3)
- Poids de la benne de base
- 29 500-32 600 kg (65,000-71,800 lbs)
- 29 500-32 600 kg (65,000-71,800 lbs)
- Durée de vie prévue
- +40 000 heures ; 1 à 2 cycles de rénovation/regarnissage
- +40 000 heures ; 1 à 2 cycles de rénovation/regarnissage