Augmenter votre rendement en toute sécurité

Command COMMAND POUR LE TRANSPORT

Demander un devis Trouver concessionnaire

Vue d'ensemble

PRENEZ LE CONTRÔLE DE VOS OPÉRATIONS DE TRANSPORT

Command Cat® MineStar™ tire parti des technologies les plus sophistiquées pour offrir une solution de transport de dernière génération : une solution qui renforce la sécurité, la productivité, la disponibilité sur les chantiers d'exploitation minière au trafic intense, tout particulièrement ceux situés dans des endroits difficiles d'accès ou éloignés. Command assure le fonctionnement entièrement intégré des systèmes miniers autonomes, ce qui leur permet de transporter plus efficacement grâce à un fonctionnement quasi-continu et de travailler davantage avec moins de personnes sur le site. Les camions autonomes circulent en toute sécurité à proximité d'autres équipements, de véhicules légers et du personnel. Les camions Command répondent aux demandes au niveau de la pelle, se mettent en position, transportent des matériaux jusqu'aux points de vidage et même signalent les besoins d'entretien, le tout sans un conducteur à son bord.

Avantages

30% d'augmentation de la productivité

Améliore l'efficacité, permet d'assurer la cohérence et un fonctionnement quasi-continu

20% de réduction des coûts

Un fonctionnement régulier permet de réduire la consommation de carburant et d'optimiser la durée de vie de la machine.

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 7

Sécurité

Sécurité

  • Fournit des dispositifs d'arrêt autonomes (A-stops), portés par chaque personne qui entre dans la zone de fonctionnement autonome, pour permettre l'arrêt immédiat de toutes les machines autonomes dans la zone.
  • Utilise des capteurs sophistiqués pour permettre un déversement sécurisé de la lame, réduisant ainsi le besoin d'équipement auxiliaire au point de déversement.
  • Permet aux camions de respecter les limitations de vitesse, le protocole de mise en file d'attente, la signalisation et l'exécution des priorités prédéterminées aux intersections.
  • Utilise des technologies éprouvées pour éviter les collisions avec des objets inattendus sur la trajectoire du camion.
  • Améliore la sécurité en éloignant les utilisateurs des conditions dangereuses.

Polyvalence

Polyvalence

  • Fonctionne dans le cadre des opérations minières existantes - fonctionne sans interruption avec les opérations auxiliaires et permet aux personnes de continuer à effectuer leur travail habituel dans la fosse pendant les opérations autonomes.
  • Permet aux camions de suivre les véhicules plus lents et de respecter strictement les règles de gestion du trafic, ce qui permet d'intégrer des machines autonomes et du personnel.
  • Comprend une capacité de conception intégrée et un logiciel facile à utiliser qui permet le développement rapide de n'importe quel réseau routier minier - en quelques minutes.
  • Offre de multiples points d'entrée, avec un déploiement rapide, reproductible et évolutif.
  • Permet aux camions de fonctionner soit en mode autonome, soit en mode manuel, en offrant les mêmes performances et fonctionnalités que le modèle de camion standard lorsqu'il est utilisé en mode manuel.

Votre productivité

Votre productivité

  • Capable de travailler plus d'heures par équipe qu'un camion doté de personnel, grâce à l'élimination des temps morts tels que les changements d'équipe, les pauses repas/toilettes, etc.
  • Peut fonctionner plus longtemps dans des conditions environnementales défavorables telles que la neige, la pluie, la neige fondue, la poussière et le brouillard qu'une opération avec personnel - en minimisant les retards et les heures d'attente et en permettant une plus grande utilisation de la disponibilité.
  • Il fonctionne de manière plus régulière que les camions avec personnel et à la vitesse maximale prévue du camion de base.
  • Permet aux conducteurs de chargeurs de définir des emplacements précis pour les points d'arrêt, ce qui réduit les temps d'échange au niveau de l'outil de chargement.
  • Utilise un GPS de haute précision pour fournir un niveau de précision qui permet une exécution sans faille avec des résultats prévisibles et cohérents.

Flexibilité

Flexibilité

  • Il est spécialement conçu pour fonctionner sur tous les sites - des carrières aux plus grandes mines du monde.
  • Permet à des centaines de camions et de machines d'assistance de fonctionner dans la zone de travail autonome, contrairement aux systèmes concurrents qui sont limités à un nombre déterminé de camions et de machines d'assistance.

complète

complète

  • S'intègre aux produits leaders du secteur, ce qui lui confère une robustesse immédiate.
  • Il est conçu dans le cadre de Cat MineStar, un système utilisé et pris en charge dans le monde entier sur des milliers de machines.
  • Il utilise des composants clés communs tels que le réseau de communication et le système de cartographie minière, qui permet l'échange de données de planification, de mélange, d'étude et de production dans un système unique, ce qui permet aux exploitations minières d'incorporer de manière transparente l'autonomie dans les opérations existantes et de rationaliser les processus d'exploitation.

Personnel et processus

Personnel et processus

  • Il est assisté par une équipe Caterpillar hautement qualifiée qui aide à optimiser les processus et la conception de la mine de Command pour le transport, en travaillant avec le personnel pour aider le site à atteindre rapidement les objectifs de production tout en fournissant une formation sur le terrain à l'équipe de la mine.
  • Comprend un programme de formation de classe mondiale pour le personnel de la salle de contrôle, les techniciens de maintenance et les conducteurs de l'équipement qui seront en contact avec le système dans la zone autonome (par exemple, le conducteur du bulldozer).
  • S'appuie sur un ensemble de processus de sécurité et de production pour fournir aux mines des principes de fonctionnement qui permettront une adaptation plus rapide dans n'importe quelle opération, et qui sont suffisamment souples pour être personnalisés en fonction des besoins locaux.
  • Incorpore une école de simulation et de solides environnements et services de formation sur site pour aider les clients à déployer rapidement les technologies et à se mettre au diapason afin de pouvoir commencer à en tirer profit.

Spécifications produit pour COMMAND POUR LE TRANSPORT

Alimentation 2A @ 24 V 2A @ 24 V
Poids 30 lb 13.6 kg
Nombre de lasers 64 Classe 1 - sans danger pour les yeux Longueur d'onde de 905 N∙m 64 Classe 1 - sans danger pour les yeux Longueur d'onde de 905 N∙m
Étanchéité Classe de protection IP67 (± 35 kPa) Classe de protection IP67 (± 35 kPa)
Plage de tension d'entrée 10 V à 32 V 10 V à 32 V
Température de stockage -58° F à 194° F (-50° C à 90° C) -58° F à 194° F (-50° C à 90° C)
Capacité EMC à la version EC-42 à la version EC-42
Vitesse de rotation 300 tr/min-1 200 tr/min 300 tr/min-1 200 tr/min
Poids 1.76 lb 0.8 kg
Humidité 100% 100%
Largeur 3.38 in 86 mm
Connecteurs Un connecteur Deutsch à 12 fiches, une antenne TNC Un connecteur Deutsch à 12 fiches, une antenne TNC
Profondeur 2.24 in 57 mm
Température de stockage -58° F à 185° F (-50° C à 85° C) -58° F à 185° F (-50° C à 85° C)
Précision < 1 m (Avec corrections du poste de base.) < 1 m (Avec corrections du poste de base.)
Hauteur 7.36 in 187 mm
Alimentation électrique 9 à 32 V CC 120 mA @ 24 V CC 9 à 32 V CC 120 mA @ 24 V CC
Température de fonctionnement -40° F à 158° F (-40° C à 70° C) -40° F à 158° F (-40° C à 70° C)
Poids 3.99 lb 1.81 kg
Profondeur 3.15 in 80 mm
Température de fonctionnement -4°F à 158°F (-20°C à 70°C) -4°F à 158°F (-20°C à 70°C)
Température de stockage -40° F à 185° F (-40° C à 85° C) -40° F à 185° F (-40° C à 85° C)
Entrée vidéo Quatre entrées vidéo, supportant les entrées vidéo NTSC Quatre entrées vidéo, supportant les entrées vidéo NTSC
Humidité 100% 100%
Contacteurs du conducteur Quatre boutons-poussoirs éclairés avec retour tactile et un interrupteur à bascule à 4 voies Quatre boutons-poussoirs éclairés avec retour tactile et un interrupteur à bascule à 4 voies
Hauteur 6.18 in 157 mm
Alarme sonore Alarme sonore intégrée sur la face avant. Deux sorties pour l'alarme externe. Alarme sonore intégrée sur la face avant. Deux sorties pour l'alarme externe.
Largeur 9.02 in 229 mm
Alimentation électrique 9 à 32 V CC 9 à 32 V CC
Fréquence de fonctionnement 919 MHz 919 MHz
Température de stockage maximale -58° F à 185° F (-50° C à 85° C) -58° F à 185° F (-50° C à 85° C)
Sortie du chargeur 2A @ 5 V 2A @ 5 V
Entrée du chargeur 100-240 V C.A (50-60 Hz) 100-240 V C.A (50-60 Hz)
Température de fonctionnement maximale -0,4° F à 149° F (-18° C à 65° C) -0,4° F à 149° F (-18° C à 65° C)
Plage d'émission >180 m >180 m
Dimensions 6,84 in × 3,55 in × 1,94 in (173,7 mm × 90,2 mm × 49,2 mm) 6,84 in × 3,55 in × 1,94 in (173,7 mm × 90,2 mm × 49,2 mm)
Poids 20.28 oz 575 g
Alimentation 1A @ 12 V 1A @ 12 V
Type Radar à balayage électrique Radar à balayage électrique
Fréquence de fonctionnement 76,5 GHz 76,5 GHz
Température de fonctionnement maximale -40° F à 185° F (-40° C à 85° C) -40° F à 185° F (-40° C à 85° C)
Température de stockage maximale -50° F à 185° F (-50° C à 85° C) -50° F à 185° F (-50° C à 85° C)
Compatibilité de la machine Gros tombereaux miniers Cat (certains modèles) et matériel d'assistance Gros tombereaux miniers Cat (certains modèles) et matériel d'assistance
Application Exploitation minière à ciel ouvert Exploitation minière à ciel ouvert

Découvrez comment COMMAND POUR LE TRANSPORT soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Command pour le transport

Command pour le transport