Cat Command pour le forage

Cat Command pour le forage Command

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 10

Cat

Sécurité

        
  • Réduit le risque de blessures dues aux glissades, trébuchements et chutes lorsque le conducteur monte sur la machine ou en descend
  •     
  • Supprime l'exposition du conducteur à la poussière et à d'autres dangers.
  •     
  • Minimise le risque de forage dans des culots pouvant contenir un matériau explosif qui n'a pas explosé.
  •     
  • L'utilisation de plans de forage numériques réduit le nombre de relevés et le personnel d'exploitation nécessaire sur le talus.
  •     
  • Système de prévention des collisions permettant d'éviter des interactions indésirables sur le talus en cours de fonctionnement autonome
Cat

Assistance de la machine avec conducteur

        
  • Automatise le cycle de forage complet, y compris le herchage d'une seule rangée de trous.
  •     
  • Nécessite que le conducteur reste dans la cabine de la machine pour surveiller la zone autour de la foreuse afin de s'assurer que le déplacement autonome entre les trous est exempt de tout danger. 
  •     
  • Premiers pas vers le forage autonome permettant une exécution productive et cohérente de forage autonome avec un coût d'entrée inférieur.
Cat

Poste de conduite à distance

        
  • Supprime l'exposition des conducteurs à des conditions dangereuses, lors du fonctionnement à partir d'emplacements sur ou en dehors de la propriété
  •     
  • Même disposition des commandes que celle des modèles MD6250/MD6310 pour un temps de formation réduit
  •     
  • Connaissance de l'environnement grâce à un flux de caméra en direct et un retour audio
  •     
  • Gérez une ou plusieurs foreuses à distance
  •     
  • Conçu pour répondre rapidement et en douceur aux interventions du conducteur.
Cat

Forage semi-autonome sur une seule rangée

        
  • Automatise le cycle de forage complet d'une rangée, y compris le herchage autonome. 
  •     
  • Supprime la nécessité de présence du conducteur dans la cabine de la foreuse
  •     
  • Flexible et simple, facilitant la mise en œuvre de l'automatisation du forage et plus accessible pour tous types d'opération.
  •     
  • Permet à un conducteur de gérer des opérations de forage sur tout le site minier, en travaillant depuis un poste à distance situé sur le site ou au niveau d'un centre de commande situé en dehors du site.
  •     
  • Une bonne solution pour les mineurs qui veulent convertir le temps disponible en temps utilisé.
Cat

Forage avec modèle autonome

        
  • Créé à partir des ensembles de fonctions OMA (Operator Mission Assist, assistance à la mission du conducteur) et S-ADS (Semi-Autonomous Drill System, système de foreuse semi-autonome) pour permettre des changements de rangée autonomes.
  •     
  • Augmente les niveaux de compétences des conducteurs
  •     
  • Permet une plus grande utilisation
  •     
  • Fonctionnement autonome optimisé pour amener la foreuse au niveau du rapport du conducteur
  •     
  • Toute la planification des chemins est réalisée par le système avec une entrée minimale requise de la part du conducteur
  •     
  • La bonne solution pour les mineurs ayant une maturité technologique élevée
Cat

Flexibilité

        
  • Reprend une approche de composantes qui permet aux sites d'adopter un forage automatisé à différents niveaux.
  •     
  • Aucun investissement n'est perdu puisque chaque couche de technologie repose sur la composante précédente afin de tirer parti des matériels et logiciels précédemment installés
  •     
  • Offre différentes fonctionnalités : depuis l'automatisation du cycle de forage avec un conducteur à bord de la machine jusqu'à la gestion de plusieurs foreuses autonomes par un seul conducteur depuis un poste de conduite à distance.
  •     
  • Vous permet de configurer et d'automatiser le système de forage afin de répondre aux besoins d'aujourd'hui tout ayant la possibilité d'évoluer demain.
  •     
  • L'architecture évolutive permet aux sites de facilement intégrer les nouvelles technologies émergentes du futur

Découvrez comment Cat Command pour le forage soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Cat Command pour le forage

Cat Command pour le forage