Vue d'ensemble
AUGMENTER L'EFFICACITÉ ET LA SÉCURITÉ DU REFOULEMENT GRÂCE À L'AUTOMATISATION
Cat® MineStar™ Command pour le refoulement améliore la sécurité et l'efficacité en retirant les conducteurs de leurs machines et en leur permettant de travailler à proximité ou à distance. Que vous choisissiez la console de commande à distance sur l'épaule ou le poste de conduite à distance, vos conducteurs peuvent contrôler entièrement le bulldozer sans être exposés à la poussière, au bruit, aux vibrations ou à d'autres risques. Avec le refoulement semi-autonome, un seul conducteur peut gérer jusqu'à quatre machines à distance, ce qui améliore la productivité et la sécurité. L'intégration profonde avec les systèmes des machines Cat permet un contrôle souple et précis pour une efficacité et une productivité maximales.