775 (07)

Tombereaux de chantier 775 (07)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Classe de charge utile nominale (100 %)
71.3 ton (US)
64.6 t
Modèle de moteur
Cat® C27
Cat® C27
Vitesse maximale - En charge
42 mile/h
67.6 km/h

Vue d'ensemble

Optimisez les performances

Caterpillar a le plaisir de vous présenter le tombereau de chantier 775. Peut-être vous demandez vous comment, après 40ans de construction de tombereaux, Caterpillar a pu encore améliorer ce produit pour soutenir vos activités.
Le 775 a été conçu et fabriqué à l'aide des dernières technologies de contrôle de la qualité, à la fois virtuelles et pratiques. Avant sa mise en production, ce produit a été testé pendant plus de 30000 heures par des clients, nous sommes ainsi certains de vous livrer un tombereau prêt à fonctionner, fiable et robuste.
En plus de la qualité, les Tombereaux de chantier Cat réduira vos coûts grâce à sept façons différentes de vous aider à économiser du carburant. Nous vous proposons deux modes d'économie de carburant personnalisables pour vous permettre de choisir le niveau souhaité. Avec les tombereaux 775 dans vos parcs de transport, vous pouvez être plus productif, consacrer moins de temps à l'entretien et soutenir l'environnement avec de nouveaux niveaux d'éco-performance. Votre personnel appréciera le confort et toutes les nouvelles commodités de la cabine que nous avons redessinée. En d'autres termes, les Tombereaux 775 Cat peuvent et vont faire une différence positive pour votre entreprise et votre personnel.

Avantages

Jusqu'à 9% de réduction de la consommation de carburant

L'utilisation du mode économie adaptatif permet d'économiser la consommation de carburant tout en maintenant la productivité.

Confort du conducteur amélioré

Le nouveau positionnement du siège sur le côté gauche facilite l'exploitation et apporte un nouveau degré de confort tout au long de la journée de travail.

Performances améliorées

Accélérez le travail et gagnez en efficacité grâce à des vitesses de translation plus élevées et un contrôle amélioré de la traction.

Spécifications produit pour 775 (07)

Classe de charge utile nominale (100 %) 71.3 ton (US) 64.6 t
Vitesse maximale - En charge 42 mile/h 67.6 km/h
Capacité de benne, SAE2:1 55.23 yd³ 42.23 m³
Charge utile maximale autorisée (120 %)* 85.5 ton (US) 77.5 t
Nota (2) *Reportez-vous à la politique de charge utile10/10/20 Caterpillar afin de connaître les seuils de poids brut maximal de la machine. *Reportez-vous à la politique de charge utile10/10/20 Caterpillar afin de connaître les seuils de poids brut maximal de la machine.
Charge utile de travail maximale (110 %) 78.3 ton (US) 71.1 t
Nota (1) Capacité avec une benne à double pente, sans renfort. Capacité avec une benne à double pente, sans renfort.
Charge utile cible (100 %) 71.3 ton (US) 64.6 t
Modèle de moteur Cat® C27 Cat® C27
Régime moteur nominal 2000 tr/min 2000 tr/min
Puissance brute - SAE J1995 825 HP 615 kW
Puissance nette - SAE J1349:2011 783 HP 584 kW
Puissance nette – ISO 9249 791 HP 590 kW
Puissance nette - 80/1269/CEE 791 HP 590 kW
Alésage 5.4 in 137 mm
Course 6 in 152 mm
Cylindrée 1648 in³ 27 l
Vitesse de couple maximale 1300 tr/min 1300 tr/min
Puissance moteur – ISO 14396 813 HP 607 kW
Couple net 2874 ft – lb 3896 N·m
Nota (3) Aucun détarage n'est requis jusqu'à 3810m (12500ft) d'altitude pour les modèles équivalents Tier2. Aucun détarage n'est requis jusqu'à 3810m (12500ft) d'altitude pour les modèles équivalents Tier2.
Nota (1) Les puissances nominales s'appliquent à un régime nominal de 2000tr/min lors d'essais réalisés dans les conditions spécifiées de la norme. Les puissances nominales s'appliquent à un régime nominal de 2000tr/min lors d'essais réalisés dans les conditions spécifiées de la norme.
Nota (2) Valeurs nominales dans des conditions atmosphériques normales, conformément à la norme SAEJ1995 (température de 25 °C/77 °F et pression atmosphérique de 100 kPa/29,61 Hg). Puissance obtenue à partir d'un carburant d'une densité API de 35 à 16 °C (60 °F), ayant un pouvoir calorifique inférieur de 42 780 kJ/kg (18 390 BTU/lb) pour un moteur utilisé à une température de 30 °C (86 °F). Valeurs nominales dans des conditions atmosphériques normales, conformément à la norme SAEJ1995 (température de 25 °C/77 °F et pression atmosphérique de 100 kPa/29,61 Hg). Puissance obtenue à partir d'un carburant d'une densité API de 35 à 16 °C (60 °F), ayant un pouvoir calorifique inférieur de 42 780 kJ/kg (18 390 BTU/lb) pour un moteur utilisé à une température de 30 °C (86 °F).
À ras 42.7 yd³ 32.6 m³
Capacité à refus (SAE 2:1)* 55.5 yd³ 42.2 m³
Nota (2) *ISO 6483:1980 *ISO 6483:1980
Nota (1) Pour obtenir des conseils concernant les bennes, contactez votre concessionnaire Cat local. Pour obtenir des conseils concernant les bennes, contactez votre concessionnaire Cat local.
À ras 42.2 yd³ 32.3 m³
Capacité à refus (SAE 2:1)* 55.2 yd³ 42.2 m³
Nota (1) Pour obtenir des conseils concernant les bennes, contactez votre concessionnaire Cat local. Pour obtenir des conseils concernant les bennes, contactez votre concessionnaire Cat local.
Nota (2) *ISO 6483:1980 *ISO 6483:1980
Essieu avant, à vide 52 % 52 %
Essieu avant - En charge 34 % 34 %
Essieu arrière - À vide 48 % 48 %
Essieu arrière - En charge 66 % 66 %
Marche avant - 1 6.7 mile/h 10.8 km/h
Marche avant – 2 9.4 mile/h 15.1 km/h
Marche avant – 3 12.7 mile/h 20.4 km/h
Marche avant 4 17 mile/h 27.4 km/h
Marche avant - 5 23 mile/h 37 km/h
Marche avant6 31.1 mile/h 50.1 km/h
Marche avant7 42 mile/h 67.6 km/h
Marche arrière 8.8 mile/h 14.1 km/h
Nota Vitesses de translation maximales avec pneus standard 24.00R35 (E4). Vitesses de translation maximales avec pneus standard 24.00R35 (E4).
Rapport différentiel 3.64:1 3.64:1
Rapport planétaire 4.80:1 4.80:1
Rapport de réduction total 17.49:1 17.49:1
Surface des freins, avant 25.7 in² 655 cm²
Surface des freins, arrière 9497 in² 61269 cm²
Normes de freinage ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Réservoir de carburant 210 gal (US) 795 l
Circuit de refroidissement 40.6 gal (US) 154 l
Différentiel - Réducteurs 37 gal (US) 140 l
Réservoir de liquide de direction 9.5 gal (US) 36 l
Circuit de direction - Réservoir inclus 14 gal (US) 54 l
Convertisseur de couple - Système de transmission - HRC 18 gal (US) 70 l
Convertisseur de couple - Système de transmission - LRC 16 gal (US) 61 l
Carter 24 gal (US) 90 l
Réservoir hydraulique de benne/frein 46.5 gal (US) 176 l
Circuit de benne/frein 85 gal (US) 322 l
Débit de la pompe, régime maxi à vide 118 US gal/min 448 l/min
Réglage du clapet de décharge, levage 2502 psi 17250 kPa
Réglage du clapet de décharge, abaissement 500 psi 3450 kPa
Temps de levage de la benne, régime maxi à vide 9.5 s 9.5 s
Temps d'abaissement de la benne, position libre 12.5 s 13 s
Abaissement de la benne, régime maxi à vide 13 s 13 s
Poids total maximum autorisé en charge 246503 lb 111812 kg
Course du vérin à vide/en charge – Avant 9.2 in 234 mm
Course du vérin à vide/en charge – Arrière 5.8 in 149 mm
Essieu arrière : oscillation 8.1° 8.1°
Nota (1) La capacité de production du Tombereau775 est telle que, dans certaines conditions de travail, le coefficient TKPH (TMPH) des pneus (de série ou en option) peut s'avérer insuffisant, ce qui limite la production. La capacité de production du Tombereau775 est telle que, dans certaines conditions de travail, le coefficient TKPH (TMPH) des pneus (de série ou en option) peut s'avérer insuffisant, ce qui limite la production.
Nota (2) Caterpillar conseille de réaliser une étude complète de l'application prévue et de consulter le fournisseur pour le choix des pneus les plus appropriés. Caterpillar conseille de réaliser une étude complète de l'application prévue et de consulter le fournisseur pour le choix des pneus les plus appropriés.
Pneu standard 24.00R35 (E4) 24.00R35 (E4)
Normes FOPS Le cadre de protection contre les chutes d'objets (FOPS, Falling Objects Protective Structure) est conforme aux critères de la norme ISO 3449:2005 Niveau II. Le cadre de protection contre les chutes d'objets (FOPS, Falling Objects Protective Structure) est conforme aux critères de la norme ISO 3449:2005 Niveau II.
Normes ROPS (Roll-Over Protective Structure, cadre de protection en cas de retournement) Le cadre de protection en cas de retournement (ROPS, Rollover Protective Structure) de la cabine Caterpillar est conforme aux critères de la norme ISO3471:2008 en matière de ROPS. Le cadre de protection en cas de retournement (ROPS, Rollover Protective Structure) de la cabine Caterpillar est conforme aux critères de la norme ISO3471:2008 en matière de ROPS.
Normes acoustiques (1) Le niveau de pression acoustique équivalent (Leq) auquel le conducteur est exposé est de 76 dB(A) lorsque la norme SAEJ1166de février 2008 est utilisée pour mesurer la valeur dans une cabine fermée. Il s'agit du niveau de pression acoustique enregistré pendant un cycle de travail. La cabine était correctement montée et entretenue. Le test a été effectué avec les portes et les vitres de la cabine fermées. Le niveau de pression acoustique équivalent (Leq) auquel le conducteur est exposé est de 76 dB(A) lorsque la norme SAEJ1166de février 2008 est utilisée pour mesurer la valeur dans une cabine fermée. Il s'agit du niveau de pression acoustique enregistré pendant un cycle de travail. La cabine était correctement montée et entretenue. Le test a été effectué avec les portes et les vitres de la cabine fermées.
Normes acoustiques (2) Pour une machine standard, le niveau de pression acoustique extérieur mesuré à une distance de 15m (49ft) selon les procédures de test de la norme SAEJ88:2008 (machine à mi-régime) est de 86dB(A). Pour une machine standard, le niveau de pression acoustique extérieur mesuré à une distance de 15m (49ft) selon les procédures de test de la norme SAEJ88:2008 (machine à mi-régime) est de 86dB(A).
Normes acoustiques (3) Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque le conducteur travaille dans un poste de conduite ouvert (qui n'est pas correctement entretenu ou dont les portes/vitres sont ouvertes) pendant de longues périodes ou dans un environnement bruyant. Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque le conducteur travaille dans un poste de conduite ouvert (qui n'est pas correctement entretenu ou dont les portes/vitres sont ouvertes) pendant de longues périodes ou dans un environnement bruyant.
Rayon de braquage, avant 72.2 ft 22 m
Normes de direction ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Angle de braquage 31 ° 31 °
Braquage - Diamètre de dégagement 82 ft 25 m

775 (07) Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Moteur diesel C27Cat conforme à la norme américaine EPA Tier2/européenne StageII:
    -Filtre à air avec préfiltre (2)
    -Refroidisseur d'admission air-air (ATAAC)
    -Démarreur électrique
    -Coupure de ralenti du moteur
    -Aide au démarrage à l'éther
    -Silencieux à l'échappement
    - Radiateur NGMR
  • Pour les régions non réglementées uniquement:
    - Ventilateur à prise directe
    - Circuit de carburant MEUI-A
  • Circuit de freinage:
    -Freins longue durée
    Commande de ralentisseur automatique (ARC)
    -Ralentisseur manuel (utilise des freins arrière multidisques refroidis par huile)
    -Moteur de desserrage des freins (remorquage)
    -Freins à disques secs (avant)
    -Coupe-batterie des freins avant (avant)
    -Freins multidisques refroidis par huile (arrière)
    -Indicateur d'usure des freins (arrière)
    -Frein de stationnement
    -Frein auxiliaire
    -Frein de manœuvre
  • Transmission:
    – Powershift automatique 7 vitesses avec:
    • Commande électronique de la pression d'embrayage (ECPC, Electronic Clutch Pressure Control)
    • Stratégie de commande électronique de la productivité avancée (APECS)

    – Rétrogradation automatique au point mort
    – Calage automatique
    – Démarrage en deuxième vitesse

SYSTÈMES DE SUSPENSION

  • Suspensions avant et arrière (conformes aux normes de l'UE)

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Avertisseur de recul
  • Alternateur 120A
  • Alimentation électrique pour système de graissage automatique (Autolube)
  • Batteries 12V (2), 1400CCA combinées, sans entretien
  • Circuit électrique, 25A, convertisseur 24V à 12V
  • Système d'éclairage:
    -Feu de recul (halogène)
    -Clignotants/feux de détresse (diode avant et arrière)
    -Éclairage du compartiment moteur
    -Phares (halogène) avec gradateur
    -Éclairage de courtoisie et d'accès côté conducteur
    -Feux de profil latéraux
    - Feux stop/arrière (diode)
  • Centre d'entretien comprenant:
    -Démarrage avec câbles volants de batterie
    -Disjoncteurs avec fusibles de rechange
    -Contacteur de neutralisation
    -Ports, ET et VIMS
    -Contacteur de neutralisation d'entretien (alimentation sans démarrage du moteur)

PRODUITS TECHNOLOGIQUES

  • Modes Économie (standard et adaptative)
  • Système Product Link, cellulaire ou satellite
  • Système de commande de traction (Traction Control System, TCS)
  • Système de gestion de la production du tombereau (TPMS)
  • Système de gestion des informations vitales (VIMS)

POSTE DE CONDUITE

  • Affichage Advisor:
    -Indicateur de colmatage de filtre à air
    -Surveillance du niveau de liquide
    -Surveillance du niveau de carburant
    - Plusieurs langues d'affichage (selon le marché)
  • Climatisation/Chauffage
  • Commande de température automatique
  • Cendrier et allume-cigare
  • Crochet à vêtements
  • Porte-gobelets (4)
  • Port de connexion de diagnostic, 24V
  • Prééquipement radio:
    – Convertisseur 5A
    – Haut-parleurs
    – Antenne
    – Faisceau de câblage
  • Repose-pied
  • Instruments/indicateurs:
    -Thermomètre d'huile de frein
    -Thermomètre de liquide de refroidissement
    -Indicateur de surrégime du moteur
    -Niveau de carburant
    -Compteur d'entretien
    -Indicateur de vitesse avec odomètre
    -Compte-tours
    -Indicateur de rapport de transmission
  • Levier de levage
  • Klaxon
  • Éclairage, courtoisie
  • Éclairage, plafonnier
  • Rétroviseurs non chauffants
  • Prise d'alimentation, 24V et 12V (2)
  • Protection en cas de retournement (Rollover Protection, ROPS)/Protection contre les chutes d'objets (Falling Object Protection, FOPS)
  • Siège Comfort Cat sérieIII:
    -Suspension pneumatique intégrale
    ‑Ceinture de sécurité à 3points à enrouleur avec baudrier
  • Siège instructeur avec ceinture de sécurité sous-abdominale
  • Volant rembourré, réglable en inclinaison et en profondeur
  • Compartiment de rangement
  • Pare-soleil
  • Verrouillage de l'accélérateur
  • Vitre de droite à charnière (sortie de secours)
  • Vitre électrique côté gauche
  • Essuie-glace intermittent et lave-glace

PROTECTIONS

  • Ligne d'arbre
  • Carter moteur
  • Ventilateur

LIQUIDES

  • Antigel
  • Liquide de refroidissement longue durée jusqu'à –34°C (–30°F)
  • Filtres groupés et placés au niveau du sol

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD

  • Indicateur de benne abaissée
  • Goupille de sécurité de benne (maintient la benne en position relevée)
  • Jantes à montage médian
  • Réservoir de carburant, 795l (210USgaI)
  • Coupe-batterie au niveau du sol
  • Arrêt moteur au niveau du sol
  • Graisseurs au niveau du sol
  • Guide d'utilisation et d'entretien
  • Jantes 17×35
  • Chasse-pierres
  • Direction auxiliaire (électrique)
  • Œilletons d'arrimage
  • Crochets de remorquage (à l'avant)/goupille de remorquage (à l'arrière)
  • Cadenas antivandalisme

775 (07) Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

ÉQUIPEMENTS EN OPTION

  • Chauffage de benne
  • Renfort de benne
  • Rehausses de benne
  • Préfiltre de cabine
  • Frein moteur Cat
  • Graisseurs regroupés
  • Ensembles de démarrage par temps froid
  • Centrale de remplissage des liquides
  • Projecteurs à décharge haute intensité (HID, High Intensity Discharge)
  • Rétroviseurs convexes
  • Rétroviseurs chauffants
  • Jante de rechange
  • Équipement de visibilité (conforme aux exigences de la norme ISO5006)
  • Cales de roues
  • Système de visibilité sur la zone de travail (WAVS)

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Payload avec Système de gestion de la production du tombereau (TPMS) est un système de pesée de charge utile qui permet d'améliorer la productivité du parc et de réduire les coûts d'exploitation. Les témoins de charge utile et l'affichage signalent que la charge appropriée est atteinte.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

Découvrir la technologie

Découvrez comment 775 (07) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

775

775

775

775

775

775
775
775
775
775

Découvrez les offres disponibles pour  775 (07)

Afficher davantage d'offres