Mâchoire de coupe MP345

Mâchoire de coupe MP345 Cisaille universelle à mâchoires de coupe

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Temps de cycle – ouvert
1,9 s
1,9 s
Poids minimum recommandé de la pelle hydraulique
45 tonnes US
45 tonnes US
Temps de cycle : fermé
1,4 s
1,4 s

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 4

Cat

Les temps de cycle sont plus courts de 50 pour cent

  • Nouvelle technologie SpeedBooster permettant de faire basculer efficacement la force hydraulique du mode vitesse au mode optimisé, de façon automatique pendant l'utilisation.
  • Vous passerez moins de temps à attendre que la mâchoire s'ouvre ou se ferme au contact, car la soupape de vitesse s'ajuste automatiquement au débit rapide lorsqu'il n'y a aucune charge.
  • La force maximale d'écrasement/de coupe est appliquée dès que la mâchoire entre en contact avec le matériau.
Cat

Jusqu'à 19 pour cent de force en plus

  • Effectuez plus de coupes par heure, expédiez plus de matériaux par période de travail et augmentez votre productivité quotidienne. La force hydraulique est décuplée lorsque la mâchoire entre en contact avec le matériau pour une coupe rapide.
  • Appliquez plus de puissance, même avec les pelles hydrauliques plus petites. La conception compacte maintient le centre de gravité aussi près que possible de la machine.
  • Bénéficiez de performances maximales et d'une assistance totale avec une solution de démolition Cat complète. Des programmes pour cisailles universelles (MP, Multi-Processors) sont intégrés à l'écran Cat nouvelle génération du conducteur. Point d'assistance unique pour l'ensemble de votre système chez votre concessionnaire Cat local.
Cat

Changer les mâchoires en 15 minutes

  • Le système de fermeture des mâchoires permet à un même utilisateur de changer facilement les mâchoires en 15 minutes ou moins. Nécessite des outils manuels classiques uniquement.
  • Des changements de mâchoires simples et sûrs font partie de la conception. Chaque mâchoire reste stable sur le support de mâchoire inclus, même sur les terrains les plus accidentés.
  • Le modèle MP318 est compatible avec les types de mâchoires spécifiques aux applications suivantes :
    • Découpe de béton - la mâchoire extérieure fend le béton ; la mâchoire de cisaillement intérieure coupe l'acier
    • Démolition - s'ouvre largement pour couper les plus grosses structures de béton
    • Broyage - broie le béton en séparant les armatures
    • Cisaillement - coupe l'acier de charpente, les conduits et les câbles
Cat

Durable et facile à entretenir

  • Protégez votre investissement et maintenez vos performances, facilement et à moindre coût. Les mâchoires de cisailles universelles sont protégées par des pièces d'usure facilement remplaçables individuellement.
  • Prolongez la durée d'exploitation de chaque lame avant remplacement. La plupart des lames de coupe peuvent être retournées dans deux sens afin d'utiliser quatre lames de coupe différentes.
  • Même lorsqu'elle est enfouie dans les débris, la tige du vérin est blindée pour éviter tout dommage et le corps du vérin principal est protégé à l'intérieur de l'enveloppe.

Spécifications produit pour Mâchoire de coupe MP345

Temps de cycle – ouvert 1,9 s 1,9 s
Temps de cycle : fermé 1,4 s 1,4 s
Poids minimum recommandé de la pelle hydraulique 45 tonnes US 45 tonnes US
Poids maximum recommandé de la pelle hydraulique 65 tonnes 65 tonnes
Circuit de mâchoire – maxi Débit d'huile 360 US gal/min 95 l/min
Circuit de rotation – maxi Débit d'huile 50 US gal/min 13 l/min
Profondeur des mâchoires 744 in 29 mm
Longueur de couteau 579 in 23 mm
Ouverture de mâchoire – maxi 500 in 20 mm
Largeur de mâchoire – fixe 434 in 17 mm
Largeur de mâchoire – mobile 146 in 6 mm
Longueur 2296 in 90 mm

Découvrez comment Mâchoire de coupe MP345 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

MP345 avec mâchoire de coupe

Photos

Photos

Photos

Photos

Photos

Photos

MP345 avec mâchoire de coupe
Photos
Photos
Photos
Photos
Photos
Photos

Mâchoire de coupe

Cisailles universelles Cat

SpeedBooster

Changement de mâchoires

Polyvalence

Productivité

Fiabilité

Carter

Mâchoire de coupe
Cisailles universelles Cat
SpeedBooster
Changement de mâchoires
Polyvalence
Productivité
Fiabilité
Carter

Découvrez les offres disponibles pour  Mâchoire de coupe MP345

Afficher davantage d'offres