| Poids minimum recommandé de la pelle hydraulique | 24 tonnes US 24 tonnes US |
| Poids maximum recommandé de la pelle hydraulique | 35 tonnes US 35 tonnes US |
Cisaille universelle à mâchoires de broyage secondaire Mâchoire de broyage secondaire MP324
Demander un devis Trouver concessionnaireSpécifications clés
- Poids minimum recommandé de la pelle hydraulique
- 24 tonnes US
- 24 tonnes US
- Poids maximum recommandé de la pelle hydraulique
- 35 tonnes US
- 35 tonnes US
Vue d'ensemble
Les cisailles universelles Cat® sont compatibles avec plusieurs mâchoires interchangeables pour une large gamme de tâches de démolition. Les temps de cycle plus courts vous aident à mener à bien votre travail plus rapidement. La puissance supérieure de ces outils vous aide à prendre en charge de plus gros travaux. Grâce au changement de mâchoire rapide, vous avez toujours sous la main l'outil adapté à votre tâche et vous n'êtes jamais ralenti. Tous ces avantages sont basés sur une plate-forme robuste et facile à entretenir. Tous les équipements ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Consulter le concessionnaire Cat pour les configurations spécifiques disponibles dans votre région.
Caractéristiques en un coup d'œil
- Nouvelle technologie SpeedBooster permettant de faire basculer efficacement la force hydraulique du mode vitesse au mode optimisé, de façon automatique pendant l'utilisation.
- Vous passerez moins de temps à attendre que la mâchoire s'ouvre ou se ferme au contact, car la soupape de vitesse s'ajuste automatiquement au débit rapide lorsqu'il n'y a aucune charge.
- La force maximale d'écrasement/de coupe est appliquée dès que la mâchoire entre en contact avec le matériau.
- Effectuez plus de coupes par heure, expédiez plus de matériaux par période de travail et augmentez votre productivité quotidienne. La force hydraulique est décuplée lorsque la mâchoire entre en contact avec le matériau pour une coupe rapide.
- Appliquez plus de puissance, même avec les pelles hydrauliques plus petites. La conception compacte maintient le centre de gravité aussi près que possible de la machine.
- Bénéficiez de performances maximales et d'une assistance totale avec une solution de démolition Cat complète. Des programmes pour cisailles universelles (MP, Multi-Processors) sont intégrés à l'écran Cat nouvelle génération du conducteur. Point d'assistance unique pour l'ensemble de votre système chez votre concessionnaire Cat local.
- Le système de fermeture des mâchoires permet à un même utilisateur de changer facilement les mâchoires en 15 minutes ou moins. Nécessite des outils manuels classiques uniquement.
- Des changements de mâchoires simples et sûrs font partie de la conception. Chaque mâchoire reste stable sur le support de mâchoire inclus, même sur les terrains les plus accidentés.
- Le modèle MP324 est compatible avec les types de mâchoires spécifiques aux applications suivantes :
- Découpe de béton – la mâchoire extérieure fend le béton ; la mâchoire de cisaillement intérieure coupe l'acier
- Démolition – s'ouvre largement pour couper les plus grosses structures de béton
- Broyage – broie le béton en séparant les armatures
- Broyage secondaire - broie le béton en particules plus fines ; séparation totale des barres d'armature
- Cisaillement – coupe l'acier de charpente, les conduits et les câbles
- Cisaillement de réservoir – coupe à angle droit sur trois côtés, pour une découpe propre des réservoirs ou des tôles en acier
- Universel – conception innovante pour la découpe de l'acier et le concassage du béton
- Protégez votre investissement et maintenez vos performances, facilement et à moindre coût. Les mâchoires de cisailles universelles sont protégées par des pièces d'usure facilement remplaçables individuellement.
- Prolongez la durée d'exploitation de chaque lame avant remplacement. La plupart des lames de coupe peuvent être retournées dans deux sens afin d'utiliser quatre lames de coupe différentes.
- Même lorsqu'elle est enfouie dans les débris, la tige du vérin est blindée pour éviter tout dommage et le corps du vérin principal est protégé à l'intérieur de l'enveloppe.
Spécifications produit pour Mâchoire de broyage secondaire MP324
assignment Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Découvrez les offres disponibles pour Mâchoire de broyage secondaire MP324
Afficher davantage d'offres