Cat Grade pour pelles hydrauliques (2D et 3D)

Grade Cat Grade pour pelles hydrauliques (2D et 3D)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Vue d'ensemble

Nivelez plus vite et avec plus de précision

Excavation d'une fondation. Création d'une tranchée pour une conduite d'eau. Travail sur une pente. Ces tâches demandent de la précision et de la vitesse, fournies par les technologies Cat® Grade. Alliant guidage avancé et commande automatisée de la machine disponible en option, Grade aide les conducteurs à atteindre les objectifs de nivellement en un minimum de passes, pour assurer la rentabilité.

Avantages

Facilité d'utilisation

Des commandes faciles à utiliser permettent de régler rapidement la profondeur et l'inclinaison, tandis que l'affichage intégré à la cabine fournit une indication visuelle de la progression du nivellement.

Accroît l'efficacité

Améliorez la précision et réduisez le nombre de passes pour exécuter plus rapidement les travaux tout en améliorant la qualité et la régularité du travail pour les conducteurs, quel que soit leur niveau d'expérience.

Intégration totale

Fonctionne avec le système Grade Assist pour une fonctionnalité d'excavation semi-autonome supplémentaire et une fonction d'excavation à levier unique, pour une productivité accrue du conducteur.

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 8

Simple à utiliser

Simple à utiliser

        
  • Les technologies Cat Grade et la pelle hydraulique fonctionnement ensemble comme un seul système intégré, à l'aide de processeurs et de capteurs embarqués.
  •     
  • Les composants intégrés sont protégés contre les dommages et garantissent ainsi une longue durée de vie.
  •     
  • Sélectionnez la profondeur cible et le degré de pente cible souhaités. Grâce à des alertes de hauteur et de profondeur indiquant le niveau souhaité ou les obstacles, le système vous guidera en temps réel en profondeur, en pente et sur une distance horizontale pour niveler.
  •     
  • Réglez facilement la profondeur et la pente souhaitées à l'aide des commandes par manipulateur, de l'interface de l'écran tactile ou de la commande de sélection.
  •     
  • Vous pouvez commencer l'excavation tout en vérifiant simplement le nivellement depuis l'intérieur de la cabine.
  •     
  • Compatible avec l'émetteur laser, le capteur laser en option permet de déplacer la pelle hydraulique. Procédez au repérage initial, déterminez une référence pour le laser et poursuivez le creusement pour niveler l'ensemble du chantier au niveau souhaité.
Amélioration de l'efficacité du conducteur

Amélioration de l'efficacité du conducteur

        
  • Pour réaliser des découpes, réduisez le nombre de passes et la vitesse.
  •     
  • Les commandes conviviales ainsi que la possibilité de régler rapidement la profondeur et le nivellement tout en gardant les mains sur les manipulateurs vous permettent d'effectuer des découpes précises plus rapidement.
  •     
  • Améliorez la précision et la productivité grâce à l'écran intégré à la cabine qui indique la position du godet et la profondeur de nivellement.
  •     
  • Les alarmes sonores de hauteur et de profondeur vous avertissent lorsque vous avez atteint le niveau souhaité afin d'éviter tout déblaiement excessif ou insuffisant.
  •     
  • Avec la technologie Cat Grade, les conducteurs, quel que soit leur niveau d'expérience, peuvent améliorer la qualité et la régularité de leur travail.
  •     
  • Fonctionne avec le système Grade avec Assist pour une fonctionnalité d'excavation semi-autonome supplémentaire et une fonction d'excavation à levier unique facile d'utilisation afin d'accroître la productivité du conducteur.
Réduction des coûts et amélioration de la sécurité

Réduction des coûts et amélioration de la sécurité

        
  • Minimisez les coûts en atteignant rapidement le nivellement souhaité et réalisez des économies de temps, de main-d'œuvre, de carburant et de matériau.
  •     
  • Les composants intégrés, protégés contre les dommages, garantissent une longue durée de vie, un contrôle fiable et des économies.
  •     
  • Réalisez vos travaux de coupe et de remblayage en toute confiance, sans conjecture et avec précision, sans déblaiement excessif ou insuffisant.
  •     
  • Recevez des alarmes de hauteur et de profondeur lors de travaux à proximité d'obstacles qui pourraient endommager votre pelle hydraulique et vous coûter de l'argent (barrière électronique).
  •     
  • Pour garantir une meilleure sécurité, assurez-vous que seules quelques personnes veillent sur le nivellement de la tranchée ou se tiennent autour de la pelle hydraulique.
  •     
  • Réduisez la fatigue du conducteur en ayant recours à l'excavation semi-autonome – Grade avec Assist. 
Cat Grade avec fonctionnalité Assist

Cat Grade avec fonctionnalité Assist

        
  • Le système Cat Grade Assist pour pelles hydrauliques automatise les mouvements de la flèche et du bras pour réaliser des découpes plus précises avec un minimum d'efforts.
  •     
  • Grade Assist active la fonction d'excavation à levier simple en se basant sur les données transmises par les capteurs de position intégrés à la machine et sur les paramètres de profondeur et d'inclinaison définis par le conducteur.
  •     
  • Types d'assistance automatisée disponibles :
        
  1. Grade Assist (assistance de nivellement) – Prend le contrôle des fonctions de flèche et de godet afin de conserver la profondeur et l'inclinaison souhaitées. Le conducteur définit l'objectif d'inclinaison et contrôle la vitesse du bras d'une seule main.
  2.     
  3. Bucket Assist (assistance du godet) – Maintient l'angle du godet et la précision de la coupe dans les applications de dévers et talutage, de nivellement simple et de précision, ou de creusement de tranchées.
  4.     
  5. Boom Assist (assistance de flèche) – Relève automatiquement la flèche pour écarter la pelle hydraulique du sol lors d'opérations d'excavation, de levage ou de rotation sous charge.
  6.     
  7. Swing Assist (assistance d'orientation) – Arrête automatiquement l'orientation de la pelle hydraulique à des points définis lors des opérations de chargement du tombereau et de creusement de tranchées, ce qui permet de réduire la consommation de carburant et d'améliorer les temps de cycle.
  8.     
  9. Tilt Assist (assistance d'inclinaison) – Prend le contrôle des mouvements d'angle du godet afin de conserver automatiquement la pente souhaitée.
Cat Grade 2D

Cat Grade 2D

        
  • Cat Grade avec 2D est un système d'indication qui fournit des consignes concernant l'élévation et la pente au conducteur.
  •     
  • Informe le conducteur de la distance au-dessus, au-dessous ou sur pente entre la lame de coupe du godet et le point de référence.
  •     
  • Augmente l'efficacité et la productivité du conducteur lors des travaux d'excavation et de nivellement des fondations, des semelles, des tranchées de voirie, des talus et des fosses d'écoulement.
Cat Grade avec 3D

Cat Grade avec 3D

        
  • Le système Grade avec module 3D permet au conducteur de niveler des configurations complexes sur plusieurs machines sur un chantier en utilisant le guidage par satellite en temps réel.
  •     
  • Les récepteurs GNSS sur la machine hydraulique et le positionnement cinématique en temps réel (RTK, Real Time Kinematic) fournissent la précision nécessaire pour niveler les configurations tridimensionnelles.
  •     
  • Un écran tactile haute résolution supplémentaire permet au conducteur de visualiser, saisir et modifier facilement les plans de nivellement depuis son siège.
  •     
  • Le système Grade avec module 3D est compatible avec les radios et stations de base de Trimble, Topcon et Leica.

Découvrez comment Cat Grade pour pelles hydrauliques (2D et 3D) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Cat Grade pour pelles hydrauliques

Cat Grade pour pelles hydrauliques

Cat® Grade avec 2D pour pelles hydrauliques

Cat Grade avec 3D pour pelles hydrauliques

Cat® Grade Assist pour pelles hydrauliques, commande du nivellement

Cat® Grade avec 2D pour pelles hydrauliques
Cat Grade avec 3D pour pelles hydrauliques
Cat® Grade Assist pour pelles hydrauliques, commande du nivellement