Cat GRADE avec 3D pour tracteurs

Grade Cat GRADE avec 3D pour tracteurs

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 4

UN TRAVAIL PLUS PRODUCTIF ET PLUS RAPIDE

UN TRAVAIL PLUS PRODUCTIF ET PLUS RAPIDE

  • Le système Cat GRADE avec 3D utilise un signal GPS pour ajuster automatiquement les mouvements de la lame, que ce soit en levage ou en cavage, à mesure que vous suivez le plan de conception.
  • Créez des plans plus rapidement pour gagner du temps et réduire le coût des retouches, de la main-d'œuvre et des matériaux. S'adapte à toutes les phases de travail, des applications de terrassement de grande ampleur jusqu'au nivellement final.
  • Utilisez le système sur terrain plat ou en pente ainsi que sur des configurations complexes.
  • Intégration en usine pour de meilleures performances ainsi qu'une plus grande facilité d'utilisation et d'entretien.
  • L'interface utilisateur nouvelle génération* est plus intuitive et plus facile à utiliser grâce à un écran tactile.
  • Degré de précision jusqu'à 3 cm (0,1 pied)**

    * Les systèmes GRADE avec 3D et GRADE nouvelle génération avec 3D sont disponibles sur un éventail de plus en plus large de tracteurs Cat. Contactez cotre concessionnaire Cat local pour connaître la disponibilité.
    ** La précision peut varier en fonction des mesures, du matériel, de l'application et/ou du modèle de la machine.
Amélioration de la productivité des conducteurs

Amélioration de la productivité des conducteurs

  • Réduit les interventions du conducteur jusqu'à 80 %.
  • Aide les conducteurs chevronnés à travailler de manière plus productive et avec une précision constante pendant les longues périodes de travail, tout en permettant aux moins expérimentés d'acquérir une meilleure maîtrise et d'exécuter plus rapidement les plans de conception.
  • Les boutons de commande sont intégrés dans le manipulateur de commande d'équipement, pour une utilisation aisée. Il suffit d'abaisser la lame et de la diriger pour déblayer en douceur selon le plan, puis de la relever pour désengager. Aucune intervention supplémentaire du conducteur requise.
  • Grâce à l'écran du tableau de bord, le conducteur a le plan de conception sous les yeux. Et il se familiarise rapidement avec le système puisque celui-ci fonctionne comme un smartphone.
  • Inutile de contrôler les piquets ni le nivellement. Par conséquent, les coûts liés au personnel sont réduits et la sécurité sur le chantier est renforcée puisque le nombre d'intervenants sur le terrain est moins important.
Intégration totale

Intégration totale

  • Intégration en usine : les composants sont intégrés au tracteur pour des performances optimales.
  • Des antennes de taille réduite sont intégrées au toit de la cabine pour une meilleure protection. La lame ne comporte aucun mât ni câble : vous n'aurez donc rien à retirer en fin de journée.
  • Avec le système GRADE nouvelle génération avec 3D, les vérins à détection de position sont supprimés, ce qui améliore la simplicité et permet la mise à niveau d'un tracteur ARO vers GRADE avec module 3D.
  • Obtenez une vue d'ensemble/des conseils d'utilisation via le menu à l'écran.
  • Le système GRADE avec 3D est commandé avec la machine et pris en charge par votre concessionnaire Cat ou votre partenaire technologique SITECH®.
  • La connectivité Cat Grade utilise la télématique des machines pour se connecter aux réseaux de la station de référence virtuelle (VRS) et à la communauté connectée Trimble (TCC) sans qu'aucun matériel supplémentaire ne soit requis. Abonnements associés requis.
Optimisation des charges

Optimisation des charges

  • Le mode de commande de nivellement automatise le levage et le cavage de la lame pour des pentes plus homogènes.
  • Le système amélioré offre les fonctionnalités Latch to Grade (Verrouillage de commande automatique sur le plan de conception) ou Snap to Grade (Verrouillage de commande automatique sur une plage spécifiée du plan de conception).
  • Conçu pour fonctionner avec d'autres outils de refoulement tels qu'AutoCarry™, qui optimise les charges sur la lame et réduit le glissement des chaînes.
  • L'option de pré-équipement AccuGrade™ (ARO) vous permet d'ajouter un laser ou une commande UTS, si nécessaire.
  • Elle fonctionne de façon transparente avec Cat GRADE avec Slope Assist ™ pour faciliter les travaux ou pour pallier les risques de perte ou d'indisponibilité de signal GPS.

    Station de référence et radio requises. Veuillez contacter votre concessionnaire Cat ou votre représentant SITECH local pour en savoir plus sur les exigences du système GRADE avec 3D.

Découvrez comment Cat GRADE avec 3D pour tracteurs soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Cat GRADE avec 3D pour tracteurs

Cat GRADE avec 3D pour tracteurs

Cat GRADE avec 3D pour tracteurs

Cat GRADE avec 3D pour tracteurs
Cat GRADE avec 3D pour tracteurs
Cat GRADE avec 3D pour tracteurs

Cat Grade avec 3D pour tracteurs

Cat Grade avec 3D pour tracteurs

Découvrez les offres disponibles pour  Cat GRADE avec 3D pour tracteurs

Afficher davantage d'offres