Vue d'ensemble
Automatisez la direction pour faciliter les opérations
Cat® Steer Assist pour tracteurs automatise de multiples fonctions de direction pour faciliter les opérations. Augmentez la productivité tout en réduisant les efforts, afin de gagner en efficacité et réduire la fatigue du conducteur.
Avantages
Steer Assit
Steer Assist pour tracteurs permet de maintenir automatiquement une trajectoire rectiligne avec des charges légères ou lourdes sur des terrains plats et des pentes latérales.
Steer Assist 3D
Steer Assist 3D permet au tracteur de suivre une ligne de guidage sur un site extérieur ou intérieur, avec des charges légères ou lourdes.
Jusqu'à 75% Moins d'intrants
Steer Assist réduit les interventions du conducteur du tracteur de 75 % afin de maintenir une trajectoire rectiligne sur les pentes latérales.
Caractéristiques en un coup d'œil
- Steer Assist 3D permet aux machines de suivre automatiquement les lignes de guidage des plans de conception du site (ou plan intérieur) avec des charges légères ou lourdes.
- Permet de déblayer ou de répartir le matériau avec plus de précision grâce à un guidage précis sur un bord, une pointe, une couronne, etc.
- Réduit le nombre de passage grâce à un chevauchement précis entre les passages.
- Augmente la productivité des opérations de refoulement lourdes en utilisant les fonctions AutoCarry, commande de traction, Cat Grade avec module 3D et Steer Assist 3D en utilisant le guidage d'inclinaison de la lame, particulièrement pour les conducteurs moins expérimentés.
*La fonction Steer Assist 3D nécessite l'activation de Grade avec module 3D.
1. Utilisez le moniteur de la machine pour activer la fonction
2. Passez en marche avant ou arrière
3. Dirigez vers la hauteur souhaitée
4. Relâchez la commande de direction pour maintenir la hauteur souhaitée
Activation de Steer Assist 3D:
1 Utilisez le moniteur de la machine pour activer la fonction
2. Utilisez le moniteur de pente pour charger la conception de la pente et sélectionner la ligne de guidage
3. Passez en marche avant
4. Appuyez sur le bouton gauche coté droit du manipulateur pour activer le mode AUTO
5. Déplacez l'extrémité de la lame dans la zone de capture
6. Relâchez la commande de direction
- Les conducteurs peuvent prendre le contrôle manuel de la direction ou de la lame de la machine pour désactiver temporairement Steer Assist. Lorsque le conducteur ne donne plus de commande manuelle, le contrôle est redonné à Steer Assist.
- Blade Steer permet de diriger la lame avec des commandes d'inclinaison en cas de charges lourdes (marche/arrêt).
- Le mode de guidage inverse permet de définir le comportement de déplacement inverse avec Steer Assist 3D (deux choix possibles) :
-La ligne de pente permet à la machine de suivre les lignes de guidage du plan de conception
- La plage de capture permet de régler la distance entre la ligne de guidage et le début de la direction automatique avec Steer Assist 3D (plage de 0,1 à 10,0 m [3,9 in-32,8 ft]).
- Le bouton Auto/Manuel du manipulateur permet de définir la manière dont la commande de nivellement et Steer Assist 3D passent de l'état AUTO à l'état MANUEL (deux choix possibles) :
- Non lié par une pression courte afin de changer l'état du contrôle de nivellement et une pression longue afin de changer l'état de Steer Assist 3D.
- Steer Assist est compatible avec tous les tracteurs D5 et D7,ainsi qu'avec les modèles D6/D6 XE ayant un numéro de série supérieur à 1000+. Contactez votre concessionnaire Cat pour en savoir plus et passer commande
Steer Assist :
- Compris dans l'option Attachment Ready Option (ARO) monté en usine avec le pack Assist, ainsi que Cat Grade avec Slope Assist™, Stable Blade, Blade Load Monitor, Traction Control, AutoCarry, et Slope Indicate.3
- Mise à niveau gratuite avec les mises à jour logicielles
Steer Assist 3D:
- Inclus Cat Grade monté en usine avec 3D (à partir de 2023)
- Disponible en tant que mise à niveau logicielle pour les machines avec Grade avec 3D (Numéro de pièce 617-8509)
-Disponible en tant que mise à niveau logicielle pour les machines équipées de Trimble Earthworks (numéro de pièce 617-8509)
- - Aucun matériel supplémentaire requis
Découvrez comment Cat Steer Assist pour tracteurs soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
assignment Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Galerie média
Photos
Vidéos
Cat Steer Assist pour tracteurs Image grandeur nature
Cat Steer Assist pour tracteurs
Cat Steer Assist 3D pour tracteurs