Commande de traction Cat pour tracteurs

Commande de traction Cat pour tracteurs Assist

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 4

RÉDUCTION DU PATINAGE EXCESSIF DE LA CHAÎNE

RÉDUCTION DU PATINAGE EXCESSIF DE LA CHAÎNE

        
  • La commande de traction réduit le patinage excessif de la chaîne pour permettre au conducteur de se concentrer sur la lame.
  •     
  • Permet de maintenir facilement le mouvement de la machine vers l'avant en réduisant le nombre d'interventions sur la lame.
  •     
  • La fonction assure une surface plus lisse ce qui permet des vitesses plus rapides en marche arrière et une productivité accrue.
  •     
  • La commande de traction s'adapte automatiquement à l'application pendant que vous travaillez pour réduire la fatigue et augmenter l'homogénéité.
FACILITÉ D'UTILISATION

FACILITÉ D'UTILISATION

        
  • La commande de traction fonctionne à la charge maximale de la lame ou du timon autorisée par les conditions actuelles du terrain, ou à une charge proche du maximum.
  •     
  • Réglez facilement les modes de la commande de traction dans le menu des réglages de la machine :
- Le mode Normal est conseillé pour la plupart des applications.
- Le mode Faible patinage doit être utilisé dans les applications où le moindre patinage de la chaîne n'est pas souhaitable.
L'AVANTAGE DE L'ASSISTANCE

L'AVANTAGE DE L'ASSISTANCE

        
  • La commande de traction complète les autres technologies d'assistance sur votre tracteur Cat pour des performances optimales.
  •     
  • La commande de traction fonctionne bien avec la fonction AutoCarry™ pour réduire le patinage de la chaîne et l'usure du train de roulement.
  •     
  • La commande de traction est intégrée à votre tracteur Cat en usine pour de meilleures performances et une assistance optimale.
DISPONIBILITÉ

DISPONIBILITÉ

        
  • La commande de traction est comprise dans le module technologique standard Assist avec option de prééquipement​.
  •     
  • La commande de traction est compatible avec les tracteurs D4*, D5, D6/D6 XE** et D7.
* Numéros de série D4 10000+
** Numéros de série D6/D6 XE 1000+

Découvrez comment Commande de traction Cat pour tracteurs soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Image miniature Commande de traction pour tracteurs

Image miniature Commande de traction pour tracteurs

Découvrez les offres disponibles pour  Commande de traction Cat pour tracteurs

Afficher davantage d'offres