Cat GRADE avec pente transversale pour niveleuses

Cat GRADE avec pente transversale pour niveleuses Grade

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 4

Économisez jusqu'à 40 % de matériaux

Économisez jusqu'à 40 % de matériaux

  • Cat® GRADE avec pente transversale réduit le temps et le carburant nécessaires à la préparation de la couche de fondation, tout en garantissant une précision remarquable.
  • Contrôlez la pente transversale et les données en temps réel associées depuis l'écran de la machine.
  • Préservez la pente transversale souhaitée pendant la rotation du cercle.
  • Bénéficiez d'un gain de productivité et d'efficacité pouvant aller jusqu'à 50 % grâce à une réduction du temps, du carburant et des passes nécessaires.
  • Tirez parti d'une commande automatique de la lame pour un nivellement ultraprécis et contrôlé en minimum de temps.
Des coûts réduits. Une plus grande précision.

Des coûts réduits. Une plus grande précision.

  • Minimisez les coûts en atteignant rapidement le nivellement souhaité et réalisez des économies de temps, de main-d'œuvre, de carburant et de matériau.
  • Améliorez la sécurité sur chantier en limitant le nombre de personnes chargées de contrôler les mesures de nivellement.
  • Des contacteurs intégrés permettent de régler et d'ajuster les paramètres de pente transversale cible pendant les travaux.
  • Ayez la certitude que l'écoulement des eaux sera correct sur les routes avec pente transversale, ce qui réduit les coûts ainsi que les entretiens.
  • Diminuez le nombre de passes et la consommation de carburant.
  • Accélérez le nivellement sur de plus grandes distances avec la fonction pente transversale.
  • Créez les pentes, élévations d'accotement et largeurs de route adaptées avant la réfection de chaussées.
  • Chaque déviation de 0,5 % par rapport à la pente cible peut accroître la quantité de matériaux nécessaire de 20 %. La fonction pente transversale permet aux conducteurs de ne pas s'écarter de la pente cible grâce au contrôle automatique d'un côté de la lame.
Productivité améliorée

Productivité améliorée

  • Soyez certain d'obtenir une pente lisse et régulière lorsque la lame est abaissée ou relevée, sans aucun décalage entre les côtés du bouclier commandés automatiquement et manuellement.
  • Le conducteur peut régler la pente transversale cible sur l'écran principal de la machine. Le système commande automatiquement l'une des extrémités de la lame de façon à réduire la fatigue du conducteur.
  • Le conducteur peut régler la pente transversale et consulter les informations associées sur le système d'affichage intégré.
  • Le système Cat Grade avec pente transversale est le seul à utiliser le logiciel de couplage transversal pour assurer une correction d'élévation uniforme sur toute l'arête de coupe de la lame. Sans ce logiciel, le côté automatique de la lame s'appuie sur les capteurs pour la correction, ce qui peut entraîner un déphasage de la lame.
  • Le logiciel de couplage transversal utilise le circuit électrohydraulique de série pour régler le côté automatique de la lame et imite les réglages d'élévation manuels effectués par le conducteur.
Logiciel intégré en usine

Logiciel intégré en usine

  • Mettez-vous au travail avec la fonction pente transversale intégrée en usine. Les commandes, l'écran, les capteurs et le logiciel sont installés et étalonnés en usine.
  • Grâce à l'écran d'affichage intégré en usine, le conducteur peut contrôler la pente transversale en toute facilité, en visionnant toutes les informations associées de façon centralisée.
  • Quant à la configuration en usine, elle rend la mise à niveau vers les systèmes 2D ou 3D aisée et économique. Nul besoin d'installer des capteurs supplémentaires.

Découvrez comment Cat GRADE avec pente transversale pour niveleuses soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Cat Grade avec pente transversale

Cat Grade avec pente transversale

Cat Grade avec pente transversale
Cat Grade avec pente transversale

Technologies de construction - Cat® GRADE avec pente transversale pour niveleuses

Cat® Stable Blade pour niveleuses

Technologies de construction - Cat® GRADE avec pente transversale pour niveleuses
Cat® Stable Blade pour niveleuses