120 / 120 AWD

Niveleuses 120 / 120 AWD Tier 4 / Stage V

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Plage de puissance nette (Tier 4)
139 HP
104 kW
Largeur de la lame
12 ft
3.7 m
Nombre de cylindres
6
6

Vue d'ensemble

Haut rendement énergétique avec technologie intégrée en usine

La Niveleuse 120 Cat® de nouvelle génération dispose des options de manipulateur ou de volant de direction et des commandes à levier avec l'option de traction intégrale. Économisez jusqu'à 15 % de carburant. La cabine et les options de confort améliorent les performances. La technologie montée en usine Cat Grade assure la qualité de tous les projets.

Avantages

Jusqu'à 15% Rendement énergétique amélioré

Réduisez la consommation de carburant grâce au moteur C7.1 Cat et au mode Éco.

Cabine conçue pour le confort

Conçue pour un confort optimal du conducteur, la cabine nouvelle génération vous offre des options de commande et de confort afin d'assurer votre productivité.

Jusqu'à 15% Coûts d'entretien réduits

Étendez vos intervalles d'entretien à l'aide de la nouvelle technologie de filtration. Les filtres sont regroupés pour un accès simplifié.

Spécifications produit pour 120 / 120 AWD

Plage de puissance nette (Tier 4) 139 HP 104 kW
Nombre de cylindres 6 6
Capacité standard 122 °F 50 °C
Réserve de couple : ISO 9294 42% 42%
Émissions Norme américaine EPA Tier 4 Final/européenne Stage V - Norme américaine EPA Tier 3/européenne Stage IIIA Norme américaine EPA Tier 4 Final/européenne Stage V - Norme américaine EPA Tier 3/européenne Stage IIIA
Modèle de moteur Cat 7.1 Cat 7.1
Altitude de détarage 9842.5 ft 3000 m
Alésage 4.1 in 105 mm
Nota (1) Puissance nette testée selon ISO 9249, SAE J1349 et CEE 80/1269 Normes en application à la date de fabrication. Puissance nette testée selon ISO 9249, SAE J1349 et CEE 80/1269 Normes en application à la date de fabrication.
Altitude de détarage (AWD) 5499 ft 1676 m
Nota (2) La puissance nette annoncée est la puissance disponible au régime nominal de 2 000 tr/min, mesurée au volant si le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. La puissance nette annoncée est la puissance disponible au régime nominal de 2 000 tr/min, mesurée au volant si le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur.
Couple maximal - ISO 9249 606 lb/ft 822 N·m
Couple maximal - AWD activée 611 lb/ft 828 N·m
Régime moteur (tr/min) 2,000 2,000
Nota (3) Puissance telle que déclarée conformément à la norme ISO 14396 Puissance telle que déclarée conformément à la norme ISO 14396
Course 5.3 in 135 mm
Cylindrée 427.8 in³ 7.01 l
Largeur de la lame 12 ft 3.7 m
Embout 6 in 152 mm
Garde entre lame et cercle 4.1 in 105 mm
Rayon d'arc 16.3 in 413 mm
Hauteur de lame 24 in 610 mm
Lame de coupe 6 in 152 mm
Déport latéral du bouclier à gauche 20.1 in 512 mm
Déport de cercle à droite 26 in 656 mm
Profondeur de coupe maximale 30.5 in 775 mm
Portée maximale à droite 76 in 1928 mm
Plage d'extrémités de lame, marche avant 40 40
Portée maximale à gauche 69.4 in 1764 mm
Hauteur de levage max. au-dessus du sol 16.1 in 410 mm
Déport latéral du bouclier à droite 26.1 in 663 mm
Déport de cercle à gauche 26 in 656 mm
Plage d'extrémités de lame, marche arrière 5 5
Poids du levier/du volant de direction de la traction intégrale* (AWD) Tier 4 36,731 lb 16661 kg
Poids du manipulateur de la traction intégrale* (AWD) Tier 3 36,374 lb 16499 kg
Poids du levier/du volant de direction de la traction intégrale* (AWD) Tier 3 36,275 lb 16454 kg
Poids du manipulateur de la traction intégrale* (AWD) Tier 4 36,846 lb 16713 kg
Poids du manipulateur* Tier 4 35,358 lb 16038 kg
Poids du manipulateur* Tier 3 34,886 lb 15824 kg
Poids du levier/du volant de direction* Tier 3 34,610 lb 15699 kg
Nota (1) *Avec équipement standard, inclut la lame de 4 267 mm (14 ft), les pneus, le plateau de poussée, le ripper, le blindage inférieur, le conducteur et le plein de tous les liquides. *Avec équipement standard, inclut la lame de 4 267 mm (14 ft), les pneus, le plateau de poussée, le ripper, le blindage inférieur, le conducteur et le plein de tous les liquides.
Poids du levier/du volant de direction* Tier 4 35,067 lb 15906 kg
Circuit hydraulique 25.6 gal (US) 97 l
Circuit de refroidissement 14 gal (US) 52.5 l
Carter moteur 4.8 gal (US) 18 l
Transmission et différentiel 9 gal (US) 34 l
Réservoir de carburant 65 gal (US) 246 l
Réservoir de liquide d'échappement diesel (Tier 4 uniquement) 5 gal (US) 15 l
Entraînement de cercle 1.8 gal (US) 7 l
Longueur de la machine* 387 in 9838 mm
Largeur 102 in 2592 mm
Largeur de la traction intégrale (AWD) 2551 mm 100.4 in
Nota * Équipement standard avec bloc de poussée et ripper. * Équipement standard avec bloc de poussée et ripper.
Hauteur maximale 151 in 3832 mm

120 / 120 AWD Équipement standard

Cabine

  • Siège vinyle
  • ROPS, insonorisation standard
  • Système de chauffage/climatisation de la cabine
  • Cabine de base
  • Affichage d'informations hybride 254 mm (10 in)
  • Éclairage halogène

Technologie Cat Connect

  • Product Link

Moteur

  • C7.1 Cat
  • Mode ÉCO
  • Ventilateur hydraulique à vitesse variable

Ensemble barre d'attelage, cercle et bouclier

  • Standard
  • Embrayage de sécurité du pignon de cercle

Sécurité

  • Frein de stationnement
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation
  • Rétroviseur
  • Freins hydrauliques
  • Circuit de direction auxiliaire
  • Rétroviseurs latéraux
  • Passerelles et barres d'appui

120 / 120 AWD Options

Cabine

  • Siège en tissu ou en cuir
  • Volant de direction/commandes à levier
  • Commandes par manipulateur
  • Essuie-glace arrière
  • Confort Plus
  • Premium Plus
  • Indicateur de ceinture de sécurité
  • Siège chauffé/climatisé
  • Radio Bluetooth/auxiliaire
  • Éclairage à diodes
  • Écran de vitre arrière

Technologie Cat Connect

  • Cat GRADE avec inclinomètre numérique de lames
  • Commande Cat GRADE avec indicateur de pente transversale
  • Commande de nivellement Cat GRADE avec pente transversale
  • Option de prééquipement (ARO) Cat GRADE
  • Lame stable
  • Services à distance

Moteur

  • Traction intégrale (AWD)

Ensemble barre d'attelage, cercle et bouclier

  • Réglage par le haut
  • Circle Saver

Sécurité

  • Caméra de vision arrière

Une grande polyvalence

  • Contrepoids
  • Tampon de poussée
  • Ripper
  • Scarificateur
  • Ensemble de levage avant
  • Lame frontale
  • Lame frontale

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat GRADE avec 3D pour niveleuses est un système de commande de nivellement intégré à la machine conçu pour accélérer le nivellement avec plus de précision, d'efficacité et de productivité. La commande automatique de la lame réduit les interventions du conducteur et le nombre de passages pour que la tâche soit effectuée avec un gain de temps et d'argent.

Découvrir la technologie

Cat® GRADE avec pente transversale est un système intégré qui recourt à l'automatisation de la pente transversale de la lame pour permettre aux conducteurs de niveleuse d'obtenir un nivellement plus précis, plus rapidement. Résultat : ils sont plus productifs pour une durée de travail identique. Le système permet également d'économiser sur la consommation de carburant et sur la quantité de matériaux utilisés, qui peut être réduite de 40 %.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

Découvrir la technologie

Découvrez comment 120 / 120 AWD soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Améliorez la productivité et l’efficacité

La technologie Cat® Construction rend vos machines et vos conducteurs plus productifs, améliore l'efficacité, économise du carburant et réduit les coûts d'exploitation de votre flotte.

En savoir plus

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Niveleuse 120

Niveleuse 120

Niveleuse 120

Niveleuse 120

Niveleuse 120

Niveleuse 120
Niveleuse 120
Niveleuse 120
Niveleuse 120
Niveleuse 120

Niveleuse 120 Cat® nouvelle génération – Conçue pour vos besoins

Niveleuse 120 Cat® nouvelle génération – Options de commande

Niveleuse 120 Cat® nouvelle génération – Conçue pour vos besoins
Niveleuse 120 Cat® nouvelle génération – Options de commande

360 View
360 View
360 View
360 View