Scarificateur en V monté au milieu de la machine Cat

Rippers multident Scarificateur au milieu de la machine, forme en V

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Nombre de dents du ripper standard
13
13
Profondeur de rippage, maximale
11.5 in
292 mm
Fonctionnalité de la machine niveleuse
120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160
120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160

Vue d'ensemble

Scarificateur en V au milieu de la machine Cat

Avantages

Conception optimisée pour une plus grande amplitude de mouvement

Le tablier repensé est plus large afin de réduire le nombre de passages et offre un dégagement accru aux composants de la machine afin de réduire les risques de dommages.

Facilité d'utilisation

Le scarificateur au milieu de la machine est compatible avec tous les assemblages de levage avant et peut être adapté sur toutes les Niveleuses 120, 140, 150 et 160 afin d'augmenter la valeur de vos accessoires. L'élimination des cales d'épaisseur et des inserts d'usure vous aide à travailler plus intelligemment en réduisant la fréquence des opérations d'entretien courant.

Des mises à jour polyvalentes favorisent l'efficacité

L'espacement variable des dents offre polyvalence et personnalisation pour s'adapter parfaitement aux conditions du sol. Le tablier en V réduit la charge du moteur pendant le scarifiage.

Spécifications produit pour Scarificateur au milieu de la machine, forme en V

Nombre de dents du ripper standard 13 13
Espacement du porte-dents de scarificateur 4.6 in 116 mm
Porte-dents 13 13
Profondeur de rippage, maximale 11.5 in 292 mm
Largeur de travail 70.1 in 1781 mm
Fonctionnalité de la machine niveleuse 120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160 120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160
Force de pénétration 20233 lb 90 kN
Force d'extraction 6744 lb 30 kN
Poids 2275 lb 132 kg

Découvrez comment Scarificateur au milieu de la machine, forme en V soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Scarificateur au milieu de la machine

Scarificateur au milieu de la machine

Scarificateur au milieu de la machine
Scarificateur au milieu de la machine

Découvrez les offres disponibles pour  Scarificateur au milieu de la machine, forme en V

Afficher davantage d'offres