Dents
| Nombre de dents du ripper standard | 19 19 |
| Porte-dents | 19 19 |
| Espacement du porte-dents de scarificateur | 4.5 in 114.3 mm |
Spécifications clés
Les scarificateurs au milieu de la machine (MMS, Mid-Machine Scarifier) Cat® sont conçus pour optimiser votre productivité grâce à une plus grande amplitude de mouvement. Disponibles en configuration droite pour s'adapter au chantier, ces scarificateurs faciles à utiliser constituent un accessoire polyvalent pour vos niveleuses Cat®.
Le tablier repensé est plus large afin de réduire le nombre de passages et offre un dégagement accru aux composants de la machine afin de réduire les risques de dommages.
Le scarificateur au milieu de la machine est compatible avec tous les assemblages de levage avant et peut être adapté sur toutes les niveleuses à configuration de direction par manipulateur 140, 150 et 160 afin d'augmenter la valeur de vos accessoires. L'élimination des cales d'épaisseur et des inserts d'usure vous aide à travailler plus intelligemment en réduisant la fréquence des opérations d'entretien courant.
L'espacement variable des dents offre polyvalence et personnalisation pour s'adapter parfaitement aux conditions du sol. Le tablier droit permet des prolongations boulonnées pour les applications moins intensives.
| Nombre de dents du ripper standard | 19 19 |
| Porte-dents | 19 19 |
| Espacement du porte-dents de scarificateur | 4.5 in 114.3 mm |
| Profondeur de rippage, maximale | 11.17 in 283.8 mm |
| Largeur de travail | 97.87 in 2486 mm |
| Compatibilité machine niveleuse | 120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160 120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160 |
| Force d'extraction | 6744 lb 30 kN |
| Force de pénétration | 20233 lb 90 kN |
| Poids | 2756 lb 1250 kg |
Afficher davantage d'offres