Cat GRADE avec 3D pour niveleuses

Cat GRADE avec 3D pour niveleuses Grade

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 4

AUGMENTATION DE LA PRODUCTIVITÉ

AUGMENTATION DE LA PRODUCTIVITÉ

  • Créez des plans plus rapidement pour gagner du temps et réduire le coût des retouches, de la main-d'œuvre et des matériaux. S'adapte à toutes les phases de travail dans plus d'applications, y compris l'aménagement de talus, le mélange de matériaux, les passages de coupe, la construction de creusement de fossé, les pentes de recul et les rangées élevées.
  • Aucun mât qui interfère avec votre visibilité et vos performances.
  • Cat GRADE avec 3D utilise deux récepteurs GNSS (Global Navigation Satellite System) pour ajuster automatiquement les déplacements de la lame à mesure que vous suivez le plan de conception.
INTÉGRÉ EN USINE

INTÉGRÉ EN USINE

  • Intégration et étalonnage en usine : les composants sont intégrés à la niveleuse pour des performances optimales. Le système sans mât offre une meilleure visibilité et un meilleur déplacement du boucler.
  • Les récepteurs GNSS sont intégrés dans le toit de cabine et le châssis avant pour une meilleure protection. Plus besoin de retirer des composants à la fin de la journée.
  • Le système sans mât arrives et nécessite peu de travail de préparation, ce qui vous permet de vous mettre au travail plus rapidement.
OPTIMISER LA PRÉCISION DE NIVELLEMENT

OPTIMISER LA PRÉCISION DE NIVELLEMENT

  • Grâce à l'écran d'affichage du tableau de bord, les conducteurs ont le plan de conception directement sous les yeux et il fonctionne comme un smartphone.
  • Concentrez simplement toute votre attention sur la tâche à réaliser sans avoir à vous soucier de contrôler constamment le nivellement. Les boutons de commande de nivellement sont intégrés dans le manipulateur de commande, pour une utilisation transparente.
  • Le système de nivellement en 3D utilise des capteurs intégrés à la machine et la lame se déplace automatiquement pour maintenir la lame au niveau requis.
RÉDUIRE LES RISQUES D'ENDOMMAGEMENT

RÉDUIRE LES RISQUES D'ENDOMMAGEMENT

  • Les mâts et les câbles étant retirés, le risque d'endommagement des composants à proximité est réduit pour que vous porter votre attention sur la tâche.
  • La barrière électronique est intégrée en usine avec Cat GRADE 3D. Lorsqu'elle est activée, la barrière électronique empêche que le bouclier n'entre en contact avec les pneus et l'échelle et arrête le cycle d'endommagement possible de la bielle de réglage.
  • La barrière électronique vous permet de protéger la machine, pour que vous puissiez vous concentrer toute votre attention sur la tâche à réaliser.

Découvrez comment Cat GRADE avec 3D pour niveleuses soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Cat GRADE avec 3D

Cat GRADE avec 3D

Cat GRADE avec 3D

Cat GRADE avec 3D

Cat GRADE avec 3D

Cat GRADE avec 3D
Cat GRADE avec 3D
Cat GRADE avec 3D
Cat GRADE avec 3D
Cat GRADE avec 3D

Découvrez les offres disponibles pour  Cat GRADE avec 3D pour niveleuses

Afficher davantage d'offres