Grade Cat Grade Control pour décapeuses automotrices sur pneus
Demander un devis Trouver concessionnaireVue d'ensemble
Réduisez les retouches. Déplacez le matériau correctement dès la première fois.
Cat® Grade Control pour décapeuses automotrices est un système de commande de nivellement monté en usine conçu pour vous permettre de déplacer les matériaux correctement la première fois.
Avantages
Meilleure Productivité
Exécutez les plans de conception plus rapidement. Gagnez du temps, et réduisez les matériaux et les retouches nécessaires, de la première passe au nivellement de finition.
Intégré en usine
Des composants intégrés en usine pour des performances, une sécurité et un support optimisés.
Réduisez les interventions du conducteur
La commande de nivellement aide les conducteurs, quel que soit leur niveau d'expérience, à exécuter les plans de conception plus rapidement et de façon plus précise.
Caractéristiques en un coup d'œil
- Cat Grade Control conserve automatiquement la lame de coupe alignée avec le plan de conception. Créez des plans de conception plus rapidement pour gagner du temps et réduire le coût des retouches, de la main-d'œuvre et des matériaux.
- Cat Grade Control intégrée en usine permet aux conducteurs de travailler efficacement avec une carte de guidage de coupe et de remblayage facile à visualiser.
- S'adapte à toutes les phases de travail, des applications de terrassement de grande ampleur jusqu'au nivellement final.
- Le moniteur d'affichage intuitif alerte les conducteurs se trouvant près d'une zone à éviter par une icône qui clignote sur l'écran pour une sécurité renforcée.
- La technologie garantit une intégration transparente des systèmes avec les fonctions d'aide au chargement et d'aide séquentielle.
- Le système de guidage fonctionne avec des solutions système de chantier externe pour garantir la facilité d'utilisation.
La commande de nivellement n'est pas disponible pour les machines avec benne à charbon 637 et 657.
- Les boutons de commande sont intégrés dans le manipulateur de commande d'équipement pour faciliter l'utilisation. Il suffit d'abaisser la lame et de la diriger pour déblayer en douceur selon le plan, puis de la relever pour désengager. Aucune intervention supplémentaire du conducteur requise.
- Aide les conducteurs chevronnés à travailler de manière plus productive et avec une précision constante pendant les longues périodes de travail. Aide les conducteurs moins expérimentés à acquérir une meilleure maîtrise et à exécuter plus rapidement les plans de conception.
- Grâce à l'écran du tableau de bord, le conducteur a le plan de conception sous les yeux. Les conducteurs se familiarisent rapidement avec le système puisque celui-ci fonctionne comme un smartphone.
- Inutile de contrôler les piquets ni le nivellement. Par conséquent, les coûts liés au personnel sont réduits et la sécurité sur le chantier est renforcée puisque le nombre d'intervenants sur le terrain est moins important.
- Intégration en usine: les composants sont intégrés au tracteur pour des performances optimales.
- Bénéficiez d'un gain de productivité et d'efficacité grâce à une réduction du temps, du carburant et des passes nécessaires.
- Cat Grade Control commande automatiquement la hauteur de la lame afin de réduire le temps passé à la vérification de la précision du niveau.
- Les fonctions automatisées réduisent la fatigue du conducteur et renforcent la sécurité sur le chantier pendant toutes les phases de travail du processus de terrassement de grande ampleur au nivellement de finition.
- Obtenez une vue d'ensemble/des conseils d'utilisation via le menu à l'écran.
- Les conducteurs peuvent visualiser l'ensemble du chantier sur le moniteur d'affichage afin d’optimiser la productivité.
- La commande de nivellement peut être commandée avec la machine et supportée par votre concessionnaire Cat ou votre partenaire technologique SITECH®.
La commande de nivellement n'est pas disponible pour les machines avec benne à charbon 637 et 657.
Découvrez comment Cat Grade Control pour décapeuses automotrices sur pneus soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
assignment Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Découvrez les offres disponibles pour Cat Grade Control pour décapeuses automotrices sur pneus
Afficher davantage d'offres