| Catégorie de machine | Pelles hydrauliques 14 à 19 tonnes Pelles hydrauliques 14 à 19 tonnes |
| Poids | 1,634 lb 741 kg |
| Options de l'interface: haut-bas | HCS65 / HCS65 HCS65 / HCS65 |
| Hauteur hors tout | 48 in 1208 mm |
| Longueur | 32 in 801 mm |
| Largeur hors tout | 39 in 985 mm |
| Vitesse de rotation | 7 secondes, pour une rotation complète 7 secondes, pour une rotation complète |
| Angle d'inclinaison +/- | 40° gauche/droite 40° gauche/droite |
| Capacité maximale du godet | 1.31 yd³ 1 m³ |
| Largeur maximale du godet | 68 in 1700 mm |
Systèmes Tilt Rotate Rotateur inclinable : TRS17 : 649-3787
Demander un devis Acheter maintenantSpécifications clés
- Catégorie de machine
- Pelles hydrauliques 14 à 19 tonnes
- Pelles hydrauliques 14 à 19 tonnes
- Poids
- 1,634 lb
- 741 kg
- Options de l'interface: haut-bas
- HCS65 / HCS65
- HCS65 / HCS65
Vue d'ensemble
Les rotateurs inclinables Cat® vous permettent de travailler plus vite, avec la qualité que vous attendez des produits Cat. Intégrés à votre pelle hydraulique, les rotateurs inclinables sont productifs, simples à utiliser et ils ajoutent de la valeur à vos opérations. Les rotateurs inclinables sont une solution polyvalente, qui permet d'améliorer vos opérations.
Caractéristiques en un coup d'œil
- La rotation simultanée à 360° et l’inclinaison jusqu’à 40° à gauche et à droite offrent de nouvelles capacités aux accessoires fixes
- Les configurations mixtes permettent d’utiliser un large éventail d’accessoires mécaniques et hydrauliques adaptés à vos besoins
- Possibilité de convertir une attache S standard en attache S hydraulique avec connexion automatique
- Réalisez une grande variété de tâches, telles que le creusement, le nivellement, le compactage, etc., avec des mouvements plus précis, sans avoir à repositionner la machine
- Utilisez le module de grappin sans retirer l'équipement du bas
- La solution entièrement intégrée permet de réduire le temps d’installation et d’améliorer la durabilité de l’attache
- Le système de commande innovant, avec commandes complètes du rotateur inclinable et système de positionnement, peut être piloté depuis l’écran de la cabine
- Le capteur d’inclinaison GS520, installé de série dans un emplacement protégé, fournit un retour précis sur la position d’inclinaison au système de nivellement
- SecureLock™ utilise une technologie de capteurs intégrés au vérin de verrouillage pour vérifier que l’outil est correctement connecté et solidement verrouillé, afin de réduire le risque de balancement ou de chute des outils
- Le circuit hydraulique à compensation de pression maintient une vitesse de rotation stable pour un fonctionnement fluide et régulier
- Performances hydrauliques à haut débit jusqu’à 200 l/min à 250 bar pour l’utilisation d’accessoires à haut débit
- Le système de lubrification comporte un seul point de graissage, qui peut être raccordé au système de graissage automatique de la machine
- La boîte d'engrenages remplie d'huile permet de conserver des engrenages constamment lubrifiés, augmentant ainsi la durée de vie du rotor
- Les flexibles en acier de grand diamètre aident à réduire la contre-pression, prolonger la durée de vie et faciliter l'entretien
- La technologie Curl to Unlock vérifie que le conducteur a bien enroulé l'attache ou le rotateur inclinable dans la position correcte avant d’autoriser son déverrouillage lors du changement d’accessoire. Cela permet de maintenir vos accessoires en sécurité pendant le travail et raccordés à l'attache pendant le processus de dételage.
- L'indicateur de vérification visuel permet au conducteur de confirmer visuellement, depuis la cabine, que l'attache a correctement fixé l'équipement.
- Le module de grappin est plus rapide et plus sûr que lors de déplacements manuels de charges lourdes
- Le conducteur reste dans la cabine, passant d'un équipement à l'autre
- Le raccord hydraulique rapide ne nécessite pas de changement manuel de flexible
- Les vérins d'inclinaison à double effet disposent de vannes de blocage de charge intégrées en cas de perte de pression
- En réduisant le besoin de repositionner la machine, les rotateurs inclinables améliorent la stabilité de la pelle et la sécurité sur le chantier. Les conducteurs peuvent également travailler dans des espaces restreints avec moins de mouvements, ce qui permet de réduire le risque d’accident
- Répondez à vos besoins d’utilisation et d’interface d’accessoires grâce à diverses options de configuration supérieure et inférieure pour votre rotateur inclinable, selon le système d'attache que vous préférez.
- Les rotateurs inclinables avec une fixation à claveter conviennent particulièrement lorsqu’ils sont utilisés régulièrement et que des accessoires compatibles sont changés côté inférieur.
- Les options avec une interface d'attache spécifique sur la partie supérieure sont conçues pour être utilisées avec une attache, afin que le rotateur inclinable puisse être détaché et que des accessoires plus grands ou nécessitant un débit plus élevé puissent être utilisés avec l'attache standard.
- Certaines interfaces d’attache spécifiques peuvent nécessiter des accessoires ou des supports adaptés à cette interface.
- Voici les interfaces actuellement disponibles pour les rotateurs inclinables :
- À claveter
- Type S
- Type S à raccord hydraulique
- Ne perdez plus de temps à chercher vos équipements. Un système de suivi des ressources Cat est disponible sur certains équipements.
- Suivez l'intégralité de votre parc d'équipements et de machines à partir d'une seule source. Les équipements dotés du système de suivi des ressources peuvent être visualisés dans VisionLink® avec le matériel Product Link™.
- Sécurisez vos ressources. Les équipements dotés du système de suivi des ressources envoient une alerte s'ils quittent les limites d'un site, faciles à configurer.
Spécifications produit pour Rotateur inclinable : TRS17 : 649-3787
Découvrez comment Rotateur inclinable : TRS17 : 649-3787 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
- Catégorie de machine
- Pelles hydrauliques 14 à 19 tonnes
- Pelles hydrauliques 14 à 19 tonnes
- Poids
- 1,634 lb
- 741 kg
- Options de l'interface: haut-bas
- HCS65 / HCS65
- HCS65 / HCS65
- Catégorie de machine
- Pelles hydrauliques 14 à 19 tonnes
- Pelles hydrauliques 14 à 19 tonnes
- Poids
- 1,420 lb
- 644 kg
- Options de l'interface: haut-bas
- À claveter/S60
- À claveter/S60
- Catégorie de machine
- Pelles hydrauliques 14 à 19 tonnes
- Pelles hydrauliques 14 à 19 tonnes
- Poids
- 1,398 lb
- 634 kg
- Options de l'interface: haut-bas
- À claveter/S60
- À claveter/S60
assignment Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Galerie média
Photos
TRS17 - Configuration haute HCS65, basse HCS65
Pelle hydraulique 315 travaillant avec un rotateur inclinable.
Les rotateurs inclinables vous offrent plus de capacité de mouvement, même dans les espaces restreints.
Système de commande innovant offrant une solution Cat entièrement intégrée, avec commandes complètes rotateur inclinable et système de positionnement
Utilisez le module de grappin sans retirer l'équipement du bas.
Découvrez les offres disponibles pour Rotateur inclinable : TRS17 : 649-3787
Afficher davantage d'offres