Rotateur inclinable TRS26 : 649-3793

Systèmes Tilt Rotate Rotateur inclinable TRS26 : 649-3793

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Catégorie de machine
Pelles hydrauliques 23 à 32 tonnes
Pelles hydrauliques 23 à 32 tonnes
Poids
2,209 lb
1002 kg
Options de l'interface: haut-bas
HCS70/55 / S70/55
HCS70/55 / S70/55

Vue d'ensemble

Les rotateurs inclinables Cat® vous permettent de travailler plus vite, avec la qualité que vous attendez des produits Cat. Intégrés à votre pelle hydraulique, les rotateurs inclinables sont productifs, simples à utiliser et ils ajoutent de la valeur à vos opérations. Les rotateurs inclinables sont une solution polyvalente, qui permet d'améliorer vos opérations.

Spécifications produit pour Rotateur inclinable TRS26 : 649-3793

Catégorie de machine Pelles hydrauliques 23 à 32 tonnes Pelles hydrauliques 23 à 32 tonnes
Poids 2,209 lb 1002 kg
Options de l'interface: haut-bas HCS70/55 / S70/55 HCS70/55 / S70/55
Hauteur hors tout 53 in 1338 mm
Longueur 36 in 920 mm
Largeur hors tout 45 in 1139 mm
Vitesse de rotation 8 secondes, pour une rotation complète 8 secondes, pour une rotation complète
Angle d'inclinaison +/- 40° gauche/droite 40° gauche/droite
Capacité maximale du godet 2.09 yd³ 1.6 m³
Largeur maximale du godet 79 in 2000 mm

Découvrez comment Rotateur inclinable TRS26 : 649-3793 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

TRS26 - Configuration haute HCS70/55, basse S70/55

Pelle hydraulique 315 travaillant avec un rotateur inclinable.

Les rotateurs inclinables vous offrent plus de capacité de mouvement, même dans les espaces restreints.

Système de commande innovant offrant une solution Cat entièrement intégrée, avec commandes complètes rotateur inclinable et système de positionnement

Utilisez le module de grappin sans retirer l'équipement du bas.

TRS26 - Configuration haute HCS70/55, basse S70/55
Pelle hydraulique 315 travaillant avec un rotateur inclinable.
Les rotateurs inclinables vous offrent plus de capacité de mouvement, même dans les espaces restreints.
Système de commande innovant offrant une solution Cat entièrement intégrée, avec commandes complètes rotateur inclinable et système de positionnement
Utilisez le module de grappin sans retirer l'équipement du bas.

Découvrez les offres disponibles pour  Rotateur inclinable TRS26 : 649-3793

Afficher davantage d'offres