Rotateur inclinable TRS23 : 567-6083

Systèmes Tilt Rotate Rotateur inclinable TRS23 : 567-6083

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Catégorie de machine
Pelles hydrauliques 23 à 30 tonnes
Pelles hydrauliques 23 à 30 tonnes
Options de l'interface: haut-bas
CW-40/CW-40
CW-40/CW-40
Hauteur hors tout
56,18 in
1427 mm

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 5

Une intégration continue

Une intégration continue

  • Les rotateurs inclinables se raccordent au circuit HP2 de la machine, laissant le circuit HP1 libre pour un équipement supplémentaire, assurant un débit hydraulique continu aux deux circuits
  • La fonction d'affichage s'intègre au moniteur de la machine
  • Le système de positionnement se connecte à Cat GRADE 3D
Jusqu'à 13 % de productivité supplémentaire

Jusqu'à 13 % de productivité supplémentaire

  • Les commandes permettent une inclinaison, une rotation et un mouvement de la machine simultanés
  • La faible hauteur permet de conserver une force d'arrachage importante pour creuser
  • Les raccords rapides hydrauliques permettent de changer d'équipement en quelques secondes
  • Effectuez plus de tâches avec moins d'équipement et de machines
Simplicité d'utilisation

Simplicité d'utilisation

  • Le manipulateur de la machine intègre les commandes du rotateur inclinable, évitant ainsi tout décalage entre les commandes du conducteur et le mouvement
  • La boîte d'engrenages remplie d'huile permet de conserver des engrenages constamment lubrifiés, augmentant ainsi la durée de vie du rotor
  • Le système de lubrification dispose d'un point de graissage, qui peut être attaché au graissage de la machine
  • Le système de commande innovant dispose de quatre configurations pour conducteurs uniques
Une plus grande polyvalence

Une plus grande polyvalence

  • L'inclinaison de 40° à gauche et à droite, ainsi qu'une rotation de 360° augmentent la capacité des équipements fixes
  • Utilisez le module de grappin sans retirer l'équipement du bas
  • Des configurations mixtes permettent l'utilisation de plusieurs interfaces d'équipement
  • Le système de commande innovant dispose de configurations pour quatre conducteurs uniques
Restez en sécurité

Restez en sécurité

  • Le module de grappin est plus rapide et plus sûr que lors de déplacements manuels de charges lourds
  • Le conducteur reste dans la cabine, passant d'un équipement à l'autre
  • Le raccord hydraulique rapide ne nécessite pas de changement manuel de flexible
  • Les vérins d'inclinaison à double effet disposent de vannes de blocage de charge intégrées en cas de perte de pression

Spécifications produit pour Rotateur inclinable TRS23 : 567-6083

Catégorie de machine Pelles hydrauliques 23 à 30 tonnes Pelles hydrauliques 23 à 30 tonnes
Options de l'interface: haut-bas CW-40/CW-40 CW-40/CW-40
Hauteur hors tout 56,18 in 1427 mm
Longueur 37,28 in 947 mm
Vitesse de rotation 7 secondes, pour une rotation complète 7 secondes, pour une rotation complète
Angle d'inclinaison +/- 40° gauche/droite 40° gauche/droite
Capacité maximale du godet 2,09 yd³ 1,60 m³

Découvrez comment Rotateur inclinable TRS23 : 567-6083 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

TRS18 - Configuration haute CW-30, basse CW-30

M315F creusant avec un rotateur inclinable

Les rotateurs inclinables vous offrent plus de capacité de mouvement, même dans les espaces restreints.

Grâce au rotateur inclinable, obtenez le nivellement voulu et creusez dans les angles.

TRS18 - Configuration haute CW-30, basse CW-30
M315F creusant avec un rotateur inclinable
Les rotateurs inclinables vous offrent plus de capacité de mouvement, même dans les espaces restreints.
Grâce au rotateur inclinable, obtenez le nivellement voulu et creusez dans les angles.

Découvrez les offres disponibles pour  Rotateur inclinable TRS23 : 567-6083

Afficher davantage d'offres