TRS8, S45 / S45, minipelles hydrauliques de 7 à 10 tonnes

Systèmes Tilt Rotate TRS8, S45 / S45, minipelles hydrauliques de 7 à 10 tonnes

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Catégorie de machine
Minipelles hydrauliques 7 à 10 tonnes
Minipelles hydrauliques 7 à 10 tonnes
Poids
667.6 lb
302.8 kg
Options de l'interface : haut-bas
Attache S45 / Attache S45
Attache S45 / Attache S45

Vue d'ensemble

Les rotateurs inclinables Cat® facilitent les manœuvres autour des obstacles dans votre zone de travail sans qu'il soit nécessaire de repositionner votre machine.

Spécifications produit pour TRS8, S45 / S45, minipelles hydrauliques de 7 à 10 tonnes

Catégorie de machine Minipelles hydrauliques 7 à 10 tonnes Minipelles hydrauliques 7 à 10 tonnes
Poids 667.6 lb 302.8 kg
Options de l'interface : haut-bas Attache S45 / Attache S45 Attache S45 / Attache S45
Hauteur hors tout 37.7 in 957 mm
Longueur 23.9 in 608 mm
Largeur hors tout 26.7 in 678 mm
Vitesse de rotation 7 s pour une rotation complète 7 s pour une rotation complète
Plage d'angle d'inclinaison 40° gauche/droite 40° gauche/droite
Capacité maximale du godet 17.7 ft³ 500 l
Largeur maximale du godet 59.1 in 1500 mm
Débit hydraulique optimal 45-75 L/min (12-20 gpm) 45-75 L/min (12-20 gpm)
Pression en ordre de marche maximale 3625.9 psi 25000 kPa
Débit hydraulique requis 1er accessoire 1er accessoire
Couple d'inclinaison 19545.4 lb/ft 26500 N·m
Couple de braquage 2876.5 lb/ft 3900 N·m
Compatibilité Compatible uniquement avec les préfixes de numéro de série des modèles de minipelles hydrauliques suivants : 307.5 (GW7 1 & up) | 308 (GG8 1 & up) | 308 (GW8 1 & up) | 309 (GG9 1 & up) | 309 (GW9 1 & up) | 310 (GWT 1 & up) Compatible uniquement avec les préfixes de numéro de série des modèles de minipelles hydrauliques suivants : 307.5 (GW7 1 & up) | 308 (GG8 1 & up) | 308 (GW8 1 & up) | 309 (GG9 1 & up) | 309 (GW9 1 & up) | 310 (GWT 1 & up)

Découvrez comment TRS8, S45 / S45, minipelles hydrauliques de 7 à 10 tonnes soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  TRS8, S45 / S45, minipelles hydrauliques de 7 à 10 tonnes

Afficher davantage d'offres