Rotateur inclinable TRS10 : 567-0389

Systèmes Tilt Rotate Rotateur inclinable TRS10 : 567-0389

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Catégorie de machine
Pelles hydrauliques 11 à 16 tonnes
Pelles hydrauliques 11 à 16 tonnes
Options de l'interface: haut-bas
CW-20/CW-20
CW-20/CW-20
Hauteur hors tout
47,60 in
1209 mm

Vue d'ensemble

Les rotateurs inclinables Cat® vous permettent de travailler plus vite, avec la qualité que vous attendez des produits Cat. Intégrés à votre pelle hydraulique, les rotateurs inclinables sont productifs, simples à utiliser et ils ajoutent de la valeur à vos opérations. Les rotateurs inclinables sont une solution polyvalente qui permet d'améliorer vos opérations.

Spécifications produit pour Rotateur inclinable TRS10 : 567-0389

Catégorie de machine Pelles hydrauliques 11 à 16 tonnes Pelles hydrauliques 11 à 16 tonnes
Options de l'interface: haut-bas CW-20/CW-20 CW-20/CW-20
Hauteur hors tout 47,60 in 1209 mm
Longueur 31,54 in 801 mm
Largeur hors tout 35,12 in 892 mm
Vitesse de rotation 7 secondes, pour une rotation complète 7 secondes, pour une rotation complète
Angle d'inclinaison +/- 40° gauche/droite 40° gauche/droite
Capacité maximale du godet 1,05 yd³ 0.80 m³

Découvrez comment Rotateur inclinable TRS10 : 567-0389 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

TRS10 - Configuration haute CW-20, basse CW-20

M315F creusant avec un rotateur inclinable

Les rotateurs inclinables vous offrent plus de capacité de mouvement, même dans les espaces restreints.

Grâce au rotateur inclinable, obtenez le nivellement voulu et creusez dans les angles.

TRS10 - Configuration haute CW-20, basse CW-20
M315F creusant avec un rotateur inclinable
Les rotateurs inclinables vous offrent plus de capacité de mouvement, même dans les espaces restreints.
Grâce au rotateur inclinable, obtenez le nivellement voulu et creusez dans les angles.

Découvrez les offres disponibles pour  Rotateur inclinable TRS10 : 567-0389

Afficher davantage d'offres