Rotateur inclinable TRS20 : 645-6920

Systèmes Tilt Rotate Rotateur inclinable TRS20 : 645-6920

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Catégorie de machine
Pelles hydrauliques 18 à 24 tonnes
Pelles hydrauliques 18 à 24 tonnes
Poids
1,779 lb
807 kg
Options de l'interface: haut-bas
HCS70 / HCS70
HCS70 / HCS70

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 6

Une plus grande polyvalence

Une plus grande polyvalence

  • La rotation simultanée à 360° et l’inclinaison jusqu’à 40° à gauche et à droite offrent de nouvelles capacités aux accessoires fixes
  • Les configurations mixtes permettent d’utiliser un large éventail d’accessoires mécaniques et hydrauliques adaptés à vos besoins
  • Possibilité de convertir une attache S standard en attache S hydraulique avec connexion automatique
  • Réalisez une grande variété de tâches, telles que le creusement, le nivellement, le compactage, etc., avec des mouvements plus précis, sans avoir à repositionner la machine
  • Utilisez le module de grappin sans retirer l'équipement du bas
Une grande simplicité d'utilisation

Une grande simplicité d'utilisation

  • La solution entièrement intégrée permet de réduire le temps d’installation et d’améliorer la durabilité de l’attache
  • Le système de commande innovant, avec commandes complètes du rotateur inclinable et système de positionnement, peut être piloté depuis l’écran de la cabine
  • Le capteur d’inclinaison GS520, installé de série dans un emplacement protégé, fournit un retour précis sur la position d’inclinaison au système de nivellement
  • SecureLock™ utilise une technologie de capteurs intégrés au vérin de verrouillage pour vérifier que l’outil est correctement connecté et solidement verrouillé, afin de réduire le risque de balancement ou de chute des outils
de gain d'efficacité

de gain d'efficacité

  • Le circuit hydraulique à compensation de pression maintient une vitesse de rotation stable pour un fonctionnement fluide et régulier
  • Performances hydrauliques à haut débit jusqu’à 200 l/min à 250 bar pour l’utilisation d’accessoires à haut débit
  • Le système de lubrification comporte un seul point de graissage, qui peut être raccordé au système de graissage automatique de la machine
  • La boîte d'engrenages remplie d'huile permet de conserver des engrenages constamment lubrifiés, augmentant ainsi la durée de vie du rotor
  • Les flexibles en acier de grand diamètre aident à réduire la contre-pression, prolonger la durée de vie et faciliter l'entretien
Priorité à la sécurité

Priorité à la sécurité

  • La technologie Curl to Unlock vérifie que le conducteur a bien enroulé l'attache ou le rotateur inclinable dans la position correcte avant d’autoriser son déverrouillage lors du changement d’accessoire. Cela permet de maintenir vos accessoires en sécurité pendant le travail et raccordés à l'attache pendant le processus de dételage.
  • L'indicateur de vérification visuel permet au conducteur de confirmer visuellement, depuis la cabine, que l'attache a correctement fixé l'équipement.
  • Le module de grappin est plus rapide et plus sûr que lors de déplacements manuels de charges lourdes
  • Le conducteur reste dans la cabine, passant d'un équipement à l'autre
  • Le raccord hydraulique rapide ne nécessite pas de changement manuel de flexible
  • Les vérins d'inclinaison à double effet disposent de vannes de blocage de charge intégrées en cas de perte de pression
  • En réduisant le besoin de repositionner la machine, les rotateurs inclinables améliorent la stabilité de la pelle et la sécurité sur le chantier. Les conducteurs peuvent également travailler dans des espaces restreints avec moins de mouvements, ce qui permet de réduire le risque d’accident
Options de configuration

Options de configuration

  • Répondez à vos besoins d’utilisation et d’interface d’accessoires grâce à diverses options de configuration supérieure et inférieure pour votre rotateur inclinable, selon le système d'attache que vous préférez.
  • Les rotateurs inclinables avec une fixation à claveter conviennent particulièrement lorsqu’ils sont utilisés régulièrement et que des accessoires compatibles sont changés côté inférieur.
  • Les options avec une interface d'attache spécifique sur la partie supérieure sont conçues pour être utilisées avec une attache, afin que le rotateur inclinable puisse être détaché et que des accessoires plus grands ou nécessitant un débit plus élevé puissent être utilisés avec l'attache standard.
  • Certaines interfaces d’attache spécifiques peuvent nécessiter des accessoires ou des supports adaptés à cette interface.
  • Voici les interfaces actuellement disponibles pour les rotateurs inclinables :
    • À claveter
    • Type S
    • Type S à raccord hydraulique
Améliorez l'efficacité et la productivité grâce aux technologies intégrées

Améliorez l'efficacité et la productivité grâce aux technologies intégrées

  • Ne perdez plus de temps à chercher vos équipements. Un système de suivi des ressources Cat est disponible sur certains équipements.
  • Suivez l'intégralité de votre parc d'équipements et de machines à partir d'une seule source. Les équipements dotés du système de suivi des ressources peuvent être visualisés dans VisionLink® avec le matériel Product Link™.
  • Sécurisez vos ressources. Les équipements dotés du système de suivi des ressources envoient une alerte s'ils quittent les limites d'un site, faciles à configurer.

Spécifications produit pour Rotateur inclinable TRS20 : 645-6920

Catégorie de machine Pelles hydrauliques 18 à 24 tonnes Pelles hydrauliques 18 à 24 tonnes
Poids 1,779 lb 807 kg
Options de l'interface: haut-bas HCS70 / HCS70 HCS70 / HCS70
Hauteur hors tout 48 in 1229 mm
Longueur 32 in 808 mm
Largeur hors tout 39 in 986 mm
Vitesse de rotation 7 secondes, pour une rotation complète 7 secondes, pour une rotation complète
Angle d'inclinaison +/- 40° gauche/droite 40° gauche/droite
Capacité maximale du godet 1.44 yd³ 1.1 m³
Largeur maximale du godet 71 in 1800 mm

Découvrez comment Rotateur inclinable TRS20 : 645-6920 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

TRS20 - Configuration haute HCS70, basse HCS70

Pelle hydraulique 315 travaillant avec un rotateur inclinable.

Les rotateurs inclinables vous offrent plus de capacité de mouvement, même dans les espaces restreints.

Système de commande innovant offrant une solution Cat entièrement intégrée, avec commandes complètes rotateur inclinable et système de positionnement

Utilisez le module de grappin sans retirer l'équipement du bas.

TRS20 - Configuration haute HCS70, basse HCS70
Pelle hydraulique 315 travaillant avec un rotateur inclinable.
Les rotateurs inclinables vous offrent plus de capacité de mouvement, même dans les espaces restreints.
Système de commande innovant offrant une solution Cat entièrement intégrée, avec commandes complètes rotateur inclinable et système de positionnement
Utilisez le module de grappin sans retirer l'équipement du bas.

Découvrez les offres disponibles pour  Rotateur inclinable TRS20 : 645-6920

Afficher davantage d'offres