Couteau rotatif RC15

Couteaux rotatifs RC15

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Poids
2447 lb
1110 kg
Poids de l'élément mécanique porteur
14 à 22 tonnes métriques
14 à 22 tonnes métriques
Interface
À claveter, CPG, CW, S
À claveter, CPG, CW, S

Vue d'ensemble

Les couteaux rotatifs Cat® vous permettent d'obtenir une haute production dans des matériaux durs avec une fragmentation contrôlée. La puissance est directement transmise aux tambours dotés de joints mécaniques se verrouillant dans la graisse et les double roulements de support offrent un couple élevé. Le couteau rotatif est compatible avec des supports d'outil de travail hydromécaniques Cat en plus d'être adaptable pour des applications de creusement de tranchées ou de tunnels et de démolition.

Spécifications produit pour RC15

Poids 2447 lb 1110 kg
Poids de l'élément mécanique porteur 14 à 22 tonnes métriques 14 à 22 tonnes métriques
Interface À claveter, CPG, CW, S À claveter, CPG, CW, S
Pression en ordre de marche 5802 psi 400 bar
Vitesse du tambour 100 tr/min 100 tr/min
Diamètre du tambour 23 in 595 mm
À pics fixes 44 44
Hauteur 50 in 1270 mm
Débit d'huile 50 US gal/min 190 l/min

Découvrez comment RC15 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Couteau rotatif RC15

Couteau rotatif Cat en train de fragmenter une roche dure

Couteau rotatif Cat en plein travail le long d'un bâtiment

Inspection des dents du couteau rotatif

Couteau rotatif Cat en train de pulvériser la roche

Couteau rotatif RC15
Couteau rotatif Cat en train de fragmenter une roche dure
Couteau rotatif Cat en plein travail le long d'un bâtiment
Inspection des dents du couteau rotatif
Couteau rotatif Cat en train de pulvériser la roche

Découvrez les offres disponibles pour  RC15

Afficher davantage d'offres