Couteau rotatif RC30

Couteaux rotatifs RC30

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Poids de l'élément mécanique porteur
25 à 80 tonnes métriques
25 à 80 tonnes métriques
Poids
5159 lb
2340 kg
Interface
À claveter, CPG, CW, S
À claveter, CPG, CW, S

Vue d'ensemble

Les couteaux rotatifs Cat® vous permettent d'obtenir une haute production dans des matériaux durs avec une fragmentation contrôlée. La puissance est directement transmise aux tambours dotés de joints mécaniques se verrouillant dans la graisse et les double roulements de support offrent un couple élevé. Le couteau rotatif est compatible avec des supports d'outil de travail hydromécaniques Cat en plus d'être adaptable pour des applications de creusement de tranchées ou de tunnels et de démolition.

Spécifications produit pour RC30

Poids de l'élément mécanique porteur 25 à 80 tonnes métriques 25 à 80 tonnes métriques
Poids 5159 lb 2340 kg
Interface À claveter, CPG, CW, S À claveter, CPG, CW, S
Pression en ordre de marche 5802 psi 400 bar
Vitesse du tambour 90 tr/min 90 tr/min
Diamètre du tambour 30 in 750 mm
À pics fixes 48 48
Hauteur 62 in 1570 mm
Débit d'huile 90 US gal/min 340 l/min

Découvrez comment RC30 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Couteau rotatif RC30

Couteau rotatif Cat en train de fragmenter une roche dure

Couteau rotatif Cat en plein travail le long d'un bâtiment

Inspection des dents du couteau rotatif

Couteau rotatif Cat en train de pulvériser la roche

Couteau rotatif RC30
Couteau rotatif Cat en train de fragmenter une roche dure
Couteau rotatif Cat en plein travail le long d'un bâtiment
Inspection des dents du couteau rotatif
Couteau rotatif Cat en train de pulvériser la roche

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie