| Poids | 6592 lb 2990 kg |
| Poids de l'élément mécanique porteur | 50-75 tonnes métriques 50-75 tonnes métriques |
| Interface | À claveter, CPG, CW, S À claveter, CPG, CW, S |
| Pression en ordre de marche | 5802 psi 400 bar |
| Vitesse du tambour | 80 tr/min 80 tr/min |
| Diamètre du tambour | 30 in 750 mm |
| À pics fixes | 56 56 |
| Hauteur | 72 in 1825 mm |
| Débit d'huile | 132 US gal/min 500 l/min |
Couteaux rotatifs RC50
Demander un devis Acheter maintenantSpécifications clés
- Poids
- 6592 lb
- 2990 kg
- Poids de l'élément mécanique porteur
- 50-75 tonnes métriques
- 50-75 tonnes métriques
- Interface
- À claveter, CPG, CW, S
- À claveter, CPG, CW, S
Vue d'ensemble
Les couteaux rotatifs Cat® vous permettent d'obtenir un rendement élevé dans un matériau dur avec une fragmentation contrôlée. La puissance est directement transmise aux tambours dotés de joints mécaniques se verrouillant dans la graisse et les double roulements de support offrent un couple élevé. Le couteau rotatif est compatible avec des supports d'outil de travail hydromécaniques Cat en plus d'être adaptable pour des applications de creusement de tranchées ou de tunnels et de démolition.
Caractéristiques en un coup d'œil
- Obtenez un rendement élevé dans les matériaux durs en utilisant un couteau rotatif dans diverses applications telles que le creusement de tranchées et la démolition.
- Le moteur d'entraînement direct offre un couple, un rendement et des performances élevés pour vous permettre d'accomplir la tâche plus rapidement.
- Avec une puissance directement transmise aux tambours, vous n'avez plus à vous soucier d'une perte de puissance qui peut être causée par un entraînement mécanique ou par engrenages.
- Le couteau rotatif crée une fragmentation plus contrôlée de haute précision, ce qui le rend idéal pour le travail dans des zones confinées ou urbaines.
- L'utilisation d'un couteau rotatif sur le chantier permet de réduire la pollution sonore dans des zones sensibles comme des quartiers résidentiels ou des hôpitaux, ce qui vous permet de travailler sur des chantiers sur lesquels le bruit est réglementé.
- Avec moins d'espace entre les tambours, vous pouvez creuser une tranchée plus étroite tout en consommant moins de carburant.
- Le couteau rotatif fraise le matériau déchargé de la tranchée sans bourrage entre le carter et le tambour.
- Le filtre du retour au carter intégré permet de protéger le moteur hydraulique et les pompes en empêchant toute introduction d'impuretés.
- Grâce à un double roulement de support sur chaque tambour, l'arbre de moteur transmet uniquement le mouvement à vide pour conserver plus longtemps le bon fonctionnement du couteau rotatif.
- Un accès facile et rapide aux zones d'entretien permet de garantir en permanence le fonctionnement optimal du couteau rotatif.
- Sans points de graissage ou de mise en tension, l'entretien quotidien n'est plus nécessaire.
- Les pics du couteau rotatif se remplacent facilement avec un outil simple et peuvent être échangés rapidement.
- Les joints mécaniques permettent un verrouillage dans la graisse et empêchent la pénétration de la poussière, ce qui peut vous aider à conserver plus longtemps le bon fonctionnement de votre outil sans entretien.
- Le couteau rotatif applique une usure nettement moindre sur les godets lors du retrait des débris puisqu'il crée un matériau prêt à être réutilisé pour un autre projet.
- Creusez des tranchées de moins grande largeur grâce au couteau rotatif pour applications de gazoduc ou de creusement de tranchées. Les couteaux rotatifs réduisent les tranchées en forme de V très larges.
- Le couteau rotatif est compatible avec des supports d'outil de travail hydromécaniques Cat, vous pouvez ainsi passer plus facilement d'une tâche à la suivante.
- Idéal pour les applications de dragage, le couteau rotatif peut être immergé dans l'eau.
- Qu'il s'agisse de travaux de démolition et de creusement de tunnels ou de tâches de dragage ou de finition, vous pouvez compter sur le couteau rotatif pour vous aider à mener à bien votre travail.
- Pour les travaux dans les espaces confinés, le couteau rotatif peut être tourné manuellement à 90 ou 270 degrés. Si vous ajoutez un kit de conduites hydrauliques disponible en option, le couteau rotatif peut être tourné jusqu'à 180 degrés pour le nettoyage de tranchées étroites ou les travaux à distance de la machine afin de bénéficier d'une plus grande productivité.
- Fragmentez facilement le matériau tout en maintenant la stabilité des parois pour une démolition plus contrôlée.
- Ne perdez plus de temps à chercher vos godets. Un système de suivi des ressources Cat est disponible sur certains équipements.
- Suivez l'intégralité de votre parc d'équipements et de machines à partir d'une seule source. Les équipements dotés du système de suivi des ressources peuvent être visualisés dans VisionLink® avec le matériel Product Link™.
- Sécurisez vos ressources. Les équipements dotés du système de suivi des ressources envoient une alerte s'ils quittent les limites d'un site, faciles à configurer.
Spécifications produit pour RC50
Découvrez comment RC50 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
- Poids
- 6592 lb
- 2990 kg
- Poids de l'élément mécanique porteur
- 50-75 tonnes métriques
- 50-75 tonnes métriques
- Interface
- À claveter, CPG, CW, S
- À claveter, CPG, CW, S
- Poids de l'élément mécanique porteur
- 25 à 80 tonnes métriques
- 25 à 80 tonnes métriques
- Poids
- 5159 lb
- 2340 kg
- Interface
- À claveter, CPG, CW, S
- À claveter, CPG, CW, S
- Poids
- 2954 lb
- 1340 kg
- Poids de l'élément mécanique porteur
- 20 à 34 tonnes métriques
- 20 à 34 tonnes métriques
- Interface
- À claveter, CPG, CW, S
- À claveter, CPG, CW, S
assignment Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
- Caractéristiques et avantages principaux des couteaux rotatifs Cat (Afr-Mo, Eurasie, Europe, Am N, Am S, Japon) Downloadable PDF Opens in a New Tab file_download
- Spécifications techniques des couteaux rotatifs Cat (Afr-Mo, Eurasie, Europe, Am N, Am S, Japon) Downloadable PDF Opens in a New Tab file_download
Galerie média
Photos
Couteau rotatif RC50 Cat
Couteau rotatif Cat en train de fragmenter une roche dure
Couteau rotatif Cat en plein travail le long d'un bâtiment
Inspection des dents du couteau rotatif
Couteau rotatif Cat en train de pulvériser la roche