| Poids - Montage sur flèche | 5370 lb 2436 kg |
| Poids - Montage sur bras | 5117 lb 2321 kg |
| Longueur | 126 in 3188 mm |
| Hauteur | 48 in 1220 mm |
| Largeur | 29.5 in 750 mm |
| Largeur de mâchoires - Fixe | 14.7 in 374 mm |
| Largeur de mâchoires - Mobile | 4.4 in 111.5 mm |
| Ouverture des mâchoires | 18 in 458 mm |
| Profondeur des mâchoires | 16.3 in 415 mm |
| Force de la gorge | 441 ton-f 3920 kN |
| Force de l'arête incurvée | 201 ton-f 1787 kN |
| Force de la pointe | 110 ton-f 980 kN |
| Circuit de coupe - Pression de décharge maximale | 5075 psi 35000 kPa |
| Circuit de coupe - Débit maximal | 46 US gal/min 175 l/min |
| Circuit de rotation - Pression de décharge maximale | 2030 psi 14000 kPa |
| Circuit de rotation - Débit maximal | 11 US gal/min 40 l/min |
| Montées sur bras - Maximum | 25 tonnes 25 tonnes |
| Montées sur bras - Minimum | 20 tonnes 20 tonnes |
| Montées sur flèche - Maximum | 15 tonnes 15 tonnes |
| Montées sur flèche - Minimum | 11 tonnes 11 tonnes |
| Temps de cycle : fermé | 2,6 secondes 2,6 secondes |
Cisailles Cisaille rotative pour le traitement de la ferraille et les applications de démolition S3025
Demander un devis Trouver concessionnaireSpécifications clés
- Poids - Montage sur flèche
- 5370 lb
- 2436 kg
- Poids - Montage sur bras
- 5117 lb
- 2321 kg
- Longueur
- 126 in
- 3188 mm
Vue d'ensemble
Les cisailles Cat® pour le traitement de la ferraille et les applications de démolition sont conçues pour vous aider à réaliser des bénéfices. La conception innovante et robuste et les temps de cycle rapides vous offrent la productivité et la fiabilité dont vous avez besoin pour réaliser des bénéfices. Les cisailles Cat sont efficaces et peuvent traiter tout type de matériau, de l'acier structurel aux mélanges de ferraille. Les cisailles Cat sont conçues pour mener à bien votre travail.
Caractéristiques en un coup d'œil
- Une conception qui améliore la productivité. La conception des cisailles en fait une solution permettant de couper de plus grandes quantités de matériaux par jour et d'accroître vos bénéfices grâce à des fonctionnalités équilibrées, la taille du cylindre, la profondeur et l'ouverture des mâchoires ainsi que la longueur du jalon de nivellement.
- Augmentez vos performances de coupe jusqu'à 15 % et réduisez l'usure des lames grâce à la conception à double mâchoire à arête incurvée et déport.
- Positionnez avec précision les mâchoires dans une position de coupe optimale sans déplacer la machine grâce au rotateur à 360° présent sur la série S3000.
- La puissance est adaptée tout au long du cycle de coupe.
- Les cisailles sont optimisées pour les pelles hydrauliques Cat pour assurer une compatibilité, des temps de cycle courts et une plage de mouvement appropriés.
- Augmentez vos performances de coupe avec des plaques intercalaires coniques qui réduisent le blocage et la résistance.
- La tige de vérin est entièrement protégée à l'intérieur du châssis afin de réduire le temps d'immobilisation et le risque d'endommagement tout en offrant une conception plus fine pour une meilleure visibilité.
- La zone de relief des mâchoires permet une réduction facile du matériau sans gêner le cycle suivant.
- Réduisez les coûts d'entretien avec la nouvelle pointe de perforation à boulonner. Les goujons protègent les boulons des contraintes causant le desserrement, et une bague équilibre la force sur les deux moitiés de la pointe pour éviter qu'elle ne se fende.
- Travaillez en toute confiance lors des applications hydrauliques exigeantes. La plupart des composants hydrauliques sont conçus avec des coefficients de sécurité allant de 4 à 1 et peuvent supporter des pics de pression jusqu'à 20 000 psi (1 378 bar)
- Ils rallongent la durée de vie globale grâce à la plaque solide qui compose la mâchoire supérieure.
- L'enveloppe est conçue avec une limite élastique présentant un coefficient de sécurité de 60 %, et les zones soumises à de fortes contraintes sont composées de plaques ultra-épaisses.
- La plaque de talon est fabriquée à partir d'un matériau AR400 à haute résistance à l'usure pour une durée de vie accrue avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Elles supportent facilement les forces élevées grâce au tube de couple surdimensionné.
- Effectuez les tâches d'entretien facilement et en toute sécurité. Les cisailles peuvent être graissées au niveau du sol, ainsi que l'axe du vérin de bras et l'axe de flèche.
- Temps d'immobilisation réduit grâce aux pivots pouvant être entretenus sur site. La dépose et la ré-étanchéification peuvent être effectuées rapidement et facilement lorsque la cisaille est montée sur la machine, sans devoir l'emmener à l'atelier.
- Entretenez et réglez le groupe de pivots sans avoir à utiliser d'outils spéciaux. Le jeu latéral est facilement réglable en serrant simplement l'axe.
- Remplacez facilement la pointe et retournez la lame en trente minutes avec des outils standard.
- Accédez facilement aux flexibles du vérin et à la soupape de vitesse par le côté de la cisaille. Cette caractéristique évite l'utilisation d'un couvercle qui pourrait tomber et nécessiter une réparation.
- Nous vous apportons l'aide dont vous avez besoin. Le réseau de concessionnaires Cat est le point de contact qui répond à tous vos besoins en matière d'entretien.
- Connecter votre cisaille à de nombreuses machines n'a jamais été aussi facile. Les doubles prises haute pression permettent d'installer la cisaille sur toutes les machines compatibles sans tenir compte du circuit hydraulique.
- Elles répondent à vos besoins spécifiques grâce à leur configuration rectiligne ou à rotation, ainsi qu'avec les options de montage sur flèche et sur bras.
- Rectiligne - Série S2000
- Montées sur flèche
- Utilisées pour les applications de démolition secondaire et de traitement de la ferraille
- Le rotateur a été retiré pour diminuer les coûts d'entretien
- Les cisailles plus grandes peuvent être utilisées sur les catégories de machines plus petites
- À rotation - Série S3000
- Montées sur flèche ou sur bras
- Utilisées pour le traitement de la ferraille et les applications de démolition primaire et secondaire
- Elles offrent des temps de cycles et un positionnement optimaux
- Montées sur flèche : idéales pour le traitement de la ferraille, les cisailles montées sur flèches offrent une prise en main et un fonctionnement plus faciles.
- Montées sur bras : idéales pour les applications de démolition, les cisailles montées sur bras sont compatibles avec les machines plus grandes et offrent une meilleure portée.
- Rectiligne - Série S2000
Spécifications produit pour Cisaille rotative pour le traitement de la ferraille et les applications de démolition S3025
Découvrez comment Cisaille rotative pour le traitement de la ferraille et les applications de démolition S3025 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
- Poids - Montage sur flèche
- 5370 lb
- 2436 kg
- Poids - Montage sur bras
- 5117 lb
- 2321 kg
- Longueur
- 126 in
- 3188 mm
- Montées sur bras : minimum
- 12 tonnes US
- 12 tonnes US
- Montées sur bras : maximum
- 18 tonnes
- 18 tonnes
- Montées sur flèche : maximum
- 10 tonnes US
- 10 tonnes US
- Montées sur bras : maximum
- 36 tonnes US
- 36 tonnes US
- Montées sur bras : minimum
- 24 tonnes US
- 24 tonnes US
- Montées sur flèche : maximum
- 20 tonnes US
- 20 tonnes US
assignment Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Galerie média
Photos
Vidéos
Cisailles S3025
Cisailles S3025
Cisailles S3025
Cisailles S3025
Cisailles Cat® | Présentation des cisailles pour ferraille et démolition Cat
Cisailles Cat® | Facilité d'entretien
Cisailles Cat® | Témoignage de Hitchcock
Technologie et services compatibles
Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.
-
Système de suivi des équipements PL161 Cat
Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.
Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.
Découvrez les offres disponibles pour Cisaille rotative pour le traitement de la ferraille et les applications de démolition S3025
Afficher davantage d'offres