Lame de nivellement : 637-6962

Lames de nivellement Lame de nivellement : 637-6962

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur
98 in
2500 mm
Hauteur
13 in
330 mm
Profondeur
49 in
1252 mm

Vue d'ensemble

Associées à un rotateur inclinable, les lames de nivellement Cat® sont conçues pour répondre à vos besoins liés à ce type de tâche. Les différentes largeurs de lame de nivellement que nous proposons offrent diverses options pour effectuer des tâches telles que la création d'un socle pour un trottoir, l'obtention d'un niveau et d'une finition spécifiques pour un aménagement paysager ou la préparation d'un site pour un bâtiment commercial.

Spécifications produit pour Lame de nivellement : 637-6962

Largeur 98 in 2500 mm
Hauteur 13 in 330 mm
Profondeur 49 in 1252 mm
Diamètre du rouleau 11.75 in 298.5 mm
Poids 1224 lb 555 kg
Nota La hauteur est mesurée sans le support. La hauteur est mesurée sans le support.

Découvrez comment Lame de nivellement : 637-6962 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Lame de nivellement 2 500 mm (98 in)

Lame de nivellement 2 500 mm (98 in)

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie