Lame de nivellement : 637-6961

Lame de nivellement : 637-6961 Lames de nivellement

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur
79 in
2000 mm
Hauteur
13 in
330 mm
Profondeur
49 in
1252 mm

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 4

Productivité améliorée

Productivité améliorée

        
  • Choisissez la taille qui convient le mieux à vos travaux, avec des largeurs de 1 250 à 3 000 mm (49 à 118 in). Les plus petites tailles permettent de traiter différentes largeurs de trottoir sans avoir à les retravailler, tandis que les plus grandes tailles permettent de niveler de plus grandes surfaces en peu de temps.
  •     
  • Réalisez un plan exact avec vos lames de nivellement. Utilisées avec un rotateur inclinable, les lames de nivellement sont compatibles avec la technologie Grade de votre machine.
  •     
  • La rétention des matériaux est améliorée grâce à des flancs et des plaques latérales prolongés, fermes et solides, avec prolongation en hauteur.
  •     
  • Travaillez dans l'argile, le limon ou d'autres matériaux humides et collants : grâce à la décapeuse réglable, ils n'adhéreront pas au rouleau.
  •     
  • Traitez des piles de matériaux avec la grande ouverture au-dessus de la lame pour tout débordement de matériau.
Une longue durée de vie éprouvée

Une longue durée de vie éprouvée

        
  • Une protection supplémentaire contre l'usure, très résistante à l'abrasion, située au-dessous de la lame, protège sa platine dans les graviers ou d'autres types de matériaux abrasifs.
  •     
  • La platine soudée de la lame renforce son intégrité structurelle. 
  •     
  • Les plaques de support ajoutées au châssis extra-robuste augmentent la résistance de la lame et sa durée de vie.
  •     
  • L'arête d'usure plus profonde sur le plan inférieur prolonge la durée de vie de la lame tout en améliorant le flux des matières et la rétention des matériaux.
Extrêmement polyvalente

Extrêmement polyvalente

        
  • Associez la lame de nivellement à un rotateur inclinable pour optimiser sa polyvalence. Tirez profit des capacités de rotation bidirectionnelle à 360° et gauche/droite à 45° du rotateur inclinable.
  •     
  • Réglez le rouleau, avec des roulements aux deux extrémités, pour obtenir le niveau de compactage souhaité selon le type de matériau.
  •     
  • Adaptez la largeur de la lame à votre chantier ou à votre application grâce à la flexibilité des différentes tailles de supports à boulonner permettant de raccorder plusieurs tailles d'attaches, de rotateurs inclinables et de machines.
  •     
  • Utilisez la lame de nivellement pour niveler le gravier, la terre et d'autres matériaux meubles, pour lisser les surfaces et pour compacter les sols.
Technologie intégrée

Technologie intégrée

        
  • Le localisateur d'équipement PL161 Cat est un dispositif Bluetooth® installé de série en usine sur votre lame de nivellement, conçu pour indiquer aux utilisateurs où se trouvent les équipements sur l'ensemble des chantiers. Il permet de réduire le nombre d'équipements perdus et de planifier l'entretien et le remplacement des équipements.
  •     
  • Économisez du temps et de l'énergie grâce à la fonctionnalité de reconnaissance de l'outil de travail. Une simple secousse de l'outil attelé permet de l'identifier et de vérifier que tous les réglages de l'équipement (pression, débit et dimensions) sont corrects afin de pouvoir travailler rapidement et efficacement, tout en bénéficiant de fonctions ergonomiques supplémentaires.
  •     
  • Le PL161 s'intègre facilement à VisionLink® pour permettre une gestion complète du parc de machines et d'équipements à partir du tableau de bord sur un smartphone ou une tablette afin de visualiser les détails de localisation et de suivi.
Nota : la fonction de reconnaissance de l'outil de travail est disponible sur certains modèles de pelle hydraulique. Les réglages d'équipements automatisés doivent être activés dans chaque configuration de machine.
De nouvelles mesures d'équipements sont régulièrement ajoutées au logiciel des machines.Veuillez consulter votre concessionnaire Cat pour obtenir plus d'informations.

Spécifications produit pour Lame de nivellement : 637-6961

Largeur 79 in 2000 mm
Hauteur 13 in 330 mm
Profondeur 49 in 1252 mm
Diamètre du rouleau 11.75 in 298.5 mm
Poids 1085 lb 492 kg
Nota La hauteur est mesurée sans le support. La hauteur est mesurée sans le support.

Découvrez comment Lame de nivellement : 637-6961 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Lame de nivellement 2 000 mm (79 in)

Lame de nivellement 2 000 mm (79 in)

Découvrez les offres disponibles pour  Lame de nivellement : 637-6961

Afficher davantage d'offres