305 mm (12 in), à claveter, minipelles hydrauliques de 1 tonne

Roues de compactage 305 mm (12 in), à claveter, minipelles hydrauliques de 1 tonne

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur de compactage
10.7 in
271 mm
Nombre de roues
2
2
Catégorie de machine
Minipelles hydrauliques de 1 tonne
Minipelles hydrauliques de 1 tonne

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 5

Application

Application

Pour compactage de tranchées et remblayage facile.
Conception des pieds dameurs avec rouleaux de patin statiques

Conception des pieds dameurs avec rouleaux de patin statiques

Les rouleaux à patin statique conviennent idéalement au compactage de sols cohésifs et permettent d'atteindre un degré de compactage supérieur.
Roulement à rouleaux conique

Roulement à rouleaux conique

Le roulement à rouleaux conique garantit un fonctionnement régulier de la roue et un équilibre approprié de l'outil.
Plaque de remblayage standard

Plaque de remblayage standard

La plaque de remblayage se boulonne sur l'interface de l'outil principal pour être utilisée avec la roue afin de créer un fond de tranchée lisse.
Conception de jante ouverte

Conception de jante ouverte

La conception de jante ouverte permet à la roue de pénétrer dans la couche de remplissage de la tranchée et de compacter le sol de bas en haut, et non de haut en bas.

Spécifications produit pour 305 mm (12 in), à claveter, minipelles hydrauliques de 1 tonne

Largeur de compactage 10.7 in 271 mm
Nombre de roues 2 2
Catégorie de machine Minipelles hydrauliques de 1 tonne Minipelles hydrauliques de 1 tonne
Nombre de pieds dameurs 16 16
Poids 341.7 lb 155 kg
Longueur hors tout 28.6 in 726 mm
Hauteur hors tout 29.6 in 752 mm
Largeur hors tout 11.5 in 292 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 305 mm (12 in), à claveter, minipelles hydrauliques de 1 tonne soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
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
Compactage d'argile lourde avec une roue de compactage Cat®

Utilisation d'une plaque de remblayage sur une roue de compactage Cat® pour lisser le fond de la tranchée

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Compactage d'argile lourde avec une roue de compactage Cat®
Utilisation d'une plaque de remblayage sur une roue de compactage Cat® pour lisser le fond de la tranchée

Découvrez les offres disponibles pour  305 mm (12 in), à claveter, minipelles hydrauliques de 1 tonne

Afficher davantage d'offres